제품 그룹
메탈 벨로우즈 커플링, 짧은 구조 클램프 허브 포함
K1884

메탈 벨로우즈 커플링, 짧은 구조 클램프 허브 포함

뒤로

품목 설명/제품 이미지

설명재질:알루미늄 허브.
스테인레스 스틸 벨로우즈.
표면 마무리:표면 광택 처리.정보:메탈 벨로우즈 커플링, 높은 비틀림 강성. 메탈 벨로우즈는 낮은 복원력으로 축 방향 샤프트 변위, 래디얼 샤프트 변위, 앵글 샤프트 변위를 보정합니다. 샤프트 고정용 클램프 허브가 포함되어 있습니다.

공작기계, 포장기계, 목공기계, 자동화기계의 서보 모터 등과 같이 정밀한 위치 및 동작 전달이 필요한 경우에 사용하는 것이 좋습니다.
온도 범위:-30 °C ~ +120 °C.조립:메탈 벨로우즈 커플링에는 H7 피팅이 적용됩니다. 권장 피팅 간격은 0.02 mm ~ 0.05 mm입니다. 이 피팅 간격을 적용하고 샤프트 저널에 오일을 바르면 조립과 분해가 더욱 간편해집니다.

메탈 벨로우즈는 조립 및 분해 시 카탈로그에 기재된 허용 변위값의 최대 3배까지 변형할 수 있습니다. 어떤 힘도 작용하지 않도록 하십시오.
요청 시:공차 등급 또는 필드와 함께 원하는 허브 홀 D1 및 D2를 별도로 두십시오.
DIN 6885에 따른 리머 구멍. 리머 구멍의 최대 보어홀에 유의하십시오.
다운로드여기에 PDF로 정리된 정보가 있습니다:


CAD 정보를 찾으십니까? 이는 직접 제품 목록에서 확인할 수 있습니다:
 데이터 시트 K1884 메탈 벨로우즈 커플링, 짧은 구조 클램프 허브 포함 282 kB
 기술 정보 샤프트 커플링 2,1 MB

도면

메탈 벨로우즈 커플링, 짧은 구조 클램프 허브 포함

캐드데이터 및 상세 정보

주문 번호

크기규정 모멘트
Nm
관성 모멘트
(gm²)
비틀림 경도
(10³ Nm/rad)
스프링 강성
방사형
(N/mm)
스프링 강성
축 방향
(N/mm)
CAD액세서리가격주문
K1884.018058101018180,032020550 요청 시
K1884.018058111118180,032020550 요청 시
K1884.018058121218180,032020550 요청 시
K1884.018058141418180,032020550 요청 시
K1884.018058191918180,032020550 요청 시
K1884.018058242418180,032020550 요청 시
K1884.018058252518180,032020550 요청 시
K1884.030058101030300,133872050 요청 시
K1884.030058111130300,133872050 요청 시
K1884.030058121230300,133872050 요청 시
K1884.030058141430300,133872050 요청 시
K1884.030058191930300,133872050 요청 시
K1884.030058242430300,133872050 요청 시
K1884.030058252530300,133872050 요청 시
K1884.060067121260600,2875115090 요청 시
K1884.060067141460600,2875115090 요청 시
K1884.060067191960600,2875115090 요청 시
K1884.060067242460600,2875115090 요청 시
K1884.060067252560600,2875115090 요청 시
K1884.060067282860600,2875115090 요청 시
K1884.060067323260600,2875115090 요청 시
K1884.080078121280800,78128120080 요청 시
K1884.080078191980800,78128120080 요청 시
K1884.080078242480800,78128120080 요청 시
K1884.080078252580800,78128120080 요청 시
K1884.080078282880800,78128120080 요청 시
K1884.080078323280800,78128120080 요청 시
K1884.15007814141501500,821552020280 요청 시
K1884.15007819191501500,821552020280 요청 시
K1884.15007824241501500,821552020280 요청 시
K1884.15007825251501500,821552020280 요청 시
K1884.15007828281501500,821552020280 요청 시
K1884.15007832321501500,821552020280 요청 시
K1884.20008316162002001,191752500280 요청 시
K1884.20008319192002001,191752500280 요청 시
K1884.20008324242002001,191752500280 요청 시
K1884.20008325252002001,191752500280 요청 시
K1884.20008328282002001,191752500280 요청 시
K1884.20008332322002001,191752500280 요청 시
K1884.30009420203003002,745026300287 요청 시
K1884.30009424243003002,745026300287 요청 시
K1884.30009428283003002,745026300287 요청 시
K1884.30009438383003002,745026300287 요청 시
K1884.50010025255005004,456907790100 요청 시
K1884.50010038385005004,456907790100 요청 시
K1884.50010042425005004,456907790100 요청 시
주문 번호

최대 샤프트 변위
방사형
(mm)
최대 샤프트 변위
축 방향
(mm)
최대
각도 변위
(°)
max.
회전 수
1/min
AC
(ISO 4029)
D1
(H7)
D2
(H7)
CAD액세서리가격주문
K1884.01805810100,20,51,51280017M51010 요청 시
K1884.01805811110,20,51,51280017M51111 요청 시
K1884.01805812120,20,51,51280017M51212 요청 시
K1884.01805814140,20,51,51280017M51414 요청 시
K1884.01805819190,20,51,51280017M51919 요청 시
K1884.01805824240,20,51,51280017M52424 요청 시
K1884.01805825250,20,51,51280017M52525 요청 시
K1884.03005810100,150,61,51030020M61010 요청 시
K1884.03005811110,150,61,51030020M61111 요청 시
K1884.03005812120,150,61,51030020M61212 요청 시
K1884.03005814140,150,61,51030020M61414 요청 시
K1884.03005819190,150,61,51030020M61919 요청 시
K1884.03005824240,150,61,51030020M62424 요청 시
K1884.03005825250,150,61,51030020M62525 요청 시
K1884.06006712120,150,61,5870024M81212 요청 시
K1884.06006714140,150,61,5870024M81414 요청 시
K1884.06006719190,150,61,5870024M81919 요청 시
K1884.06006724240,150,61,5870024M82424 요청 시
K1884.06006725250,150,61,5870024M82525 요청 시
K1884.06006728280,150,61,5870024M82828 요청 시
K1884.06006732320,150,61,5870024M83232 요청 시
K1884.08007812120,20,51,5690028M101212 요청 시
K1884.08007819190,20,51,5690028M101919 요청 시
K1884.08007824240,20,51,5690028M102424 요청 시
K1884.08007825250,20,51,5690028M102525 요청 시
K1884.08007828280,20,51,5690028M102828 요청 시
K1884.08007832320,20,51,5690028M103232 요청 시
K1884.15007814140,20,51,5690028M101414 요청 시
K1884.15007819190,20,51,5690028M101919 요청 시
K1884.15007824240,20,51,5690028M102424 요청 시
K1884.15007825250,20,51,5690028M102525 요청 시
K1884.15007828280,20,51,5690028M102828 요청 시
K1884.15007832320,20,51,5690028M103232 요청 시
K1884.20008316160,20,51,5640031M121616 요청 시
K1884.20008319190,20,51,5640031M121919 요청 시
K1884.20008324240,20,51,5640031M122424 요청 시
K1884.20008325250,20,51,5640031M122525 요청 시
K1884.20008328280,20,51,5640031M122828 요청 시
K1884.20008332320,20,51,5640031M123232 요청 시
K1884.30009420200,20,51,5600040M122020 요청 시
K1884.30009424240,20,51,5600040M122424 요청 시
K1884.30009428280,20,51,5600040M122828 요청 시
K1884.30009438380,20,51,5600040M123838 요청 시
K1884.50010025250,20,51,5500042M122525 요청 시
K1884.50010038380,20,51,5500042M123838 요청 시
K1884.50010042420,20,51,5500042M124242 요청 시
주문 번호

D1/D2
min.
D1/D2
max.
D1/D2
최대
페더 키 홈의 경우
D4LL2L3R스크류
조임
토크 Nm
CAD액세서리가격주문
K1884.01805810101025,425,445585,517,547,48 요청 시
K1884.01805811111025,425,445585,517,547,48 요청 시
K1884.01805812121025,425,445585,517,547,48 요청 시
K1884.01805814141025,425,445585,517,547,48 요청 시
K1884.01805819191025,425,445585,517,547,48 요청 시
K1884.01805824241025,425,445585,517,547,48 요청 시
K1884.01805825251025,425,445585,517,547,48 요청 시
K1884.030058101010323056587,32156,415 요청 시
K1884.030058111110323056587,32156,415 요청 시
K1884.030058121210323056587,32156,415 요청 시
K1884.030058141410323056587,32156,415 요청 시
K1884.030058191910323056587,32156,415 요청 시
K1884.030058242410323056587,32156,415 요청 시
K1884.030058252510323056587,32156,415 요청 시
K1884.060067121212353566678,62466,240 요청 시
K1884.060067141412353566678,62466,240 요청 시
K1884.060067191912353566678,62466,240 요청 시
K1884.060067242412353566678,62466,240 요청 시
K1884.060067252512353566678,62466,240 요청 시
K1884.060067282812353566678,62466,240 요청 시
K1884.060067323212353566678,62466,240 요청 시
K1884.080078121212444482789,82782,984 요청 시
K1884.080078191912444482789,82782,984 요청 시
K1884.080078242412444482789,82782,984 요청 시
K1884.080078252512444482789,82782,984 요청 시
K1884.080078282812444482789,82782,984 요청 시
K1884.080078323212444482789,82782,984 요청 시
K1884.150078141414444482789,82782,984 요청 시
K1884.150078191914444482789,82782,984 요청 시
K1884.150078242414444482789,82782,984 요청 시
K1884.150078252514444482789,82782,984 요청 시
K1884.150078282814444482789,82782,984 요청 시
K1884.150078323214444482789,82782,984 요청 시
K1884.2000831616164747908310,82990,8125 요청 시
K1884.2000831919164747908310,82990,8125 요청 시
K1884.2000832424164747908310,82990,8125 요청 시
K1884.2000832525164747908310,82990,8125 요청 시
K1884.2000832828164747908310,82990,8125 요청 시
K1884.2000833232164747908310,82990,8125 요청 시
K1884.30009420202060601109411,832,5110145 요청 시
K1884.30009424242060601109411,832,5110145 요청 시
K1884.30009428282060601109411,832,5110145 요청 시
K1884.30009438382060601109411,832,5110145 요청 시
K1884.500100252525707012210013,336122145 요청 시
K1884.500100383825707012210013,336122145 요청 시
K1884.500100424225707012210013,336122145 요청 시