제품 그룹
탄성 중합체 도그 클러치 나사 스터드 포함
K1894

탄성 중합체 도그 클러치 나사 스터드 포함

뒤로

품목 설명/제품 이미지

설명재질:알루미늄 허브.
폴리우레탄 탄성 중합체 스파이더.
표면 마무리:자연적 마무리된 허브.
파란색 탄성 중합체 스파이더, 80 쇼어 A.
노란색 탄성 중합체 스파이더, 92 쇼어 A.
빨간색 탄성 중합체 스파이더, 98 쇼어 A.
정보:탄성 중합체 도그 클러치는 두 개의 허브와 하나의 탄성 중합체 스파이더로 구성되어 있습니다. 이 도그 클러치는 축 방향 샤프트 변위, 래디얼 샤프트 변위, 앵글 샤프트 변위 보정과 진동 및 토크 서지 감쇠에 사용하기에 적합합니다.

여기에는 다양한 경도의 폴리우레탄 커플링 스파이더가 제공됩니다. 커플링 스파이더의 경도가 커지면 전달되는 토크와 강성이 증가하고, 경도가 작아지면 변위력과 감쇠력이 증가합니다.

커플링 허브 안의 커플링 스파이더는 이 버전을 무유격식으로 만듭니다.

공급은 조립되지 않은 상태로 이루어집니다.
온도 범위:파란색, 80 쇼어 A: -50 °C ~ +80 °C. 단기 -60 °C ~ +120 °C.
노란색, 92 쇼어 A: -30 °C ~ +90 °C. 단기 -50 °C ~ +120 °C.
빨간색, 98 쇼어 A: -30 °C ~ +90 °C. 단기 -40 °C ~ +120 °C.
조립:탄성 중합체 도그 클러치에는 H7 피팅이 적용됩니다. 권장 피팅 간격은 0.02 mm ~ 0.05 mm입니다. 이 피팅 간격을 적용하고 샤프트 저널에 오일을 바르면 조립과 분해가 더욱 간편해집니다.

조립 시에는 탄성 중합체 도그 클러치의 허브를 샤프트 위로 밀고, 그루브 스크류로 고정합니다.
요청 시:공차 등급 또는 필드와 함께 원하는 허브 홀 D1 및 D2를 별도로 두십시오.
DIN 6885에 따른 리머 구멍.
특징:
RoHS
다운로드여기에 PDF로 정리된 정보가 있습니다:


CAD 정보를 찾으십니까? 이는 직접 제품 목록에서 확인할 수 있습니다:
 데이터 시트 K1894 탄성 중합체 도그 클러치 나사 스터드 포함 330 kB
 기술 정보 샤프트 커플링 2,1 MB

도면

탄성 중합체 도그 클러치 나사 스터드 포함

캐드데이터 및 상세 정보

주문 번호

크기구성품 색상관성 모멘트
(gm²)
정적
비틀림 경도
(Nm/rad)
동적
비틀림 경도
(Nm/rad)
스프링 강성
방사형
(N/mm)
최대 샤프트 변위
방사형
(mm)
CAD액세서리가격주문
K1894.078002204047청색0,000188.6261140,15 요청 시
K1894.078002204057청색0,000188.6261140,15 요청 시
K1894.078002204067청색0,000188.6261140,15 요청 시
K1894.078002205057청색0,000188.6261140,15 요청 시
K1894.078002205067청색0,000188.6261140,15 요청 시
K1894.078002206067청색0,000188.6261140,15 요청 시
K1894.098003006069청색0,0010517,2521250,2 요청 시
K1894.098003006089청색0,0010517,2521250,2 요청 시
K1894.098003006099청색0,0010517,2521250,2 요청 시
K1894.098003008089청색0,0010517,2521250,2 요청 시
K1894.098003008099청색0,0010517,2521250,2 요청 시
K1894.098003009099청색0,0010517,2521250,2 요청 시
K1894.1280034060612청색0,0030984,32522740,2 요청 시
K1894.1280034060812청색0,0030984,32522740,2 요청 시
K1894.1280034061012청색0,0030984,32522740,2 요청 시
K1894.1280034080812청색0,0030984,32522740,2 요청 시
K1894.1280034081012청색0,0030984,32522740,2 요청 시
K1894.1280034101012청색0,0030984,32522740,2 요청 시
K1894.1480035060614청색0,00660,21801530,21 요청 시
K1894.1480035080814청색0,00660,21801530,21 요청 시
K1894.1480035081014청색0,00660,21801530,21 요청 시
K1894.1480035081214청색0,00660,21801530,21 요청 시
K1894.1480035081414청색0,00660,21801530,21 요청 시
K1894.1480035101014청색0,00660,21801530,21 요청 시
K1894.1480035101214청색0,00660,21801530,21 요청 시
K1894.1480035101414청색0,00660,21801530,21 요청 시
K1894.1480035121214청색0,00660,21801530,21 요청 시
K1894.1480035121414청색0,00660,21801530,21 요청 시
K1894.1480035141414청색0,00660,21801530,21 요청 시
K1894.1980066101019청색0,0461810655820,15 요청 시
K1894.1980066121219청색0,0461810655820,15 요청 시
K1894.1980066121419청색0,0461810655820,15 요청 시
K1894.1980066121519청색0,0461810655820,15 요청 시
K1894.1980066121619청색0,0461810655820,15 요청 시
K1894.1980066141419청색0,0461810655820,15 요청 시
K1894.1980066141519청색0,0461810655820,15 요청 시
K1894.1980066141619청색0,0461810655820,15 요청 시
K1894.1980066151519청색0,0461810655820,15 요청 시
K1894.1980066151619청색0,0461810655820,15 요청 시
K1894.1980066161619청색0,0461810655820,15 요청 시
K1894.2480078161624청색0,17186013908400,2 요청 시
K1894.2480078181824청색0,17186013908400,2 요청 시
K1894.2480078181924청색0,17186013908400,2 요청 시
K1894.2480078182024청색0,17186013908400,2 요청 시
K1894.2480078182524청색0,17186013908400,2 요청 시
K1894.2480078191924청색0,17186013908400,2 요청 시
K1894.2480078192024청색0,17186013908400,2 요청 시
K1894.2480078192524청색0,17186013908400,2 요청 시
K1894.2480078202024청색0,17186013908400,2 요청 시
K1894.2480078202524청색0,17186013908400,2 요청 시
K1894.2480078252524청색0,17186013908400,2 요청 시
K1894.2880090202028청색0,368137023509900,2 요청 시
K1894.2880090242428청색0,368137023509900,2 요청 시
K1894.2880090282828청색0,368137023509900,2 요청 시
K1894.2880090323228청색0,368137023509900,2 요청 시
K1894.059201503035노랑0,00002165,16161540,06 요청 시
K1894.059201503045노랑0,00002165,16161540,06 요청 시
K1894.059201503055노랑0,00002165,16161540,06 요청 시
K1894.059201504045노랑0,00002165,16161540,06 요청 시
K1894.059201504055노랑0,00002165,16161540,06 요청 시
K1894.059201505055노랑0,00002165,16161540,06 요청 시
K1894.079202204047노랑0,0001814,3432190,1 요청 시
K1894.079202204057노랑0,0001814,3432190,1 요청 시
K1894.079202204067노랑0,0001814,3432190,1 요청 시
K1894.079202205057노랑0,0001814,3432190,1 요청 시
K1894.079202205067노랑0,0001814,3432190,1 요청 시
K1894.079202206067노랑0,0001814,3432190,1 요청 시
K1894.099203006069노랑0,0010531,5952920,15 요청 시
K1894.099203006089노랑0,0010531,5952920,15 요청 시
K1894.099203006099노랑0,0010531,5952920,15 요청 시
K1894.099203008089노랑0,0010531,5952920,15 요청 시
K1894.099203008099노랑0,0010531,5952920,15 요청 시
K1894.099203009099노랑0,0010531,5952920,15 요청 시
K1894.1292034060612노랑0,00309160,44824700,14 요청 시
K1894.1292034060812노랑0,00309160,44824700,14 요청 시
K1894.1292034061012노랑0,00309160,44824700,14 요청 시
K1894.1292034080812노랑0,00309160,44824700,14 요청 시
K1894.1292034081012노랑0,00309160,44824700,14 요청 시
K1894.1292034101012노랑0,00309160,44824700,14 요청 시
K1894.1492035060614노랑0,006114,63443360,15 요청 시
K1894.1492035080814노랑0,006114,63443360,15 요청 시
K1894.1492035081014노랑0,006114,63443360,15 요청 시
K1894.1492035081214노랑0,006114,63443360,15 요청 시
K1894.1492035081414노랑0,006114,63443360,15 요청 시
K1894.1492035101014노랑0,006114,63443360,15 요청 시
K1894.1492035101214노랑0,006114,63443360,15 요청 시
K1894.1492035101414노랑0,006114,63443360,15 요청 시
K1894.1492035121214노랑0,006114,63443360,15 요청 시
K1894.1492035121414노랑0,006114,63443360,15 요청 시
K1894.1492035141414노랑0,006114,63443360,15 요청 시
K1894.1992066101019노랑0,041090181511200,1 요청 시
K1894.1992066121219노랑0,041090181511200,1 요청 시
K1894.1992066121419노랑0,041090181511200,1 요청 시
K1894.1992066121519노랑0,041090181511200,1 요청 시
K1894.1992066121619노랑0,041090181511200,1 요청 시
K1894.1992066141419노랑0,041090181511200,1 요청 시
K1894.1992066141519노랑0,041090181511200,1 요청 시
K1894.1992066141619노랑0,041090181511200,1 요청 시
K1894.1992066151519노랑0,041090181511200,1 요청 시
K1894.1992066151619노랑0,041090181511200,1 요청 시
K1894.1992066161619노랑0,041090181511200,1 요청 시
K1894.2492078161624노랑0,1712300513019000,15 요청 시
K1894.2492078181824노랑0,1712300513019000,15 요청 시
K1894.2492078181924노랑0,1712300513019000,15 요청 시
K1894.2492078182024노랑0,1712300513019000,15 요청 시
K1894.2492078182524노랑0,1712300513019000,15 요청 시
K1894.2492078191924노랑0,1712300513019000,15 요청 시
K1894.2492078192024노랑0,1712300513019000,15 요청 시
K1894.2492078192524노랑0,1712300513019000,15 요청 시
K1894.2492078202024노랑0,1712300513019000,15 요청 시
K1894.2492078202524노랑0,1712300513019000,15 요청 시
K1894.2492078252524노랑0,1712300513019000,15 요청 시
K1894.2892090202028노랑0,3684080674517800,15 요청 시
K1894.2892090242428노랑0,3684080674517800,15 요청 시
K1894.2892090282828노랑0,3684080674517800,15 요청 시
K1894.2892090323228노랑0,3684080674517800,15 요청 시
K1894.3892114202038노랑1,12565251200023500,17 요청 시
K1894.3892114282838노랑1,12565251200023500,17 요청 시
K1894.3892114323238노랑1,12565251200023500,17 요청 시
K1894.3892114383838노랑1,12565251200023500,17 요청 시
K1894.4292126202042노랑1,6103108702050041000,19 요청 시
K1894.4292126323242노랑1,6103108702050041000,19 요청 시
K1894.4292126383842노랑1,6103108702050041000,19 요청 시
K1894.4292126454542노랑1,6103108702050041000,19 요청 시
K1894.4892140202048노랑4,124129682280045000,23 요청 시
K1894.4892140383848노랑4,124129682280045000,23 요청 시
K1894.4892140454548노랑4,124129682280045000,23 요청 시
K1894.4892140505048노랑4,124129682280045000,23 요청 시
K1894.079802204047빨강0,0001822,9694210,1 요청 시
K1894.079802204057빨강0,0001822,9694210,1 요청 시
K1894.079802204067빨강0,0001822,9694210,1 요청 시
K1894.079802205057빨강0,0001822,9694210,1 요청 시
K1894.079802205067빨강0,0001822,9694210,1 요청 시
K1894.079802206067빨강0,0001822,9694210,1 요청 시
K1894.099803006069빨강0,0010551,61555180,1 요청 시
K1894.099803006089빨강0,0010551,61555180,1 요청 시
K1894.099803006099빨강0,0010551,61555180,1 요청 시
K1894.099803008089빨강0,0010551,61555180,1 요청 시
K1894.099803008099빨강0,0010551,61555180,1 요청 시
K1894.099803009099빨강0,0010551,61555180,1 요청 시
K1894.1298034060612빨강0,00309240,77188460,08 요청 시
K1894.1298034060812빨강0,00309240,77188460,08 요청 시
K1894.1298034061012빨강0,00309240,77188460,08 요청 시
K1894.1298034080812빨강0,00309240,77188460,08 요청 시
K1894.1298034081012빨강0,00309240,77188460,08 요청 시
K1894.1298034101012빨강0,00309240,77188460,08 요청 시
K1894.1498035060614빨강0,006171,95136540,09 요청 시
K1894.1498035080814빨강0,006171,95136540,09 요청 시
K1894.1498035081014빨강0,006171,95136540,09 요청 시
K1894.1498035081214빨강0,006171,95136540,09 요청 시
K1894.1498035081414빨강0,006171,95136540,09 요청 시
K1894.1498035101014빨강0,006171,95136540,09 요청 시
K1894.1498035101214빨강0,006171,95136540,09 요청 시
K1894.1498035101414빨강0,006171,95136540,09 요청 시
K1894.1498035121214빨강0,006171,95136540,09 요청 시
K1894.1498035121414빨강0,006171,95136540,09 요청 시
K1894.1498035141414빨강0,006171,95136540,09 요청 시
K1894.1998066101019빨강0,041512254020100,06 요청 시
K1894.1998066121219빨강0,041512254020100,06 요청 시
K1894.1998066121419빨강0,041512254020100,06 요청 시
K1894.1998066121519빨강0,041512254020100,06 요청 시
K1894.1998066121619빨강0,041512254020100,06 요청 시
K1894.1998066141419빨강0,041512254020100,06 요청 시
K1894.1998066141519빨강0,041512254020100,06 요청 시
K1894.1998066141619빨강0,041512254020100,06 요청 시
K1894.1998066151519빨강0,041512254020100,06 요청 시
K1894.1998066151619빨강0,041512254020100,06 요청 시
K1894.1998066161619빨강0,041512254020100,06 요청 시
K1894.2498078161624빨강0,1713700813029400,11 요청 시
K1894.2498078181824빨강0,1713700813029400,11 요청 시
K1894.2498078181924빨강0,1713700813029400,11 요청 시
K1894.2498078182024빨강0,1713700813029400,11 요청 시
K1894.2498078182524빨강0,1713700813029400,11 요청 시
K1894.2498078191924빨강0,1713700813029400,11 요청 시
K1894.2498078192024빨강0,1713700813029400,11 요청 시
K1894.2498078192524빨강0,1713700813029400,11 요청 시
K1894.2498078202024빨강0,1713700813029400,11 요청 시
K1894.2498078202524빨강0,1713700813029400,11 요청 시
K1894.2498078252524빨강0,1713700813029400,11 요청 시
K1894.2898090202028빨강0,3686410992032000,11 요청 시
K1894.2898090242428빨강0,3686410992032000,11 요청 시
K1894.2898090282828빨강0,3686410992032000,11 요청 시
K1894.2898090323228빨강0,3686410992032000,11 요청 시
K1894.3898114202038빨강1,125118002185044000,12 요청 시
K1894.3898114282838빨강1,125118002185044000,12 요청 시
K1894.3898114323238빨강1,125118002185044000,12 요청 시
K1894.3898114383838빨강1,125118002185044000,12 요청 시
K1894.4298126202042빨강1,6103215943769259400,14 요청 시
K1894.4298126323242빨강1,6103215943769259400,14 요청 시
K1894.4298126383842빨강1,6103215943769259400,14 요청 시
K1894.4298126454542빨강1,6103215943769259400,14 요청 시
K1894.4898140202048빨강4,124257594940068200,16 요청 시
K1894.4898140383848빨강4,124257594940068200,16 요청 시
K1894.4898140454548빨강4,124257594940068200,16 요청 시
K1894.4898140505048빨강4,124257594940068200,16 요청 시
주문 번호

최대 샤프트 변위
축 방향
(mm)
최대
각도 변위
(°)
max.
토크
Nm
커플링 스파이더
경도
공칭 토크
Nm
CAD액세서리가격주문
K1894.07800220404+0,6 / -0,31,11.480 Shore A0.7 요청 시
K1894.07800220405+0,6 / -0,31,11.480 Shore A0.7 요청 시
K1894.07800220406+0,6 / -0,31,11.480 Shore A0.7 요청 시
K1894.07800220505+0,6 / -0,31,11.480 Shore A0.7 요청 시
K1894.07800220506+0,6 / -0,31,11.480 Shore A0.7 요청 시
K1894.07800220606+0,6 / -0,31,11.480 Shore A0.7 요청 시
K1894.09800300606+0,8 / -0,41,13,680 Shore A1,8 요청 시
K1894.09800300608+0,8 / -0,41,13,680 Shore A1,8 요청 시
K1894.09800300609+0,8 / -0,41,13,680 Shore A1,8 요청 시
K1894.09800300808+0,8 / -0,41,13,680 Shore A1,8 요청 시
K1894.09800300809+0,8 / -0,41,13,680 Shore A1,8 요청 시
K1894.09800300909+0,8 / -0,41,13,680 Shore A1,8 요청 시
K1894.12800340606+0,9 / -0,41,1680 Shore A3 요청 시
K1894.12800340608+0,9 / -0,41,1680 Shore A3 요청 시
K1894.12800340610+0,9 / -0,41,1680 Shore A3 요청 시
K1894.12800340808+0,9 / -0,41,1680 Shore A3 요청 시
K1894.12800340810+0,9 / -0,41,1680 Shore A3 요청 시
K1894.12800341010+0,9 / -0,41,1680 Shore A3 요청 시
K1894.14800350606+1 / -0,51,1880 Shore A4 요청 시
K1894.14800350808+1 / -0,51,1880 Shore A4 요청 시
K1894.14800350810+1 / -0,51,1880 Shore A4 요청 시
K1894.14800350812+1 / -0,51,1880 Shore A4 요청 시
K1894.14800350814+1 / -0,51,1880 Shore A4 요청 시
K1894.14800351010+1 / -0,51,1880 Shore A4 요청 시
K1894.14800351012+1 / -0,51,1880 Shore A4 요청 시
K1894.14800351014+1 / -0,51,1880 Shore A4 요청 시
K1894.14800351212+1 / -0,51,1880 Shore A4 요청 시
K1894.14800351214+1 / -0,51,1880 Shore A4 요청 시
K1894.14800351414+1 / -0,51,1880 Shore A4 요청 시
K1894.19800661010+1,2 / -0,51,11280 Shore A6 요청 시
K1894.19800661212+1,2 / -0,51,11280 Shore A6 요청 시
K1894.19800661214+1,2 / -0,51,11280 Shore A6 요청 시
K1894.19800661215+1,2 / -0,51,11280 Shore A6 요청 시
K1894.19800661216+1,2 / -0,51,11280 Shore A6 요청 시
K1894.19800661414+1,2 / -0,51,11280 Shore A6 요청 시
K1894.19800661415+1,2 / -0,51,11280 Shore A6 요청 시
K1894.19800661416+1,2 / -0,51,11280 Shore A6 요청 시
K1894.19800661515+1,2 / -0,51,11280 Shore A6 요청 시
K1894.19800661516+1,2 / -0,51,11280 Shore A6 요청 시
K1894.19800661616+1,2 / -0,51,11280 Shore A6 요청 시
K1894.24800781616+1,4 / -0,513480 Shore A17 요청 시
K1894.24800781818+1,4 / -0,513480 Shore A17 요청 시
K1894.24800781819+1,4 / -0,513480 Shore A17 요청 시
K1894.24800781820+1,4 / -0,513480 Shore A17 요청 시
K1894.24800781825+1,4 / -0,513480 Shore A17 요청 시
K1894.24800781919+1,4 / -0,513480 Shore A17 요청 시
K1894.24800781920+1,4 / -0,513480 Shore A17 요청 시
K1894.24800781925+1,4 / -0,513480 Shore A17 요청 시
K1894.24800782020+1,4 / -0,513480 Shore A17 요청 시
K1894.24800782025+1,4 / -0,513480 Shore A17 요청 시
K1894.24800782525+1,4 / -0,513480 Shore A17 요청 시
K1894.28800902020+1,5 / -0,71,39280 Shore A46 요청 시
K1894.28800902424+1,5 / -0,71,39280 Shore A46 요청 시
K1894.28800902828+1,5 / -0,71,39280 Shore A46 요청 시
K1894.28800903232+1,5 / -0,71,39280 Shore A46 요청 시
K1894.05920150303+0,4 / -0,210,692 Shore A0,5 요청 시
K1894.05920150304+0,4 / -0,210,692 Shore A0,5 요청 시
K1894.05920150305+0,4 / -0,210,692 Shore A0,5 요청 시
K1894.05920150404+0,4 / -0,210,692 Shore A0,5 요청 시
K1894.05920150405+0,4 / -0,210,692 Shore A0,5 요청 시
K1894.05920150505+0,4 / -0,210,692 Shore A0,5 요청 시
K1894.07920220404+0,6 / -0,312,492 Shore A1,2 요청 시
K1894.07920220405+0,6 / -0,312,492 Shore A1,2 요청 시
K1894.07920220406+0,6 / -0,312,492 Shore A1,2 요청 시
K1894.07920220505+0,6 / -0,312,492 Shore A1,2 요청 시
K1894.07920220506+0,6 / -0,312,492 Shore A1,2 요청 시
K1894.07920220606+0,6 / -0,312,492 Shore A1,2 요청 시
K1894.09920300606+0,8 / -0,41692 Shore A3 요청 시
K1894.09920300608+0,8 / -0,41692 Shore A3 요청 시
K1894.09920300609+0,8 / -0,41692 Shore A3 요청 시
K1894.09920300808+0,8 / -0,41692 Shore A3 요청 시
K1894.09920300809+0,8 / -0,41692 Shore A3 요청 시
K1894.09920300909+0,8 / -0,41692 Shore A3 요청 시
K1894.12920340606+0,9 / -0,411092 Shore A5 요청 시
K1894.12920340608+0,9 / -0,411092 Shore A5 요청 시
K1894.12920340610+0,9 / -0,411092 Shore A5 요청 시
K1894.12920340808+0,9 / -0,411092 Shore A5 요청 시
K1894.12920340810+0,9 / -0,411092 Shore A5 요청 시
K1894.12920341010+0,9 / -0,411092 Shore A5 요청 시
K1894.14920350606+1 / -0,511592 Shore A7,5 요청 시
K1894.14920350808+1 / -0,511592 Shore A7,5 요청 시
K1894.14920350810+1 / -0,511592 Shore A7,5 요청 시
K1894.14920350812+1 / -0,511592 Shore A7,5 요청 시
K1894.14920350814+1 / -0,511592 Shore A7,5 요청 시
K1894.14920351010+1 / -0,511592 Shore A7,5 요청 시
K1894.14920351012+1 / -0,511592 Shore A7,5 요청 시
K1894.14920351014+1 / -0,511592 Shore A7,5 요청 시
K1894.14920351212+1 / -0,511592 Shore A7,5 요청 시
K1894.14920351214+1 / -0,511592 Shore A7,5 요청 시
K1894.14920351414+1 / -0,511592 Shore A7,5 요청 시
K1894.19920661010+1,2 / -0,512492 Shore A12 요청 시
K1894.19920661212+1,2 / -0,512492 Shore A12 요청 시
K1894.19920661214+1,2 / -0,512492 Shore A12 요청 시
K1894.19920661215+1,2 / -0,512492 Shore A12 요청 시
K1894.19920661216+1,2 / -0,512492 Shore A12 요청 시
K1894.19920661414+1,2 / -0,512492 Shore A12 요청 시
K1894.19920661415+1,2 / -0,512492 Shore A12 요청 시
K1894.19920661416+1,2 / -0,512492 Shore A12 요청 시
K1894.19920661515+1,2 / -0,512492 Shore A12 요청 시
K1894.19920661516+1,2 / -0,512492 Shore A12 요청 시
K1894.19920661616+1,2 / -0,512492 Shore A12 요청 시
K1894.24920781616+1,4 / -0,517092 Shore A35 요청 시
K1894.24920781818+1,4 / -0,517092 Shore A35 요청 시
K1894.24920781819+1,4 / -0,517092 Shore A35 요청 시
K1894.24920781820+1,4 / -0,517092 Shore A35 요청 시
K1894.24920781825+1,4 / -0,517092 Shore A35 요청 시
K1894.24920781919+1,4 / -0,517092 Shore A35 요청 시
K1894.24920781920+1,4 / -0,517092 Shore A35 요청 시
K1894.24920781925+1,4 / -0,517092 Shore A35 요청 시
K1894.24920782020+1,4 / -0,517092 Shore A35 요청 시
K1894.24920782025+1,4 / -0,517092 Shore A35 요청 시
K1894.24920782525+1,4 / -0,517092 Shore A35 요청 시
K1894.28920902020+1,5 / -0,7119092 Shore A95 요청 시
K1894.28920902424+1,5 / -0,7119092 Shore A95 요청 시
K1894.28920902828+1,5 / -0,7119092 Shore A95 요청 시
K1894.28920903232+1,5 / -0,7119092 Shore A95 요청 시
K1894.38921142020+1,8 / -0,7138092 Shore A190 요청 시
K1894.38921142828+1,8 / -0,7138092 Shore A190 요청 시
K1894.38921143232+1,8 / -0,7138092 Shore A190 요청 시
K1894.38921143838+1,8 / -0,7138092 Shore A190 요청 시
K1894.42921262020+2 / -1183092 Shore A265 요청 시
K1894.42921263232+2 / -1183092 Shore A265 요청 시
K1894.42921263838+2 / -1183092 Shore A265 요청 시
K1894.42921264545+2 / -1183092 Shore A265 요청 시
K1894.48921402020+2,1 / -1162092 Shore A310 요청 시
K1894.48921403838+2,1 / -1162092 Shore A310 요청 시
K1894.48921404545+2,1 / -1162092 Shore A310 요청 시
K1894.48921405050+2,1 / -1162092 Shore A310 요청 시
K1894.07980220404+0,6 / -0,31498 Shore A2 요청 시
K1894.07980220405+0,6 / -0,31498 Shore A2 요청 시
K1894.07980220406+0,6 / -0,31498 Shore A2 요청 시
K1894.07980220505+0,6 / -0,31498 Shore A2 요청 시
K1894.07980220506+0,6 / -0,31498 Shore A2 요청 시
K1894.07980220606+0,6 / -0,31498 Shore A2 요청 시
K1894.09980300606+0,8 / -0,40,91098 Shore A5 요청 시
K1894.09980300608+0,8 / -0,40,91098 Shore A5 요청 시
K1894.09980300609+0,8 / -0,40,91098 Shore A5 요청 시
K1894.09980300808+0,8 / -0,40,91098 Shore A5 요청 시
K1894.09980300809+0,8 / -0,40,91098 Shore A5 요청 시
K1894.09980300909+0,8 / -0,40,91098 Shore A5 요청 시
K1894.12980340606+0,9 / -0,40,91898 Shore A9 요청 시
K1894.12980340608+0,9 / -0,40,91898 Shore A9 요청 시
K1894.12980340610+0,9 / -0,40,91898 Shore A9 요청 시
K1894.12980340808+0,9 / -0,40,91898 Shore A9 요청 시
K1894.12980340810+0,9 / -0,40,91898 Shore A9 요청 시
K1894.12980341010+0,9 / -0,40,91898 Shore A9 요청 시
K1894.14980350606+1 / -0,50,92598 Shore A12,5 요청 시
K1894.14980350808+1 / -0,50,92598 Shore A12,5 요청 시
K1894.14980350810+1 / -0,50,92598 Shore A12,5 요청 시
K1894.14980350812+1 / -0,50,92598 Shore A12,5 요청 시
K1894.14980350814+1 / -0,50,92598 Shore A12,5 요청 시
K1894.14980351010+1 / -0,50,92598 Shore A12,5 요청 시
K1894.14980351012+1 / -0,50,92598 Shore A12,5 요청 시
K1894.14980351014+1 / -0,50,92598 Shore A12,5 요청 시
K1894.14980351212+1 / -0,50,92598 Shore A12,5 요청 시
K1894.14980351214+1 / -0,50,92598 Shore A12,5 요청 시
K1894.14980351414+1 / -0,50,92598 Shore A12,5 요청 시
K1894.19980661010+1,2 / -0,50,94298 Shore A21 요청 시
K1894.19980661212+1,2 / -0,50,94298 Shore A21 요청 시
K1894.19980661214+1,2 / -0,50,94298 Shore A21 요청 시
K1894.19980661215+1,2 / -0,50,94298 Shore A21 요청 시
K1894.19980661216+1,2 / -0,50,94298 Shore A21 요청 시
K1894.19980661414+1,2 / -0,50,94298 Shore A21 요청 시
K1894.19980661415+1,2 / -0,50,94298 Shore A21 요청 시
K1894.19980661416+1,2 / -0,50,94298 Shore A21 요청 시
K1894.19980661515+1,2 / -0,50,94298 Shore A21 요청 시
K1894.19980661516+1,2 / -0,50,94298 Shore A21 요청 시
K1894.19980661616+1,2 / -0,50,94298 Shore A21 요청 시
K1894.24980781616+1,4 / -0,50,912098 Shore A60 요청 시
K1894.24980781818+1,4 / -0,50,912098 Shore A60 요청 시
K1894.24980781819+1,4 / -0,50,912098 Shore A60 요청 시
K1894.24980781820+1,4 / -0,50,912098 Shore A60 요청 시
K1894.24980781825+1,4 / -0,50,912098 Shore A60 요청 시
K1894.24980781919+1,4 / -0,50,912098 Shore A60 요청 시
K1894.24980781920+1,4 / -0,50,912098 Shore A60 요청 시
K1894.24980781925+1,4 / -0,50,912098 Shore A60 요청 시
K1894.24980782020+1,4 / -0,50,912098 Shore A60 요청 시
K1894.24980782025+1,4 / -0,50,912098 Shore A60 요청 시
K1894.24980782525+1,4 / -0,50,912098 Shore A60 요청 시
K1894.28980902020+1,5 / -0,70,932098 Shore A160 요청 시
K1894.28980902424+1,5 / -0,70,932098 Shore A160 요청 시
K1894.28980902828+1,5 / -0,70,932098 Shore A160 요청 시
K1894.28980903232+1,5 / -0,70,932098 Shore A160 요청 시
K1894.38981142020+1,8 / -0,70,965098 Shore A325 요청 시
K1894.38981142828+1,8 / -0,70,965098 Shore A325 요청 시
K1894.38981143232+1,8 / -0,70,965098 Shore A325 요청 시
K1894.38981143838+1,8 / -0,70,965098 Shore A325 요청 시
K1894.42981262020+2 / -10,990098 Shore A450 요청 시
K1894.42981263232+2 / -10,990098 Shore A450 요청 시
K1894.42981263838+2 / -10,990098 Shore A450 요청 시
K1894.42981264545+2 / -10,990098 Shore A450 요청 시
K1894.48981402020+2,1 / -10,9105098 Shore A525 요청 시
K1894.48981403838+2,1 / -10,9105098 Shore A525 요청 시
K1894.48981404545+2,1 / -10,9105098 Shore A525 요청 시
K1894.48981405050+2,1 / -10,9105098 Shore A525 요청 시
주문 번호

max.
회전 수
1/min
C
(ISO 4029)
D1
(H7)
D2
(H7)
D1/D2
min.
D1/D2
max.
D4LL1L2L3스크류
조임
토크 Nm
CAD액세서리가격주문
K1894.07800220404340002xM344471422783,51,3 요청 시
K1894.07800220405340002xM345471422783,51,3 요청 시
K1894.07800220406340002xM346471422783,51,3 요청 시
K1894.07800220505340002xM355471422783,51,3 요청 시
K1894.07800220506340002xM356471422783,51,3 요청 시
K1894.07800220606340002xM366471422783,51,3 요청 시
K1894.09800300606240002xM366692030101051,3 요청 시
K1894.09800300608240002xM368692030101051,3 요청 시
K1894.09800300609240002xM369692030101051,3 요청 시
K1894.09800300808240002xM388692030101051,3 요청 시
K1894.09800300809240002xM389692030101051,3 요청 시
K1894.09800300909240002xM399892030101051,3 요청 시
K1894.12800340606195001xM4666122534111253 요청 시
K1894.12800340608195001xM4686122534111253 요청 시
K1894.12800340610195001xM46106122534111253 요청 시
K1894.12800340808195001xM4886122534111253 요청 시
K1894.12800340810195001xM48106122534111253 요청 시
K1894.12800341010195001xM410106122534111253 요청 시
K1894.14800350606160001xM4666163035111353 요청 시
K1894.14800350808160001xM4886163035111353 요청 시
K1894.14800350810160001xM48106163035111353 요청 시
K1894.14800350812160001xM48126163035111353 요청 시
K1894.14800350814160001xM48146163035111353 요청 시
K1894.14800351010160001xM410106163035111353 요청 시
K1894.14800351012160001xM410126163035111353 요청 시
K1894.14800351014160001xM410146163035111353 요청 시
K1894.14800351212160001xM412126163035111353 요청 시
K1894.14800351214160001xM412146163035111353 요청 시
K1894.14800351414160001xM414146163035111353 요청 시
K1894.19800661010120001xM51010102440662516106 요청 시
K1894.19800661212120001xM51212102440662516106 요청 시
K1894.19800661214120001xM51214102440662516106 요청 시
K1894.19800661215120001xM51215102440662516106 요청 시
K1894.19800661216120001xM51216102440662516106 요청 시
K1894.19800661414120001xM51414102440662516106 요청 시
K1894.19800661415120001xM51415102440662516106 요청 시
K1894.19800661416120001xM51416102440662516106 요청 시
K1894.19800661515120001xM51515102440662516106 요청 시
K1894.19800661516120001xM51516102440662516106 요청 시
K1894.19800661616120001xM51616102440662516106 요청 시
K1894.2480078161685001xM51616162855783018106 요청 시
K1894.2480078181885001xM51818162855783018106 요청 시
K1894.2480078181985001xM51819162855783018106 요청 시
K1894.2480078182085001xM51820162855783018106 요청 시
K1894.2480078182585001xM51825162855783018106 요청 시
K1894.2480078191985001xM51919162855783018106 요청 시
K1894.2480078192085001xM51920162855783018106 요청 시
K1894.2480078192585001xM51925162855783018106 요청 시
K1894.2480078202085001xM52020162855783018106 요청 시
K1894.2480078202585001xM52025162855783018106 요청 시
K1894.2480078252585001xM52525162855783018106 요청 시
K1894.2880090202072001xM620202038659035201511 요청 시
K1894.2880090242472001xM624242038659035201511 요청 시
K1894.2880090282872001xM628282038659035201511 요청 시
K1894.2880090323272001xM632322038659035201511 요청 시
K1894.05920150303475001xM333261015552,50,5 요청 시
K1894.05920150304475001xM334261015552,50,5 요청 시
K1894.05920150305475001xM335261015552,50,5 요청 시
K1894.05920150404475001xM344261015552,50,5 요청 시
K1894.05920150405475001xM345261015552,50,5 요청 시
K1894.05920150505475001xM355261015552,50,5 요청 시
K1894.07920220404340002xM344471422783,51,3 요청 시
K1894.07920220405340002xM345471422783,51,3 요청 시
K1894.07920220406340002xM346471422783,51,3 요청 시
K1894.07920220505340002xM355471422783,51,3 요청 시
K1894.07920220506340002xM356471422783,51,3 요청 시
K1894.07920220606340002xM366471422783,51,3 요청 시
K1894.09920300606240002xM366692030101051,3 요청 시
K1894.09920300608240002xM368692030101051,3 요청 시
K1894.09920300609240002xM369692030101051,3 요청 시
K1894.09920300808240002xM388692030101051,3 요청 시
K1894.09920300809240002xM389692030101051,3 요청 시
K1894.09920300909240002xM399892030101051,3 요청 시
K1894.12920340606195001xM4666122534111253 요청 시
K1894.12920340608195001xM4686122534111253 요청 시
K1894.12920340610195001xM46106122534111253 요청 시
K1894.12920340808195001xM4886122534111253 요청 시
K1894.12920340810195001xM48106122534111253 요청 시
K1894.12920341010195001xM410106122534111253 요청 시
K1894.14920350606160001xM4666163035111353 요청 시
K1894.14920350808160001xM4886163035111353 요청 시
K1894.14920350810160001xM48106163035111353 요청 시
K1894.14920350812160001xM48126163035111353 요청 시
K1894.14920350814160001xM48146163035111353 요청 시
K1894.14920351010160001xM410106163035111353 요청 시
K1894.14920351012160001xM410126163035111353 요청 시
K1894.14920351014160001xM410146163035111353 요청 시
K1894.14920351212160001xM412126163035111353 요청 시
K1894.14920351214160001xM412146163035111353 요청 시
K1894.14920351414160001xM414146163035111353 요청 시
K1894.19920661010120001xM51010102440662516106 요청 시
K1894.19920661212120001xM51212102440662516106 요청 시
K1894.19920661214120001xM51214102440662516106 요청 시
K1894.19920661215120001xM51215102440662516106 요청 시
K1894.19920661216120001xM51216102440662516106 요청 시
K1894.19920661414120001xM51414102440662516106 요청 시
K1894.19920661415120001xM51415102440662516106 요청 시
K1894.19920661416120001xM51416102440662516106 요청 시
K1894.19920661515120001xM51515102440662516106 요청 시
K1894.19920661516120001xM51516102440662516106 요청 시
K1894.19920661616120001xM51616102440662516106 요청 시
K1894.2492078161685001xM51616162855783018106 요청 시
K1894.2492078181885001xM51818162855783018106 요청 시
K1894.2492078181985001xM51819162855783018106 요청 시
K1894.2492078182085001xM51820162855783018106 요청 시
K1894.2492078182585001xM51825162855783018106 요청 시
K1894.2492078191985001xM51919162855783018106 요청 시
K1894.2492078192085001xM51920162855783018106 요청 시
K1894.2492078192585001xM51925162855783018106 요청 시
K1894.2492078202085001xM52020162855783018106 요청 시
K1894.2492078202585001xM52025162855783018106 요청 시
K1894.2492078252585001xM52525162855783018106 요청 시
K1894.2892090202072001xM620202038659035201511 요청 시
K1894.2892090242472001xM624242038659035201511 요청 시
K1894.2892090282872001xM628282038659035201511 요청 시
K1894.2892090323272001xM632322038659035201511 요청 시
K1894.3892114202060001xM8202020458011445241525 요청 시
K1894.3892114282860001xM8282820458011445241525 요청 시
K1894.3892114323260001xM8323220458011445241525 요청 시
K1894.3892114383860001xM8383820458011445241525 요청 시
K1894.4292126202048001xM8202020559512650262025 요청 시
K1894.4292126323248001xM8323220559512650262025 요청 시
K1894.4292126383848001xM8383820559512650262025 요청 시
K1894.4292126454548001xM8454520559512650262025 요청 시
K1894.4892140202043001xM82020206010514056282025 요청 시
K1894.4892140383843001xM83838206010514056282025 요청 시
K1894.4892140454543001xM84545206010514056282025 요청 시
K1894.4892140505043001xM85050206010514056282025 요청 시
K1894.07980220404340002xM344471422783,51,3 요청 시
K1894.07980220405340002xM345471422783,51,3 요청 시
K1894.07980220406340002xM346471422783,51,3 요청 시
K1894.07980220505340002xM355471422783,51,3 요청 시
K1894.07980220506340002xM356471422783,51,3 요청 시
K1894.07980220606340002xM366471422783,51,3 요청 시
K1894.09980300606240002xM366692030101051,3 요청 시
K1894.09980300608240002xM368692030101051,3 요청 시
K1894.09980300609240002xM369692030101051,3 요청 시
K1894.09980300808240002xM388692030101051,3 요청 시
K1894.09980300809240002xM389692030101051,3 요청 시
K1894.09980300909240002xM399892030101051,3 요청 시
K1894.12980340606195001xM4666122534111253 요청 시
K1894.12980340608195001xM4686122534111253 요청 시
K1894.12980340610195001xM46106122534111253 요청 시
K1894.12980340808195001xM4886122534111253 요청 시
K1894.12980340810195001xM48106122534111253 요청 시
K1894.12980341010195001xM410106122534111253 요청 시
K1894.14980350606160001xM4666163035111353 요청 시
K1894.14980350808160001xM4886163035111353 요청 시
K1894.14980350810160001xM48106163035111353 요청 시
K1894.14980350812160001xM48126163035111353 요청 시
K1894.14980350814160001xM48146163035111353 요청 시
K1894.14980351010160001xM410106163035111353 요청 시
K1894.14980351012160001xM410126163035111353 요청 시
K1894.14980351014160001xM410146163035111353 요청 시
K1894.14980351212160001xM412126163035111353 요청 시
K1894.14980351214160001xM412146163035111353 요청 시
K1894.14980351414160001xM414146163035111353 요청 시
K1894.19980661010120001xM51010102440662516106 요청 시
K1894.19980661212120001xM51212102440662516106 요청 시
K1894.19980661214120001xM51214102440662516106 요청 시
K1894.19980661215120001xM51215102440662516106 요청 시
K1894.19980661216120001xM51216102440662516106 요청 시
K1894.19980661414120001xM51414102440662516106 요청 시
K1894.19980661415120001xM51415102440662516106 요청 시
K1894.19980661416120001xM51416102440662516106 요청 시
K1894.19980661515120001xM51515102440662516106 요청 시
K1894.19980661516120001xM51516102440662516106 요청 시
K1894.19980661616120001xM51616102440662516106 요청 시
K1894.2498078161685001xM51616162855783018106 요청 시
K1894.2498078181885001xM51818162855783018106 요청 시
K1894.2498078181985001xM51819162855783018106 요청 시
K1894.2498078182085001xM51820162855783018106 요청 시
K1894.2498078182585001xM51825162855783018106 요청 시
K1894.2498078191985001xM51919162855783018106 요청 시
K1894.2498078192085001xM51920162855783018106 요청 시
K1894.2498078192585001xM51925162855783018106 요청 시
K1894.2498078202085001xM52020162855783018106 요청 시
K1894.2498078202585001xM52025162855783018106 요청 시
K1894.2498078252585001xM52525162855783018106 요청 시
K1894.2898090202072001xM620202038659035201511 요청 시
K1894.2898090242472001xM624242038659035201511 요청 시
K1894.2898090282872001xM628282038659035201511 요청 시
K1894.2898090323272001xM632322038659035201511 요청 시
K1894.3898114202060001xM8202020458011445241525 요청 시
K1894.3898114282860001xM8282820458011445241525 요청 시
K1894.3898114323260001xM8323220458011445241525 요청 시
K1894.3898114383860001xM8383820458011445241525 요청 시
K1894.4298126202048001xM8202020559512650262025 요청 시
K1894.4298126323248001xM8323220559512650262025 요청 시
K1894.4298126383848001xM8383820559512650262025 요청 시
K1894.4298126454548001xM8454520559512650262025 요청 시
K1894.4898140202043001xM82020206010514056282025 요청 시
K1894.4898140383843001xM83838206010514056282025 요청 시
K1894.4898140454543001xM84545206010514056282025 요청 시
K1894.4898140505043001xM85050206010514056282025 요청 시