제품 그룹
강성 커플링 절단형
K2064

강성 커플링 절단형

뒤로

품목 설명/제품 이미지

설명재질:

스틸.
스테인레스 스틸 1.4305.

표면 마무리:스틸 검정 산화.
스테인레스 스틸, 광택처리.
정보:강성 커플링은 비틀림에 강하고 움직임이 없는 방식으로 높은 토크를 전달합니다. 샤프트 정렬 불량이나 조정 불량이 없을 시 사용됩니다. 마모가 없으며 반영구적으로 사용 가능합니다. 나사 잠금 기능을 통해 진동으로 인해 발생 가능한 나사 풀림이 방지됩니다.

최대 공칭 토크의 전달은 샤프트의 최적 조립 및 치수 정확도를 통해서만 달성 가능합니다.

최대 속도 4000rpm.
온도 범위:-40 °C ~ +175 °C요청 시:다른 치수.
다운로드여기에 PDF로 정리된 정보가 있습니다:


CAD 정보를 찾으십니까? 이는 직접 제품 목록에서 확인할 수 있습니다:
 데이터 시트 K2064 강성 커플링 절단형 193 kB
 기술 정보 샤프트 커플링 2,1 MB

도면

강성 커플링 절단형

캐드데이터 및 상세 정보

품목 요약 (압축됨)
주문 번호본체 재질C
(DIN 912 A2-70)
스크류
조임
토크 Nm
D1D4LR규정 모멘트
Nm
CAD액세서리가격주문
K2064.1080스틸-2,18243526,850 요청 시
K2064.1100스틸-4,610294532,770 요청 시
K2064.1120스틸-4,612294532,770 요청 시
K2064.1140스틸-9,514345039,4190 요청 시
K2064.1150스틸-9,515345039,4190 요청 시
K2064.1160스틸-9,516345039,4190 요청 시
K2064.1190스틸-1619426548,2300 요청 시
K2064.1200스틸-1620426548,2350 요청 시
K2064.1350스틸-3935679574,11100 요청 시
K2064.1250스틸-1625457550,8390 요청 시
K2064.1300스틸-1630548358,6475 요청 시
K2064.1400스틸-39407710883,41325 요청 시
K2064.1500스틸-77508512493,22250 요청 시
K2064.2080스테인레스 스틸M3x81,18243526,816 요청 시
K2064.2100스테인레스 스틸M4x122,510294532,770 요청 시
K2064.2120스테인레스 스틸M4x122,512294532,770 요청 시
K2064.2140스테인레스 스틸M5x165,414345039,4160 요청 시
K2064.2150스테인레스 스틸M5x165,415345039,4160 요청 시
K2064.2160스테인레스 스틸M5x165,416345039,4160 요청 시
K2064.2190스테인레스 스틸M6x189,619426548,2260 요청 시
K2064.2200스테인레스 스틸M6x189,620426548,2300 요청 시
K2064.2250스테인레스 스틸M6x189,625457550,8325 요청 시
K2064.2300스테인레스 스틸M6x189,630548358,6400 요청 시
K2064.2350스테인레스 스틸M8x252335679574,1330 요청 시
K2064.2400스테인레스 스틸M8x2523407710883,4400 요청 시
K2064.2500스테인레스 스틸M10x2546508512493,2688 요청 시