Gruppi merceologici
Elementi di centraggio estraibili forme B e D
K0818

Elementi di centraggio estraibili forme B e D

Indietro

Descrizione articolo/immagini prodotto

Richiamare/filtrare tutti gli articoli
DescrizioneMateriale:Acciaio per utensili.Versione:temprato e rettificato (HRC 55-60).Nota:Gli elementi di centraggio si possono facilmente estrarre con un apposito estrattore.Particolarità:
RoHS
DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:

Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
 Scheda tecnica K0818 Elementi di centraggio estraibili forme B e D 150 kB

Disegni (sintesi completa)

Elementi di centraggio estraibili forme B e D

Elemento di centraggio estraibile forma B

Maggiori informazioni

Disegni

Elemento di centraggio estraibile forma B

Selezione/filtro articoli

N. ordineFormaDD1D3L1L2L4CADAcc.PrezzoOrdinare
K0818.10B107M311113 su richiesta
K0818.12B128M513124 su richiesta
K0818.16B1612M518144,5 su richiesta
K0818.20B2014M522155 su richiesta
K0818.22B2216M522175 su richiesta
K0818.25B2518M525175 su richiesta

Elemento di centraggio estraibile forma D

Maggiori informazioni

Disegni

Elemento di centraggio estraibile forma D

Selezione/filtro articoli

N. ordineFormaDD1D3L1L2L4BCADAcc.PrezzoOrdinare
K0818.102D107M3111133 su richiesta
K0818.122D128M5131243,5 su richiesta
K0818.162D1612M518144,55 su richiesta
K0818.202D2014M5221556 su richiesta
K0818.222D2216M5221757 su richiesta
K0818.252D2518M5251758 su richiesta