Gruppi merceologici
Tenditore di centraggio con filettatura esterna
K0893_AG

Tenditore di centraggio con filettatura esterna

Indietro

Descrizione articolo/immagini prodotto

DescrizioneMateriale:Corpo in acciaio.
Bussole di acciaio da bonifica.
Versione:brunito.Nota:La morsa di centraggio consente il centraggio e il serraggio di un pezzo nel foro.
La morsa di centraggio dispone di un'ampia corsa. La gamma di prodotti copre un intervallo di serraggio da Ø12 a Ø30 mm. Le morse di centraggio con filettatura interna si adattano al sistema M6 (vedere esempio di applicazione).
Particolarità:
RoHS
DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:

Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
 Scheda tecnica K0893_AG Tenditore di centraggio con filettatura esterna 178 kB

Disegni

Tenditore di centraggio con filettatura esterna

Selezione/filtro articoli

N. ordineTipo di filettaturaDD1L1D
min.
D3H
min.
H
max.
L
min.
SWSW1Forza di
bloccaggio
max. kN
Coppia di
serraggio
max. Nm
CADAcc.PrezzoOrdinare
K0893.061215filettatura esterna15M6121211,42227,54,892,51,52,2 su richiesta
K0893.061219filettatura esterna19M612151424,5324,81242,56 su richiesta
K0893.081624filettatura esterna24M8161917,826354,5155410 su richiesta
K0893.081630filettatura esterna30M81624233244,571954,510 su richiesta

Altri articoli di questa categoria