Gruppi merceologici
Mandrini di serraggio con blocco laterale
K0643

Mandrini di serraggio con blocco laterale

Indietro

Descrizione articolo/immagini prodotto

Richiamare/filtrare tutti gli articoli
DescrizioneMateriale:Alloggiamento acciaio da costruzione.
Vite di serraggio in acciaio da bonifica.
Versione:Alloggiamento brunito.
Vite di serraggio trattata termicamente a 10.9, temprata e con rivestimento in PTFE.
Nota:Grazie alla tensione laterale, il mandrino di serraggio è indicato per la seconda lavorazione dei pezzi torniti o fresati con foro cieco. Il diametro D può essere adattato al diametro del pezzo da fissare sia mediante tornitura, sia mediante fresatura.

Il movimento di serraggio si effettua a mano con una brugola.

* D min. = diametro minimo ammesso per la tornitura o la fresatura di "D".
Montaggio:Ampliare il mandrino di serraggio di circa 0,1 mm (corsa di serraggio) oltre il diametro in condizione di riposo. Ora è possibile tornire o fresare il mandrino di serraggio per ottenere il diametro richiesto. Per la lavorazione viene fornito un anello di fissaggio.
La flangia può essere centrata, all'occorrenza, in un foro calibrato o con spine di registro.
La forma A è fornita con 6 viti di fissaggio.
Nota disegno:
Forma A:
per centri di lavoro, trapani e fresatrici
Forma B:
con perno portautensile per torni
Particolarità:
RoHS
DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:

Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
 Scheda tecnica K0643 Mandrini di serraggio con blocco laterale 228 kB

Disegni (sintesi completa)

Mandrini di serraggio con blocco laterale

Mandrini di serraggio con bloccaggio laterale, forma A per centri di lavoro, trapani e fresatrici

Maggiori informazioni

Disegni

Mandrini di serraggio con bloccaggio laterale, forma A per centri di lavoro, trapani e fresatrici

Selezione/filtro articoli

N. ordineFormaDD
min.
D1D3
per vite a testa
svasata ISO 10642
D4HH1H2SWCoppia di
serraggio
max. Nm
Forza di
bloccaggio
max. kN
CADAcc.PrezzoOrdinare
K0643.118029A28,717,850M439,441,322,417,566620 su richiesta

Mandrini di serraggio con blocco laterale, forma B con perno portautensile per torni

Maggiori informazioni

Disegni

Mandrini di serraggio con blocco laterale, forma B con perno portautensile per torni

Selezione/filtro articoli

N. ordineFormaDD
min.
D1D2HH1H2H3SWCoppia di
serraggio
max. Nm
Forza di
bloccaggio
max. kN
CADAcc.PrezzoOrdinare
K0643.218053B53,31853,32544,425,4214566620 su richiesta