Gruppi merceologici
Elemento di centraggio con sfere o dadi esagonali
K0358

Elemento di centraggio con sfere o dadi esagonali

Indietro

Descrizione articolo/immagini prodotto

Richiamare/filtrare tutti gli articoli
DescrizioneMateriale:Corpo 1.2842.
Sfere e dadi esagonali 1.4112.
Molla di trazione 1.4310.
Versione:Corpo temprato e brunito.
Sfere ed esagoni temprati e rettificati.
Dati tecnici:Precisione di ripetibilità ±0,025
Precisione di rotazione concentrica ±0,05
Utilizzo:Posizionare i pezzi da lavorare nei fori predisposti (autocentratura) dall'interno verso l'esterno e fissare.Vantaggi:- Precisione di autocentratura.
- Serraggio senza torsione.
- Ampie corse di regolazione
- Altezza ridotta.
Nota disegno:
Forma A:
con sfera, adatta al fissaggio in fori in grado di sopportare lievi pressioni.
Forma B:
con esagono per pareti forate dalla superficie delicata.

1) Ausilio di montaggio:
perno per l'esatta determinazione della posizione dei segmenti di bloccaggio.
Particolarità:
RoHS
DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:

Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
 Scheda tecnica K0358 Elemento di centraggio con sfere o dadi esagonali 273 kB

Disegni (sintesi completa)

Elemento di centraggio con sfere o dadi esagonali

Unità di centraggio e serraggio con sfere, forma A

Maggiori informazioni

Disegni

Unità di centraggio e serraggio con sfere, forma A

Selezione/filtro articoli

N. ordine

FormaAD max.D
min.
D1D2D3D4HH1H2H3H4LMSWØ
sfera
Numero
di sfere
Forza di
bloccaggio
max. kN
Coppia di
serraggio
max. Nm
CADAcc.PrezzoOrdinare
K0358.101203A3,514,211,7M4101,54,315104,231,53,52,532,530,55 su richiesta
K0358.101504A4,518,514,5M41224,319,514,59,88,62,35,533433,55 su richiesta
K0358.101905A5,522,518,5M5152,55,323,516,511,610,42,37,53443410 su richiesta
K0358.102306A726,522,5M62036,428,819,814,2132,3645434,517 su richiesta
K0358.102706A730,526,5M62036,428,819,814,2132,364,55434,517 su richiesta
K0358.103106A938,530,5M62546,432,723,114,211,94,674,55834,517 su richiesta
K0358.103908A1146,538,5M83048,439,227,217,815,54,67,54,56866,543 su richiesta
K0358.104708A1154,546,5M83048,439,227,21815,74,67,54,56866,543 su richiesta
K0358.105510A1570,554,5M1045510,554,640,623,719,19,395,58166879 su richiesta
K0358.107112A1786,570,5M126051363,146,128,323,79,3105,51016610141 su richiesta
K0358.108712A25102,586,5M1660517735130,225,79,3105,51416612,5354 su richiesta

Unità di serraggio e centraggio con dadi esagonali, forma B

Maggiori informazioni

Disegni

Unità di serraggio e centraggio con dadi esagonali, forma B

Selezione/filtro articoli

N. ordine

FormaA

D
min.
D
max.
D1D2D3D4HH1H2H3H4LMKSWNumero di
dadi
esagonali
Forza di
bloccaggio
max. kN
Coppia di
serraggio
max. Nm
CADAcc.PrezzoOrdinare
K0358.201504B4,514,518,5M41224,319,514,59,88,62,35,534333,55 su richiesta
K0358.201905B5,518,522,5M5152,55,323,516,511,610,42,37,53443410 su richiesta
K0358.202306B722,526,5M62036,428,819,814,2132,3644534,517 su richiesta
K0358.202706B726,530,5M62036,428,819,814,2132,364,54534,517 su richiesta
K0358.203106B930,538,5M62546,432,723,114,211,94,674,58534,517 su richiesta
K0358.203908B1138,546,5M83048,439,227,217,815,54,67,54,58666,543 su richiesta
K0358.204708B1146,554,5M83048,439,227,21815,74,67,54,58666,543 su richiesta
K0358.205510B1554,570,5M1045510,554,640,623,719,19,395,51686879 su richiesta
K0358.207112B1770,586,5M126051363,146,128,323,79,3105,51610610141 su richiesta
K0358.208712B2586,5102,5M1660517735130,225,79,3105,51614612,5354 su richiesta