Gruppi merceologici
Utensile di montaggio per bloccaggio di pezzi cilindrici
K0375

Utensile di montaggio per bloccaggio di pezzi cilindrici

Indietro

Descrizione articolo/immagini prodotto

DescrizioneMateriale, esecuzione:Acciaio, brunito.Nota:Cacciavite esagonale speciale con perno filettato. Quest'ultimo viene avvitato nella filettatura G1 della vite a testa cilindrica pr posizionare o allentare l'elemento di serraggio a sezione tonda.Particolarità:
RoHS
DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:

Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
 Scheda tecnica K0375 Utensile di montaggio per bloccaggio di pezzi cilindrici 73,8 kB

Selezione/filtro articoli

N. ordine

Compatibile con

CADAcc.PrezzoOrdinare
K0375.904bloccaggio di pezzi cilindrici con filettatura M2,5su richiesta
K0375.905bloccaggio di pezzi cilindrici con filettatura M3su richiesta
K0375.906bloccaggio di pezzi cilindrici con filettatura M4su richiesta
K0375.908bloccaggio di pezzi cilindrici con filettatura M5su richiesta
K0375.910bloccaggio di pezzi cilindrici con filettatura M6su richiesta
K0375.912bloccaggio di pezzi cilindrici con filettatura M8su richiesta
K0375.916bloccaggio di pezzi cilindrici con filettatura M10su richiesta