Gruppi merceologici
Mandrini di serraggio per fori piccoli, serraggio automatizzato
K2098

Mandrini di serraggio per fori piccoli, serraggio automatizzato

Indietro

Descrizione articolo/immagini prodotto

DescrizioneMateriale:

Acciaio inox 1.4305.

Versione:Superficie non trattata.Nota:Il mandrino di serraggio viene utilizzato in piccoli fori (ciechi o passanti) per posizionare e bloccare pezzi. Il movimento di serraggio viene eseguito manualmente dal basso o automaticamente per via pneumatica o idraulica.
Possono essere rettificati fino a ottenere il diametro desiderato. Il foro di alloggiamento del pezzo deve avere tolleranza H7.

* D min. = diametro minimo ammesso a cui "D" può essere rettificato.

- utilizzabile in fori da Ø5 a Ø12,5 mm
- struttura compatta, ingombro di montaggio ridotto
- gestione semplice
- posizione di montaggio a scelta
- possibili diverse varianti di montaggio
- protezione della superficie del pezzo da lavorare mediante la compressione della superficie
- adattabile individualmente in base al diametro
Dati tecnici:La forza di trazione max. kN indicata nella tabella si riferisce al bullone di trazione D4.Montaggio:Se necessario, il diametro D può essere regolato in base al diametro da serrare. In questo caso, allargare il mandrino di serraggio di circa 0,2 mm (corsa di serraggio) rispetto al diametro richiesto, fissando il tirante (vite a testa bombata con intaglio a croce) con il dado esagonale in dotazione. A questo punto il mandrino di serraggio viene rettificato in base al diametro interno del pezzo da lavorare.Particolarità:
Acciaio inoxRoHS
DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:

Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
 Scheda tecnica K2098 Mandrini di serraggio per fori piccoli, serraggio automatizzato 211 kB

Disegni

Mandrini di serraggio per fori piccoli, serraggio automatizzato

Selezione/filtro articoli

N. ordineFormaD

D
min.
D1D2D3D4HH1LL1L2SW1Forza di
bloccaggio
max. kN
Forza di trazione
max. kN
CADAcc.PrezzoOrdinare
K2098.06080A86106M6M312,52,5106862,63,5 su richiesta
K2098.08100A108128M8M41531281383,96 su richiesta
K2098.10125A12,51012,510M10M519312815108,59,5 su richiesta