Descrizione articolo/immagini prodotto |
|
|
DescrizioneMateriale:Corpo in acciaio. Bussole di acciaio da bonifica.Versione:brunito.Nota:La morsa di centraggio consente il centraggio e il serraggio di un pezzo nel foro. La morsa di centraggio dispone di un'ampia corsa. La gamma di prodotti comprende una capacità di serraggio da Ø12 a Ø30 mm. Per aumentare la precisione del centraggio, la morsa di centraggio può essere fissata in un foro mediante il perno di centraggio (D2). La precisione di centraggio è di +/- 0,2mm. Le morse di centraggio con filettatura interna sono compatibili con il sistema modulare M6 (vedere esempio di applicazione).Particolarità: DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:
Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
|
Disegni (sintesi completa) |
Selezione/filtro articoli |
|
N. ordine | Tipo di filettatura | D | D1 | L2 | D min. | D2 | D3 | H min.
| H max.
| L min. | SW | SW1 | Forza di bloccaggio max. kN | Coppia di serraggio max. Nm | CAD | Acc. | Prezzo | Ordinare |
---|
K0893.0615 | filettatura interna | 15 | M6 | 4 | 12 | 12 | 11,4 | 22 | 27,5 | 4,8 | 9 | 2,5 | 1,5 | 2,2 |  | | su richiesta | | K0893.0619 | filettatura interna | 19 | M6 | 4 | 15 | 12 | 14 | 24,5 | 32 | 4,8 | 12 | 4 | 2,5 | 6 |  | | su richiesta | | K0893.0624 | filettatura interna | 24 | M6 | 4 | 19 | 12 | 17,8 | 26 | 35 | 4,5 | 15 | 5 | 4 | 10 |  | | su richiesta | | K0893.0630 | filettatura interna | 30 | M6 | 4 | 24 | 12 | 23 | 32 | 44,5 | 7 | 19 | 5 | 4,5 | 10 |  | | su richiesta | |
|
Selezione/filtro articoli |
|
N. ordine | Tipo di filettatura | D | D1 | L1 | D min. | D3 | H min.
| H max.
| L min. | SW | SW1 | Forza di bloccaggio max. kN | Coppia di serraggio max. Nm | CAD | Acc. | Prezzo | Ordinare |
---|
K0893.061215 | filettatura esterna | 15 | M6 | 12 | 12 | 11,4 | 22 | 27,5 | 4,8 | 9 | 2,5 | 1,5 | 2,2 |  | | su richiesta | | K0893.061219 | filettatura esterna | 19 | M6 | 12 | 15 | 14 | 24,5 | 32 | 4,8 | 12 | 4 | 2,5 | 6 |  | | su richiesta | | K0893.081624 | filettatura esterna | 24 | M8 | 16 | 19 | 17,8 | 26 | 35 | 4,5 | 15 | 5 | 4 | 10 |  | | su richiesta | | K0893.081630 | filettatura esterna | 30 | M8 | 16 | 24 | 23 | 32 | 44,5 | 7 | 19 | 5 | 4,5 | 10 |  | | su richiesta | |
|
Altri articoli di questa categoria |
|
Disponibilità Qui è possibile verificare se l'articolo è disponibile. |
|