Gruppi merceologici
Morsetto di centraggio in acciaio, rotondo
K1965

Morsetto di centraggio in acciaio, rotondo

Indietro

Descrizione articolo/immagini prodotto

DescrizioneMateriale:Morsetto di centraggio in acciaio da bonifica.
Molla in acciaio inox.
Versione:Morsetto di centraggio temprato (47-53 HRC) e brunito.
Molla lucida.
Nota:Le morse di centraggio consentono il centraggio e il serraggio di un pezzo nel foro.

Durante il serraggio, la forza di serraggio agisce in maniera puntuale sulla parete del foro.
Nota disegno:
La misura H1 si riferisce all'altezza in corrispondenza di D min.

1) Vite a testa cilindrica
Particolarità:
RoHS
DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:

Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
 Scheda tecnica K1965 Morsetto di centraggio in acciaio, rotondo 469 kB

Disegni

Morsetto di centraggio in acciaio, rotondo
Morsetto di centraggio in acciaio, rotondo
Morsetto di centraggio in acciaio, rotondo

Sintesi articoli (compressa)

Selezione/filtro articoli
N. ordine

D
min.
D
max.
D1L
max.
HH1H2RCoppia di
serraggio
max. Nm
Forza di
bloccaggio
kN
CADAcc.PrezzoOrdinare
K1965.0402419,524M4x129,492,50,59,53,22 su richiesta
K1965.0602923,529M6x18131340,511,510,55 su richiesta
K1965.0803628,536M8x2519175,50,514259 su richiesta