Gruppi merceologici
Perno d'arresto in acciaio inox con battuta, forma A
K1285_A

Perno d'arresto in acciaio inox con battuta, forma A

Indietro

Descrizione articolo/immagini prodotto

DescrizioneMateriale:

Acciaio inox 1.4305.

Versione:Superficie non trattata. Perno di bloccaggio rettificato, non tempratoNota:Le spine di posizione a leva vengono utilizzate quando il perno di bloccaggio non deve sporgere temporaneamente. Ruotando la barra di bloccaggio di 180° il perno di bloccaggio si ritrae. Una tacca di bloccaggio fa sì che la barra mantenga questa posizione.
Un arresto a 180° impedisce che la tacca a scatto salti e quindi impedisce che il perno di bloccaggio sporga nuovamente.
Il senso di rotazione della barra viene definito selezionando il lato di battuta.
Nota disegno:
1) Battuta sinistra
2) Battuta destra
Particolarità:
Acciaio inox
DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:

Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
 Scheda tecnica K1285_A Perno d'arresto in acciaio inox con battuta, forma A 226 kB

Disegni

Perno d'arresto in acciaio inox con battuta, forma A

Selezione/filtro articoli

N. ordineFormaVersione 2DD1D2LL1L3BB1HSW1F x 30°Forza
elastica inizio
F1 ca. N
Forza
elastica fine
F2 ca. N
CADAcc.PrezzoOrdinare
K1285.1040410Aa sinistra4M1010382515936101814 su richiesta
K1285.1040510Aa sinistra5M1010382515936101,3814 su richiesta
K1285.1040610Aa sinistra6M1010382515936101,8814 su richiesta
K1285.1040512Aa sinistra5M121247,8301910,83,68121,3815 su richiesta
K1285.1040612Aa sinistra6M121247,8301910,83,68121,8815 su richiesta
K1285.1040812Aa sinistra8M121247,8301910,83,68122,3815 su richiesta
K1285.1040616Aa sinistra6M161660,4402614,44,810161,81535 su richiesta
K1285.1040816Aa sinistra8M161660,4402614,44,810162,31535 su richiesta
K1285.1041016Aa sinistra10M161660,4402614,44,810162,81535 su richiesta
K1285.10408201Aa sinistra8M20x1,52070503018612202,32060 su richiesta
K1285.10410201Aa sinistra10M20x1,52070503018612202,82060 su richiesta
K1285.10412201Aa sinistra12M20x1,520705030186122032060 su richiesta
K1285.2040410Aa destra4M1010382515936101814 su richiesta
K1285.2040510Aa destra5M1010382515936101,3814 su richiesta
K1285.2040610Aa destra6M1010382515936101,8814 su richiesta
K1285.2040512Aa destra5M121247,8301910,83,68121,3815 su richiesta
K1285.2040612Aa destra6M121247,8301910,83,68121,8815 su richiesta
K1285.2040812Aa destra8M121247,8301910,83,68122,3815 su richiesta
K1285.2040616Aa destra6M161660,4402614,44,810161,81535 su richiesta
K1285.2040816Aa destra8M161660,4402614,44,810162,31535 su richiesta
K1285.2041016Aa destra10M161660,4402614,44,810162,81535 su richiesta
K1285.20408201Aa destra8M20x1,52070503018612202,32060 su richiesta
K1285.20410201Aa destra10M20x1,52070503018612202,82060 su richiesta
K1285.20412201Aa destra12M20x1,520705030186122032060 su richiesta