Gruppi merceologici

Descrizione articolo/immagini prodotto

DescrizioneMateriale:Alloggiamento in zinco pressofuso.
Maniglia, basi e fissaggi cava resina termoplastica PA.
Perno acciaio inox
Versione:Alloggiamento argento verniciato.
Maniglia, basi e fissaggi cava colore nero.
Perno non trattato.
Nota:Pistone di chiusura molleggiato.
La fornitura prevede:
- 2 basi per il montaggio su superfici piane.
- 2 fissaggi (per cava da 8 o 10 mm)
per il montaggio su profili con cava.
Particolarità:
 RoHS
DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:

Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
 Scheda tecnica K0349 Chiavistello 247 kB

Disegni

Chiavistello

Selezione/filtro articoli

N. ordine

Forza
elastica inizio
F1 ca. N
Forza
elastica fine
F2 ca. N
CADAcc.PrezzoOrdinare
K0349.38038028515 su richiesta