Gruppi merceologici

Descrizione articolo/immagini prodotto

Richiamare/filtrare tutti gli articoli
DescrizioneMateriale:

Acciaio inox 1.4305.

Versione:Superficie non trattata. Perno di bloccaggio rettificato, non tempratoNota:Le spine di posizione a leva vengono utilizzate quando il perno di bloccaggio non deve sporgere temporaneamente. Ruotando la barra di bloccaggio di 180° il perno di bloccaggio si ritrae.
Una tacca di arresto trattiene in posizione la barra di bloccaggio.
Particolarità:
Acciaio inox
DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:

Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
 Scheda tecnica K0637 Perno d'arresto acciaio inox con leva 270 kB

Disegni (sintesi completa)

Perno d'arresto acciaio inox con leva

Perno d'arresto con leva acciaio inox forma A

Maggiori informazioni

Disegni

Perno d'arresto con leva acciaio inox forma A

Selezione/filtro articoli

N. ordineFormaDD1D2LL1L3BB1HF x 30°Forza
elastica inizio
F1 ca. N
Forza
elastica fine
F2 ca. N
CADAcc.PrezzoOrdinare
K0637.1040410A4M10103825209361814 su richiesta
K0637.1040510A5M10103825209361,3814 su richiesta
K0637.1040610A6M10103825209361,8814 su richiesta
K0637.10404101A4M10x1103825209361814 su richiesta
K0637.10405101A5M10x1103825209361,3814 su richiesta
K0637.10406101A6M10x1103825209361,8814 su richiesta
K0637.1040512A5M121246,8302510,83,681,3815 su richiesta
K0637.1040612A6M121246,8302510,83,681,8815 su richiesta
K0637.1040812A8M121246,8302510,83,682,3815 su richiesta
K0637.10405121A5M12x1,51246,8302510,83,681,3815 su richiesta
K0637.10406121A6M12x1,51246,8302510,83,681,8815 su richiesta
K0637.10408121A8M12x1,51246,8302510,83,682,3815 su richiesta
K0637.1040616A6M161660,4403214,44,8101,81535 su richiesta
K0637.1040816A8M161660,4403214,44,8102,31535 su richiesta
K0637.1041016A10M161660,4403214,44,8102,81535 su richiesta
K0637.10406161A6M16x1,51660,4403214,44,8101,81535 su richiesta
K0637.10408161A8M16x1,51660,4403214,44,8102,31535 su richiesta
K0637.10410161A10M16x1,51660,4403214,44,8102,81535 su richiesta
K0637.1040820A8M2020705035186122,32060 su richiesta
K0637.1041020A10M2020705035186122,82060 su richiesta
K0637.1041220A12M20207050351861232060 su richiesta
K0637.10408201A8M20x1,520705035186122,32060 su richiesta
K0637.10410201A10M20x1,520705035186122,82060 su richiesta
K0637.10412201A12M20x1,5207050351861232060 su richiesta

Perno d'arresto con leva acciaio inox forma B

Maggiori informazioni

Disegni

Perno d'arresto con leva acciaio inox forma B

Selezione/filtro articoli

N. ordineFormaDD1D2LL1L3BB1HSWF x 30°Forza
elastica inizio
F1 ca. N
Forza
elastica fine
F2 ca. N
CADAcc.PrezzoOrdinare
K0637.1050410B4M1010382520936171814 su richiesta
K0637.1050510B5M1010382520936171,3814 su richiesta
K0637.1050610B6M1010382520936171,8814 su richiesta
K0637.10504101B4M10x110382520936171814 su richiesta
K0637.10505101B5M10x110382520936171,3814 su richiesta
K0637.10506101B6M10x110382520936171,8814 su richiesta
K0637.1050512B5M121246,8302510,83,68191,3815 su richiesta
K0637.1050612B6M121246,8302510,83,68191,8815 su richiesta
K0637.1050812B8M121246,8302510,83,68192,3815 su richiesta
K0637.10505121B5M12x1,51246,8302510,83,68191,3815 su richiesta
K0637.10506121B6M12x1,51246,8302510,83,68191,8815 su richiesta
K0637.10508121B8M12x1,51246,8302510,83,68192,3815 su richiesta
K0637.1050616B6M161660,4403214,44,810241,81535 su richiesta
K0637.1050816B8M161660,4403214,44,810242,31535 su richiesta
K0637.1051016B10M161660,4403214,44,810242,81535 su richiesta
K0637.10506161B6M16x1,51660,4403214,44,810241,81535 su richiesta
K0637.10508161B8M16x1,51660,4403214,44,810242,31535 su richiesta
K0637.10510161B10M16x1,51660,4403214,44,810242,81535 su richiesta
K0637.1050820B8M202070503518612302,32060 su richiesta
K0637.1051020B10M202070503518612302,82060 su richiesta
K0637.1051220B12M2020705035186123032060 su richiesta
K0637.10508201B8M20x1,52070503518612302,32060 su richiesta
K0637.10510201B10M20x1,52070503518612302,82060 su richiesta
K0637.10512201B12M20x1,520705035186123032060 su richiesta