Gruppi merceologici

Descrizione articolo/immagini prodotto

Richiamare/filtrare tutti gli articoli
DescrizioneDescrizione del prodotto:I perni di arresto con leva sono utilizzati per impedire una modifica della posizione d'arresto per effetto di forze trasversali. Il perno di bloccaggio si ritrae ruotando di 180° la barra di bloccaggio; in questo modo è possibile modificare la posizione di arresto. La tacca di bloccaggio mantiene la barra di bloccaggio in questa posizione e quindi il perno di bloccaggio rimane rientrato.Materiale:Barra di bloccaggio 1.4308.
Manicotto 1.4301.
Perno di bloccaggio 1.4305.
Molla di compressione 1.4310.
Calotta barra termoplastica PA.
Versione:Manicotto e barra di bloccaggio non trattati.
Perno di bloccaggio rettificato e non trattato.
Molla di compressione non trattata.
Calotta barra di bloccaggio in vari colori:
- grigio nero RAL 7021
- arancione RAL 2004
- giallo navone RAL 1021
- rosso RAL 3020
- verde segnale RAL 6032
- blu RAL 5017
- grigio chiaro RAL 7035
Nota:Se il perno d'arresto con leva viene saldato il manicotto deve essere fissato in modo da non subire danni a livello termico a causa di elevate temperature.Vantaggi:La spina di arresto si ritrae ruotando la levetta di 180°.
A scelta con calotte barra colorate in plastica.
Manicotto liscio, possibilità di collegamento tramite manicotto di adattamento.
Su richiesta:Modelli speciali.
Accessori:Boccole di posizionamento K1290, K1839, K1840.
Nota disegno:
Forma E: senza calotta barra
Forma F: con calotta barra
Particolarità:
Acciaio inoxRoHS
DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:

Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
 Scheda tecnica K1671 Perno d'arresto con leva acciaio inox 212 kB

Disegni (sintesi completa)

Perno d'arresto con leva acciaio inox

Perni d'arresto con leva, acciaio inox, Forma E, senza calotta barra

Maggiori informazioni

Disegni

Perni d'arresto con leva, acciaio inox, Forma E, senza calotta barra

Selezione/filtro articoli

N. ordineFormaDD1LL1BB1HF x 30°Forza
elastica inizio
F1 ca. N
Forza
elastica fine
F2 ca. N
CADAcc.PrezzoOrdinare
K1671.1080410E41039,526,310,94,961814 su richiesta
K1671.1080510E51039,526,310,94,961,3814 su richiesta
K1671.1080610E61039,526,310,94,961,8814 su richiesta
K1671.1080512E51248,431,112,95,781,3814 su richiesta
K1671.1080612E61248,431,112,95,781,8814 su richiesta
K1671.1080812E81248,431,112,95,782,3814 su richiesta
K1671.1080616E61662,341,516,67101,81535 su richiesta
K1671.1080816E81662,341,516,67102,31535 su richiesta
K1671.1081016E101662,841,516,67102,81535 su richiesta
K1671.1080820E82072,351,320,58,5122,32060 su richiesta
K1671.1081020E102072,351,320,58,5122,82060 su richiesta
K1671.1081220E122072,351,320,58,51232060 su richiesta

Perni d'arresto con leva, acciaio inox, Forma F, con calotta barra

Maggiori informazioni

Disegni

Perni d'arresto con leva, acciaio inox, Forma F, con calotta barra

Selezione/filtro articoli

N. ordineFormaColore
componenti
DD1LL1BB1HF x 30°Forza
elastica inizio
F1 ca. N
Forza
elastica fine
F2 ca. N
CADAcc.PrezzoOrdinare
K1671.1090410Fgrigio nerastro RAL 702141039,526,310,94,961814 su richiesta
K1671.1090510Fgrigio nerastro RAL 702151039,526,310,94,961,3814 su richiesta
K1671.1090610Fgrigio nerastro RAL 702161039,526,310,94,961,8814 su richiesta
K1671.1090512Fgrigio nerastro RAL 702151248,431,112,95,781,3814 su richiesta
K1671.1090612Fgrigio nerastro RAL 702161248,431,112,95,781,8814 su richiesta
K1671.1090812Fgrigio nerastro RAL 702181248,431,112,95,782,3814 su richiesta
K1671.1090616Fgrigio nerastro RAL 702161662,341,516,67101,81535 su richiesta
K1671.1090816Fgrigio nerastro RAL 702181662,341,516,67102,31535 su richiesta
K1671.1091016Fgrigio nerastro RAL 7021101662,841,516,67102,81535 su richiesta
K1671.1090820Fgrigio nerastro RAL 702182072,351,320,58,5122,32060 su richiesta
K1671.1091020Fgrigio nerastro RAL 7021102072,351,320,58,5122,82060 su richiesta
K1671.1091220Fgrigio nerastro RAL 7021122072,351,320,58,51232060 su richiesta
K1671.10904102Farancio puro RAL 200441039,526,310,94,961814 su richiesta
K1671.10905102Farancio puro RAL 200451039,526,310,94,961,3814 su richiesta
K1671.10906102Farancio puro RAL 200461039,526,310,94,961,8814 su richiesta
K1671.10905122Farancio puro RAL 200451248,431,112,95,781,3814 su richiesta
K1671.10906122Farancio puro RAL 200461248,431,112,95,781,8814 su richiesta
K1671.10908122Farancio puro RAL 200481248,431,112,95,782,3814 su richiesta
K1671.10906162Farancio puro RAL 200461662,341,516,67101,81535 su richiesta
K1671.10908162Farancio puro RAL 200481662,341,516,67102,31535 su richiesta
K1671.10910162Farancio puro RAL 2004101662,841,516,67102,81535 su richiesta
K1671.10908202Farancio puro RAL 200482072,351,320,58,5122,32060 su richiesta
K1671.10910202Farancio puro RAL 2004102072,351,320,58,5122,82060 su richiesta
K1671.10912202Farancio puro RAL 2004122072,351,320,58,51232060 su richiesta
K1671.109041016Fgiallo navone RAL 102141039,526,310,94,961814 su richiesta
K1671.109051016Fgiallo navone RAL 102151039,526,310,94,961,3814 su richiesta
K1671.109061016Fgiallo navone RAL 102161039,526,310,94,961,8814 su richiesta
K1671.109051216Fgiallo navone RAL 102151248,431,112,95,781,3814 su richiesta
K1671.109061216Fgiallo navone RAL 102161248,431,112,95,781,8814 su richiesta
K1671.109081216Fgiallo navone RAL 102181248,431,112,95,782,3814 su richiesta
K1671.109061616Fgiallo navone RAL 102161662,341,516,67101,81535 su richiesta
K1671.109081616Fgiallo navone RAL 102181662,341,516,67102,31535 su richiesta
K1671.109101616Fgiallo navone RAL 1021101662,841,516,67102,81535 su richiesta
K1671.109082016Fgiallo navone RAL 102182072,351,320,58,5122,32060 su richiesta
K1671.109102016Fgiallo navone RAL 1021102072,351,320,58,5122,82060 su richiesta
K1671.109122016Fgiallo navone RAL 1021122072,351,320,58,51232060 su richiesta
K1671.109041084Frosso traffico RAL 302041039,526,310,94,961814 su richiesta
K1671.109051084Frosso traffico RAL 302051039,526,310,94,961,3814 su richiesta
K1671.109061084Frosso traffico RAL 302061039,526,310,94,961,8814 su richiesta
K1671.109051284Frosso traffico RAL 302051248,431,112,95,781,3814 su richiesta
K1671.109061284Frosso traffico RAL 302061248,431,112,95,781,8814 su richiesta
K1671.109081284Frosso traffico RAL 302081248,431,112,95,782,3814 su richiesta
K1671.109061684Frosso traffico RAL 302061662,341,516,67101,81535 su richiesta
K1671.109081684Frosso traffico RAL 302081662,341,516,67102,31535 su richiesta
K1671.109101684Frosso traffico RAL 3020101662,841,516,67102,81535 su richiesta
K1671.109082084Frosso traffico RAL 302082072,351,320,58,5122,32060 su richiesta
K1671.109102084Frosso traffico RAL 3020102072,351,320,58,5122,82060 su richiesta
K1671.109122084Frosso traffico RAL 3020122072,351,320,58,51232060 su richiesta
K1671.109041086Fverde segnale RAL 603241039,526,310,94,961814 su richiesta
K1671.109051086Fverde segnale RAL 603251039,526,310,94,961,3814 su richiesta
K1671.109061086Fverde segnale RAL 603261039,526,310,94,961,8814 su richiesta
K1671.109051286Fverde segnale RAL 603251248,431,112,95,781,3814 su richiesta
K1671.109061286Fverde segnale RAL 603261248,431,112,95,781,8814 su richiesta
K1671.109081286Fverde segnale RAL 603281248,431,112,95,782,3814 su richiesta
K1671.109061686Fverde segnale RAL 603261662,341,516,67101,81535 su richiesta
K1671.109081686Fverde segnale RAL 603281662,341,516,67102,31535 su richiesta
K1671.109101686Fverde segnale RAL 6032101662,841,516,67102,81535 su richiesta
K1671.109082086Fverde segnale RAL 603282072,351,320,58,5122,32060 su richiesta
K1671.109102086Fverde segnale RAL 6032102072,351,320,58,5122,82060 su richiesta
K1671.109122086Fverde segnale RAL 6032122072,351,320,58,51232060 su richiesta
K1671.109041087Fblu traffico RAL 501741039,526,310,94,961814 su richiesta
K1671.109051087Fblu traffico RAL 501751039,526,310,94,961,3814 su richiesta
K1671.109061087Fblu traffico RAL 501761039,526,310,94,961,8814 su richiesta
K1671.109051287Fblu traffico RAL 501751248,431,112,95,781,3814 su richiesta
K1671.109061287Fblu traffico RAL 501761248,431,112,95,781,8814 su richiesta
K1671.109081287Fblu traffico RAL 501781248,431,112,95,782,3814 su richiesta
K1671.109061687Fblu traffico RAL 501761662,341,516,67101,81535 su richiesta
K1671.109081687Fblu traffico RAL 501781662,341,516,67102,31535 su richiesta
K1671.109101687Fblu traffico RAL 5017101662,841,516,67102,81535 su richiesta
K1671.109082087Fblu traffico RAL 501782072,351,320,58,5122,32060 su richiesta
K1671.109102087Fblu traffico RAL 5017102072,351,320,58,5122,82060 su richiesta
K1671.109122087Fblu traffico RAL 5017122072,351,320,58,51232060 su richiesta
K1671.109041088Fgrigio luce RAL 703541039,526,310,94,961814 su richiesta
K1671.109051088Fgrigio luce RAL 703551039,526,310,94,961,3814 su richiesta
K1671.109061088Fgrigio luce RAL 703561039,526,310,94,961,8814 su richiesta
K1671.109051288Fgrigio luce RAL 703551248,431,112,95,781,3814 su richiesta
K1671.109061288Fgrigio luce RAL 703561248,431,112,95,781,8814 su richiesta
K1671.109081288Fgrigio luce RAL 703581248,431,112,95,782,3814 su richiesta
K1671.109061688Fgrigio luce RAL 703561662,341,516,67101,81535 su richiesta
K1671.109081688Fgrigio luce RAL 703581662,341,516,67102,31535 su richiesta
K1671.109101688Fgrigio luce RAL 7035101662,841,516,67102,81535 su richiesta
K1671.109082088Fgrigio luce RAL 703582072,351,320,58,5122,32060 su richiesta
K1671.109102088Fgrigio luce RAL 7035102072,351,320,58,5122,82060 su richiesta
K1671.109122088Fgrigio luce RAL 7035122072,351,320,58,51232060 su richiesta