Gruppi merceologici

Descrizione articolo/immagini prodotto

Richiamare/filtrare tutti gli articoli
DescrizioneMateriale:Acciaio, classe di resistenza 5.8.Versione:brunito. Perno di bloccaggio temprato e rettificato.Nota:Le spine di posizione a leva vengono utilizzate quando il perno di bloccaggio non deve sporgere temporaneamente. Ruotando la barra di bloccaggio di 180° il perno di bloccaggio si ritrae. Una tacca di bloccaggio fa sì che la barra mantenga questa posizione.
Un arresto a 180° impedisce che la tacca a scatto salti e quindi impedisce che il perno di bloccaggio sporga nuovamente.
Il senso di rotazione della barra viene definito selezionando il lato di battuta.
Nota disegno:
Forma A: impugnatura non verniciata, senza dado
Forma C: impugnatura verniciata a polvere, senza dado
Forma B: impugnatura non verniciata, con dado
Forma D: impugnatura verniciata a polvere, con dado

1) Battuta a sinistra
2) Battuta a destra
DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:

Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
 Scheda tecnica K1284 Perno d'arresto con battuta 299 kB

Disegni (sintesi completa)

Perno d'arresto con battuta

Perno d'arresto con battuta, forma A e C

Maggiori informazioni

Disegni

Perno d'arresto con battuta, forma A e C

Selezione/filtro articoli

N. ordineFormaVersione 2DD1D2LL1L3BB1HSW1F x 30°Forza
elastica inizio
F1 ca. N
Forza
elastica fine
F2 ca. N
CADAcc.PrezzoOrdinare
K1284.1040410Aa sinistra4M1010382515936101814 su richiesta
K1284.1040510Aa sinistra5M1010382515936101,3814 su richiesta
K1284.1040610Aa sinistra6M1010382515936101,8814 su richiesta
K1284.1040512Aa sinistra5M121247,8301910,83,68121,3815 su richiesta
K1284.1040612Aa sinistra6M121247,8301910,83,68121,8815 su richiesta
K1284.1040812Aa sinistra8M121247,8301910,83,68122,3815 su richiesta
K1284.1040616Aa sinistra6M161660,4402614,44,810161,81535 su richiesta
K1284.1040816Aa sinistra8M161660,4402614,44,810162,31535 su richiesta
K1284.1041016Aa sinistra10M161660,4402614,44,810162,81535 su richiesta
K1284.10408201Aa sinistra8M20x1,52070503018612202,32060 su richiesta
K1284.10410201Aa sinistra10M20x1,52070503018612202,82060 su richiesta
K1284.10412201Aa sinistra12M20x1,520705030186122032060 su richiesta
K1284.1060410Ca sinistra4M1010382515936101814 su richiesta
K1284.1060510Ca sinistra5M1010382515936101,3814 su richiesta
K1284.1060610Ca sinistra6M1010382515936101,8814 su richiesta
K1284.1060512Ca sinistra5M121247,8301910,83,68121,3815 su richiesta
K1284.1060612Ca sinistra6M121247,8301910,83,68121,8815 su richiesta
K1284.1060812Ca sinistra8M121247,8301910,83,68122,3815 su richiesta
K1284.1060616Ca sinistra6M161660,4402614,44,810161,81535 su richiesta
K1284.1060816Ca sinistra8M161660,4402614,44,810162,31535 su richiesta
K1284.1061016Ca sinistra10M161660,4402614,44,810162,81535 su richiesta
K1284.10608201Ca sinistra8M20x1,52070503018612202,32060 su richiesta
K1284.10610201Ca sinistra10M20x1,52070503018612202,82060 su richiesta
K1284.10612201Ca sinistra12M20x1,520705030186122032060 su richiesta
K1284.2040410Aa destra4M1010382515936101814 su richiesta
K1284.2040510Aa destra5M1010382515936101,3814 su richiesta
K1284.2040610Aa destra6M1010382515936101,8814 su richiesta
K1284.2040512Aa destra5M121247,8301910,83,68121,3815 su richiesta
K1284.2040612Aa destra6M121247,8301910,83,68121,8815 su richiesta
K1284.2040812Aa destra8M121247,8301910,83,68122,3815 su richiesta
K1284.2040616Aa destra6M161660,4402614,44,810161,81535 su richiesta
K1284.2040816Aa destra8M161660,4402614,44,810162,31535 su richiesta
K1284.2041016Aa destra10M161660,4402614,44,810162,81535 su richiesta
K1284.20408201Aa destra8M20x1,52070503018612202,32060 su richiesta
K1284.20410201Aa destra10M20x1,52070503018612202,82060 su richiesta
K1284.20412201Aa destra12M20x1,520705030186122032060 su richiesta
K1284.2060410Ca destra4M1010382515936101814 su richiesta
K1284.2060510Ca destra5M1010382515936101,3814 su richiesta
K1284.2060610Ca destra6M1010382515936101,8814 su richiesta
K1284.2060512Ca destra5M121247,8301910,83,68121,3815 su richiesta
K1284.2060612Ca destra6M121247,8301910,83,68121,8815 su richiesta
K1284.2060812Ca destra8M121247,8301910,83,68122,3815 su richiesta
K1284.2060616Ca destra6M161660,4402614,44,810161,81535 su richiesta
K1284.2060816Ca destra8M161660,4402614,44,810162,31535 su richiesta
K1284.2061016Ca destra10M161660,4402614,44,810162,81535 su richiesta
K1284.20608201Ca destra8M20x1,52070503018612202,32060 su richiesta
K1284.20610201Ca destra10M20x1,52070503018612202,82060 su richiesta
K1284.20612201Ca destra12M20x1,520705030186122032060 su richiesta

Perno d'arresto con battuta, forma B e D

Maggiori informazioni

Disegni

Perno d'arresto con battuta, forma B e D

Selezione/filtro articoli

N. ordineFormaVersione 2DD1D2LL1L3BB1HSW1SW2F x 30°Forza
elastica inizio
F1 ca. N
Forza
elastica fine
F2 ca. N
CADAcc.PrezzoOrdinare
K1284.1050410Ba sinistra4M101038251593610171814 su richiesta
K1284.1050510Ba sinistra5M101038251593610171,3814 su richiesta
K1284.1050610Ba sinistra6M101038251593610171,8814 su richiesta
K1284.1050512Ba sinistra5M121247,8301910,83,6812191,3815 su richiesta
K1284.1050612Ba sinistra6M121247,8301910,83,6812191,8815 su richiesta
K1284.1050812Ba sinistra8M121247,8301910,83,6812192,3815 su richiesta
K1284.1050616Ba sinistra6M161660,4402614,44,81016241,81535 su richiesta
K1284.1050816Ba sinistra8M161660,4402614,44,81016242,31535 su richiesta
K1284.1051016Ba sinistra10M161660,4402614,44,81016242,81535 su richiesta
K1284.10508201Ba sinistra8M20x1,5207050301861220302,32060 su richiesta
K1284.10510201Ba sinistra10M20x1,5207050301861220302,82060 su richiesta
K1284.10512201Ba sinistra12M20x1,52070503018612203032060 su richiesta
K1284.1070410Da sinistra4M101038251593610171814 su richiesta
K1284.1070510Da sinistra5M101038251593610171,3814 su richiesta
K1284.1070610Da sinistra6M101038251593610171,8814 su richiesta
K1284.1070512Da sinistra5M121247,8301910,83,6812191,3815 su richiesta
K1284.1070612Da sinistra6M121247,8301910,83,6812191,8815 su richiesta
K1284.1070812Da sinistra8M121247,8301910,83,6812192,3815 su richiesta
K1284.1070616Da sinistra6M161660,4402614,44,81016241,81535 su richiesta
K1284.1070816Da sinistra8M161660,4402614,44,81016242,31535 su richiesta
K1284.1071016Da sinistra10M161660,4402614,44,81016242,81535 su richiesta
K1284.10708201Da sinistra8M20x1,5207050301861220302,32060 su richiesta
K1284.10710201Da sinistra10M20x1,5207050301861220302,82060 su richiesta
K1284.10712201Da sinistra12M20x1,52070503018612203032060 su richiesta
K1284.2050410Ba destra4M101038251593610171814 su richiesta
K1284.2050510Ba destra5M101038251593610171,3814 su richiesta
K1284.2050610Ba destra6M101038251593610171,8814 su richiesta
K1284.2050512Ba destra5M121247,8301910,83,6812191,3815 su richiesta
K1284.2050612Ba destra6M121247,8301910,83,6812191,8815 su richiesta
K1284.2050812Ba destra8M121247,8301910,83,6812192,3815 su richiesta
K1284.2050616Ba destra6M161660,4402614,44,81016241,81535 su richiesta
K1284.2050816Ba destra8M161660,4402614,44,81016242,31535 su richiesta
K1284.2051016Ba destra10M161660,4402614,44,81016242,81535 su richiesta
K1284.20508201Ba destra8M20x1,5207050301861220302,32060 su richiesta
K1284.20510201Ba destra10M20x1,5207050301861220302,82060 su richiesta
K1284.20512201Ba destra12M20x1,52070503018612203032060 su richiesta
K1284.2070410Da destra4M101038251593610171814 su richiesta
K1284.2070510Da destra5M101038251593610171,3814 su richiesta
K1284.2070610Da destra6M101038251593610171,8814 su richiesta
K1284.2070512Da destra5M121247,8301910,83,6812191,3815 su richiesta
K1284.2070612Da destra6M121247,8301910,83,6812191,8815 su richiesta
K1284.2070812Da destra8M121247,8301910,83,6812192,3815 su richiesta
K1284.2070616Da destra6M161660,4402614,44,81016241,81535 su richiesta
K1284.2070816Da destra8M161660,4402614,44,81016242,31535 su richiesta
K1284.2071016Da destra10M161660,4402614,44,81016242,81535 su richiesta
K1284.20708201Da destra8M20x1,5207050301861220302,32060 su richiesta
K1284.20710201Da destra10M20x1,5207050301861220302,82060 su richiesta
K1284.20712201Da destra12M20x1,52070503018612203032060 su richiesta