Gruppi merceologici
Barra di bloccaggio con molla di ritorno in acciaio inox barra di bloccaggio in su o in giù
K1693

Barra di bloccaggio con molla di ritorno in acciaio inox barra...

Indietro

Descrizione articolo/immagini prodotto

DescrizioneMateriale:Acciaio inox.Nota:Le barre di bloccaggio possono essere semplicemente avvitate su porte, sportelli e coperchi. Le barre di bloccaggio sono disponibili in due modelli diversi, con smusso verso l'alto o il basso. La superficie obliqua consente di aprire e chiudere l'applicazione senza azionare la barra di bloccaggio. Con la molla integrata la barra di bloccaggio ritorna sempre nella sua posizione di partenza.Modalità di utilizzoSpostando la leva, la barra di bloccaggio portata in posizione di apertura ed è possibile aprire la porta. La chiusura avviene premendo la porta che si blocca automaticamente grazie allo smusso.Particolarità:
Acciaio inoxRoHS
DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:

Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
 Scheda tecnica K1693 Barra di bloccaggio con molla di ritorno in acciaio inox barra di bloccaggio in su o in giù 164 kB

Disegni

Barra di bloccaggio con molla di ritorno in acciaio inox barra di bloccaggio in su o in giù

Selezione/filtro articoli

N. ordineFormaTipo
di stampo
BB1CD

D1D2HH1Corsa
S
LL1L2L3L4CADAcc.PrezzoOrdinare
K1693.07356Abarra di bloccaggio in su56302,75,5121029,77,351373,520102212 su richiesta
K1693.17356Bbarra di bloccaggio in giù56302,75,5121029,77,351373,520102212 su richiesta
Ricerca
MyACCOUNTE-mailPassword
Carrello
Quantità articoli: 0
Somma: 0,00  
Visualizzare
Ordine rapido
Disponibilità
Qui è possibile verificare se l'articolo è disponibile.
Corea del Nord
Mappa del sito Stampare Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Tutti i diritti riservati. Tel. +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33