Gruppi merceologici
Perno d'arresto con leva acciaio inox con frenafiletto
K2115

Perno d'arresto con leva acciaio inox con frenafiletto

Indietro

Descrizione articolo/immagini prodotto

Richiamare/filtrare tutti gli articoli
DescrizioneDescrizione del prodotto:I perni di arresto con leva sono utilizzati per impedire una modifica della posizione d'arresto per effetto di forze trasversali. Il perno di bloccaggio si ritrae ruotando di 180° la barra di bloccaggio; in questo modo è possibile modificare la posizione di arresto. La tacca di bloccaggio mantiene la barra di bloccaggio in questa posizione e quindi il perno di bloccaggio rimane rientrato.Materiale:Barra di bloccaggio 1.4308.
Corpo filettato e perno di bloccaggio 1.4305.
Molla di compressione 1.4310.
Calotta barra di bloccaggio materiale termoplastico PA.
Frenafiletto in poliammide blu.
Versione:Corpo filettato, molla di compressione e barra di bloccaggio non trattati.
Perno di bloccaggio rettificato e non trattato.
Calotta barra di bloccaggio in vari colori:
- grigio nero RAL 7021.
- arancione RAL 2004.
- giallo navone RAL 1021.
- rosso RAL 3020.
- verde segnale RAL 6032.
- blu RAL 5017.
- grigio chiaro RAL 7035.
Vantaggi:La spina di arresto si ritrae ruotando la levetta di 180°.
A scelta con calotte barra colorate in plastica.
Il manicotto esagonale funge da ausilio di montaggio.
Su richiesta:Versioni speciali.Accessori:Supporti per spine a leva K0638.
Boccole di posizionamento K1290.
Nota disegno:
Forma AP: senza calotta barra di bloccaggio senza dado.
Forma CP: con calotta barra di bloccaggio senza dado.
Particolarità:
Acciaio inox
DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:

Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
 Scheda tecnica K2115 Perno d'arresto con leva acciaio inox con frenafiletto 267 kB

Disegni (sintesi completa)

Perno d'arresto con leva acciaio inox con frenafiletto

Perno d'arresto con leva acciaio inox con frenafiletto, senza calotta barra di bloccaggio, senza dado, forma AP

Maggiori informazioni

Disegni

Perno d'arresto con leva acciaio inox con frenafiletto, senza calotta barra di bloccaggio, senza dado, forma AP

Selezione/filtro articoli

N. ordineFormaTipo
di stampo
D

D1D2LL1L3BB1HSW1F x 30°Forza
elastica inizio
F1 ca. N
Forza
elastica fine
F2 ca. N
CADAcc.PrezzoOrdinare
K2115.1940410APsenza calotta in plastica, senza controdado4M101038,52515936101814 su richiesta
K2115.1940510APsenza calotta in plastica, senza controdado5M101038,52515936101,3814 su richiesta
K2115.1940610APsenza calotta in plastica, senza controdado6M101038,52515936101,8814 su richiesta
K2115.19404101APsenza calotta in plastica, senza controdado4M10x11038,52515936101814 su richiesta
K2115.19405101APsenza calotta in plastica, senza controdado5M10x11038,52515936101,3814 su richiesta
K2115.19406101APsenza calotta in plastica, senza controdado6M10x11038,52515936101,8814 su richiesta
K2115.1940512APsenza calotta in plastica, senza controdado5M121247,4301910,83,68121,3515 su richiesta
K2115.1940612APsenza calotta in plastica, senza controdado6M121247,4301910,83,68121,8515 su richiesta
K2115.1940812APsenza calotta in plastica, senza controdado8M121247,4301910,83,68122,3515 su richiesta
K2115.19405121APsenza calotta in plastica, senza controdado5M12x1,51247,4301910,83,68121,3515 su richiesta
K2115.19406121APsenza calotta in plastica, senza controdado6M12x1,51247,4301910,83,68121,8515 su richiesta
K2115.19408121APsenza calotta in plastica, senza controdado8M12x1,51247,4301910,83,68122,3515 su richiesta
K2115.1940616APsenza calotta in plastica, senza controdado6M161661,2402614,44,810161,81535 su richiesta
K2115.1940816APsenza calotta in plastica, senza controdado8M161661,2402614,44,810162,31535 su richiesta
K2115.1941016APsenza calotta in plastica, senza controdado10M161661,2402614,44,810162,81535 su richiesta
K2115.19406161APsenza calotta in plastica, senza controdado6M16x1,51661,2402614,44,810161,81535 su richiesta
K2115.19408161APsenza calotta in plastica, senza controdado8M16x1,51661,2402614,44,810162,31535 su richiesta
K2115.19410161APsenza calotta in plastica, senza controdado10M16x1,51661,2402614,44,810162,81535 su richiesta
K2115.1940820APsenza calotta in plastica, senza controdado8M202071503018612202,32060 su richiesta
K2115.1941020APsenza calotta in plastica, senza controdado10M202071503018612202,82060 su richiesta
K2115.1941220APsenza calotta in plastica, senza controdado12M2020715030186122032060 su richiesta
K2115.19408201APsenza calotta in plastica, senza controdado8M20x1,52071503018612202,32060 su richiesta
K2115.19410201APsenza calotta in plastica, senza controdado10M20x1,52071503018612202,82060 su richiesta
K2115.19412201APsenza calotta in plastica, senza controdado12M20x1,520715030186122032060 su richiesta

Perno d'arresto con leva acciaio inox con frenafiletto, con tappo, senza dado, forma CP

Maggiori informazioni

Disegni

Perno d'arresto con leva acciaio inox con frenafiletto, con tappo, senza dado, forma CP

Selezione/filtro articoli

N. ordineFormaTipo
di stampo
Colore
componenti
D

D1D2LL1L3BB1HSW1F x 30°Forza
elastica inizio
F1 ca. N
Forza
elastica fine
F2 ca. N
CADAcc.PrezzoOrdinare
K2115.1960410CPcon calotta in plastica, senza controdadogrigio nerastro RAL 70214M101039,526,31510,94,96101814 su richiesta
K2115.1960510CPcon calotta in plastica, senza controdadogrigio nerastro RAL 70215M101039,526,31510,94,96101,3814 su richiesta
K2115.1960610CPcon calotta in plastica, senza controdadogrigio nerastro RAL 70216M101039,526,31510,94,96101,8814 su richiesta
K2115.19604101CPcon calotta in plastica, senza controdadogrigio nerastro RAL 70214M10x11039,526,31510,94,96101814 su richiesta
K2115.19605101CPcon calotta in plastica, senza controdadogrigio nerastro RAL 70215M10x11039,526,31510,94,96101,3814 su richiesta
K2115.19606101CPcon calotta in plastica, senza controdadogrigio nerastro RAL 70216M10x11039,526,31510,94,96101,8814 su richiesta
K2115.1960512CPcon calotta in plastica, senza controdadogrigio nerastro RAL 70215M121248,431,11912,95,78121,3515 su richiesta
K2115.1960612CPcon calotta in plastica, senza controdadogrigio nerastro RAL 70216M121248,431,11912,95,78121,8515 su richiesta
K2115.1960812CPcon calotta in plastica, senza controdadogrigio nerastro RAL 70218M121248,431,11912,95,78122,3515 su richiesta
K2115.19605121CPcon calotta in plastica, senza controdadogrigio nerastro RAL 70215M12x1,51248,431,11912,95,78121,3515 su richiesta
K2115.19606121CPcon calotta in plastica, senza controdadogrigio nerastro RAL 70216M12x1,51248,431,11912,95,78121,8515 su richiesta
K2115.19608121CPcon calotta in plastica, senza controdadogrigio nerastro RAL 70218M12x1,51248,431,11912,95,78122,3515 su richiesta
K2115.1960616CPcon calotta in plastica, senza controdadogrigio nerastro RAL 70216M161662,341,52616,6710161,81535 su richiesta
K2115.1960816CPcon calotta in plastica, senza controdadogrigio nerastro RAL 70218M161662,341,52616,6710162,31535 su richiesta
K2115.1961016CPcon calotta in plastica, senza controdadogrigio nerastro RAL 702110M161662,341,52616,6710162,81535 su richiesta
K2115.19606161CPcon calotta in plastica, senza controdadogrigio nerastro RAL 70216M16x1,51662,341,52616,6710161,81535 su richiesta
K2115.19608161CPcon calotta in plastica, senza controdadogrigio nerastro RAL 70218M16x1,51662,341,52616,6710162,31535 su richiesta
K2115.19610161CPcon calotta in plastica, senza controdadogrigio nerastro RAL 702110M16x1,51662,341,52616,6710162,81535 su richiesta
K2115.1960820CPcon calotta in plastica, senza controdadogrigio nerastro RAL 70218M202072,351,33020,58,512202,32060 su richiesta
K2115.1961020CPcon calotta in plastica, senza controdadogrigio nerastro RAL 702110M202072,351,33020,58,512202,82060 su richiesta
K2115.1961220CPcon calotta in plastica, senza controdadogrigio nerastro RAL 702112M202072,351,33020,58,5122032060 su richiesta
K2115.19608201CPcon calotta in plastica, senza controdadogrigio nerastro RAL 70218M20x1,52072,351,33020,58,512202,32060 su richiesta
K2115.19610201CPcon calotta in plastica, senza controdadogrigio nerastro RAL 702110M20x1,52072,351,33020,58,512202,82060 su richiesta
K2115.19612201CPcon calotta in plastica, senza controdadogrigio nerastro RAL 702112M20x1,52072,351,33020,58,5122032060 su richiesta
K2115.19604102CPcon calotta in plastica, senza controdadoarancio puro RAL 20044M101039,526,31510,94,96101814 su richiesta
K2115.19605102CPcon calotta in plastica, senza controdadoarancio puro RAL 20045M101039,526,31510,94,96101,3814 su richiesta
K2115.19606102CPcon calotta in plastica, senza controdadoarancio puro RAL 20046M101039,526,31510,94,96101,8814 su richiesta
K2115.196041012CPcon calotta in plastica, senza controdadoarancio puro RAL 20044M10x11039,526,31510,94,96101814 su richiesta
K2115.196051012CPcon calotta in plastica, senza controdadoarancio puro RAL 20045M10x11039,526,31510,94,96101,3814 su richiesta
K2115.196061012CPcon calotta in plastica, senza controdadoarancio puro RAL 20046M10x11039,526,31510,94,96101,8814 su richiesta
K2115.19605122CPcon calotta in plastica, senza controdadoarancio puro RAL 20045M121248,431,11912,95,78121,3515 su richiesta
K2115.19606122CPcon calotta in plastica, senza controdadoarancio puro RAL 20046M121248,431,11912,95,78121,8515 su richiesta
K2115.19608122CPcon calotta in plastica, senza controdadoarancio puro RAL 20048M121248,431,11912,95,78122,3515 su richiesta
K2115.196051212CPcon calotta in plastica, senza controdadoarancio puro RAL 20045M12x1,51248,431,11912,95,78121,3515 su richiesta
K2115.196061212CPcon calotta in plastica, senza controdadoarancio puro RAL 20046M12x1,51248,431,11912,95,78121,8515 su richiesta
K2115.196081212CPcon calotta in plastica, senza controdadoarancio puro RAL 20048M12x1,51248,431,11912,95,78122,3515 su richiesta
K2115.19606162CPcon calotta in plastica, senza controdadoarancio puro RAL 20046M161662,341,52616,6710161,81535 su richiesta
K2115.19608162CPcon calotta in plastica, senza controdadoarancio puro RAL 20048M161662,341,52616,6710162,31535 su richiesta
K2115.19610162CPcon calotta in plastica, senza controdadoarancio puro RAL 200410M161662,341,52616,6710162,81535 su richiesta
K2115.196061612CPcon calotta in plastica, senza controdadoarancio puro RAL 20046M16x1,51662,341,52616,6710161,81535 su richiesta
K2115.196081612CPcon calotta in plastica, senza controdadoarancio puro RAL 20048M16x1,51662,341,52616,6710162,31535 su richiesta
K2115.196101612CPcon calotta in plastica, senza controdadoarancio puro RAL 200410M16x1,51662,341,52616,6710162,81535 su richiesta
K2115.19608202CPcon calotta in plastica, senza controdadoarancio puro RAL 20048M202072,351,33020,58,512202,32060 su richiesta
K2115.19610202CPcon calotta in plastica, senza controdadoarancio puro RAL 200410M202072,351,33020,58,512202,82060 su richiesta
K2115.19612202CPcon calotta in plastica, senza controdadoarancio puro RAL 200412M202072,351,33020,58,5122032060 su richiesta
K2115.196082012CPcon calotta in plastica, senza controdadoarancio puro RAL 20048M20x1,52072,351,33020,58,512202,32060 su richiesta
K2115.196102012CPcon calotta in plastica, senza controdadoarancio puro RAL 200410M20x1,52072,351,33020,58,512202,82060 su richiesta
K2115.196122012CPcon calotta in plastica, senza controdadoarancio puro RAL 200412M20x1,52072,351,33020,58,5122032060 su richiesta
K2115.196041016CPcon calotta in plastica, senza controdadogiallo navone RAL 10214M101039,526,31510,94,96101814 su richiesta
K2115.196051016CPcon calotta in plastica, senza controdadogiallo navone RAL 10215M101039,526,31510,94,96101,3814 su richiesta
K2115.196061016CPcon calotta in plastica, senza controdadogiallo navone RAL 10216M101039,526,31510,94,96101,8814 su richiesta
K2115.1960410116CPcon calotta in plastica, senza controdadogiallo navone RAL 10214M10x11039,526,31510,94,96101814 su richiesta
K2115.1960510116CPcon calotta in plastica, senza controdadogiallo navone RAL 10215M10x11039,526,31510,94,96101,3814 su richiesta
K2115.1960610116CPcon calotta in plastica, senza controdadogiallo navone RAL 10216M10x11039,526,31510,94,96101,8814 su richiesta
K2115.196051216CPcon calotta in plastica, senza controdadogiallo navone RAL 10215M121248,431,11912,95,78121,3515 su richiesta
K2115.196061216CPcon calotta in plastica, senza controdadogiallo navone RAL 10216M121248,431,11912,95,78121,8515 su richiesta
K2115.196081216CPcon calotta in plastica, senza controdadogiallo navone RAL 10218M121248,431,11912,95,78122,3515 su richiesta
K2115.1960512116CPcon calotta in plastica, senza controdadogiallo navone RAL 10215M12x1,51248,431,11912,95,78121,3515 su richiesta
K2115.1960612116CPcon calotta in plastica, senza controdadogiallo navone RAL 10216M12x1,51248,431,11912,95,78121,8515 su richiesta
K2115.1960812116CPcon calotta in plastica, senza controdadogiallo navone RAL 10218M12x1,51248,431,11912,95,78122,3515 su richiesta
K2115.196061616CPcon calotta in plastica, senza controdadogiallo navone RAL 10216M161662,341,52616,6710161,81535 su richiesta
K2115.196081616CPcon calotta in plastica, senza controdadogiallo navone RAL 10218M161662,341,52616,6710162,31535 su richiesta
K2115.196101616CPcon calotta in plastica, senza controdadogiallo navone RAL 102110M161662,341,52616,6710162,81535 su richiesta
K2115.1960616116CPcon calotta in plastica, senza controdadogiallo navone RAL 10216M16x1,51662,341,52616,6710161,81535 su richiesta
K2115.1960816116CPcon calotta in plastica, senza controdadogiallo navone RAL 10218M16x1,51662,341,52616,6710162,31535 su richiesta
K2115.1961016116CPcon calotta in plastica, senza controdadogiallo navone RAL 102110M16x1,51662,341,52616,6710162,81535 su richiesta
K2115.196082016CPcon calotta in plastica, senza controdadogiallo navone RAL 10218M202072,351,33020,58,512202,32060 su richiesta
K2115.196102016CPcon calotta in plastica, senza controdadogiallo navone RAL 102110M202072,351,33020,58,512202,82060 su richiesta
K2115.196122016CPcon calotta in plastica, senza controdadogiallo navone RAL 102112M202072,351,33020,58,5122032060 su richiesta
K2115.1960820116CPcon calotta in plastica, senza controdadogiallo navone RAL 10218M20x1,52072,351,33020,58,512202,32060 su richiesta
K2115.1961020116CPcon calotta in plastica, senza controdadogiallo navone RAL 102110M20x1,52072,351,33020,58,512202,82060 su richiesta
K2115.1961220116CPcon calotta in plastica, senza controdadogiallo navone RAL 102112M20x1,52072,351,33020,58,5122032060 su richiesta
K2115.196041084CPcon calotta in plastica, senza controdadorosso traffico RAL 30204M101039,526,31510,94,96101814 su richiesta
K2115.196051084CPcon calotta in plastica, senza controdadorosso traffico RAL 30205M101039,526,31510,94,96101,3814 su richiesta
K2115.196061084CPcon calotta in plastica, senza controdadorosso traffico RAL 30206M101039,526,31510,94,96101,8814 su richiesta
K2115.1960410184CPcon calotta in plastica, senza controdadorosso traffico RAL 30204M10x11039,526,31510,94,96101814 su richiesta
K2115.1960510184CPcon calotta in plastica, senza controdadorosso traffico RAL 30205M10x11039,526,31510,94,96101,3814 su richiesta
K2115.1960610184CPcon calotta in plastica, senza controdadorosso traffico RAL 30206M10x11039,526,31510,94,96101,8814 su richiesta
K2115.196051284CPcon calotta in plastica, senza controdadorosso traffico RAL 30205M121248,431,11912,95,78121,3515 su richiesta
K2115.196061284CPcon calotta in plastica, senza controdadorosso traffico RAL 30206M121248,431,11912,95,78121,8515 su richiesta
K2115.196081284CPcon calotta in plastica, senza controdadorosso traffico RAL 30208M121248,431,11912,95,78122,3515 su richiesta
K2115.1960512184CPcon calotta in plastica, senza controdadorosso traffico RAL 30205M12x1,51248,431,11912,95,78121,3515 su richiesta
K2115.1960612184CPcon calotta in plastica, senza controdadorosso traffico RAL 30206M12x1,51248,431,11912,95,78121,8515 su richiesta
K2115.1960812184CPcon calotta in plastica, senza controdadorosso traffico RAL 30208M12x1,51248,431,11912,95,78122,3515 su richiesta
K2115.196061684CPcon calotta in plastica, senza controdadorosso traffico RAL 30206M161662,341,52616,6710161,81535 su richiesta
K2115.196081684CPcon calotta in plastica, senza controdadorosso traffico RAL 30208M161662,341,52616,6710162,31535 su richiesta
K2115.196101684CPcon calotta in plastica, senza controdadorosso traffico RAL 302010M161662,341,52616,6710162,81535 su richiesta
K2115.1960616184CPcon calotta in plastica, senza controdadorosso traffico RAL 30206M16x1,51662,341,52616,6710161,81535 su richiesta
K2115.1960816184CPcon calotta in plastica, senza controdadorosso traffico RAL 30208M16x1,51662,341,52616,6710162,31535 su richiesta
K2115.1961016184CPcon calotta in plastica, senza controdadorosso traffico RAL 302010M16x1,51662,341,52616,6710162,81535 su richiesta
K2115.196082084CPcon calotta in plastica, senza controdadorosso traffico RAL 30208M202072,351,33020,58,512202,32060 su richiesta
K2115.196102084CPcon calotta in plastica, senza controdadorosso traffico RAL 302010M202072,351,33020,58,512202,82060 su richiesta
K2115.196122084CPcon calotta in plastica, senza controdadorosso traffico RAL 302012M202072,351,33020,58,5122032060 su richiesta
K2115.1960820184CPcon calotta in plastica, senza controdadorosso traffico RAL 30208M20x1,52072,351,33020,58,512202,32060 su richiesta
K2115.1961020184CPcon calotta in plastica, senza controdadorosso traffico RAL 302010M20x1,52072,351,33020,58,512202,82060 su richiesta
K2115.1961220184CPcon calotta in plastica, senza controdadorosso traffico RAL 302012M20x1,52072,351,33020,58,5122032060 su richiesta
K2115.196041086CPcon calotta in plastica, senza controdadoverde segnale RAL 60324M101039,526,31510,94,96101814 su richiesta
K2115.196051086CPcon calotta in plastica, senza controdadoverde segnale RAL 60325M101039,526,31510,94,96101,3814 su richiesta
K2115.196061086CPcon calotta in plastica, senza controdadoverde segnale RAL 60326M101039,526,31510,94,96101,8814 su richiesta
K2115.1960410186CPcon calotta in plastica, senza controdadoverde segnale RAL 60324M10x11039,526,31510,94,96101814 su richiesta
K2115.1960510186CPcon calotta in plastica, senza controdadoverde segnale RAL 60325M10x11039,526,31510,94,96101,3814 su richiesta
K2115.1960610186CPcon calotta in plastica, senza controdadoverde segnale RAL 60326M10x11039,526,31510,94,96101,8814 su richiesta
K2115.196051286CPcon calotta in plastica, senza controdadoverde segnale RAL 60325M121248,431,11912,95,78121,3515 su richiesta
K2115.196061286CPcon calotta in plastica, senza controdadoverde segnale RAL 60326M121248,431,11912,95,78121,8515 su richiesta
K2115.196081286CPcon calotta in plastica, senza controdadoverde segnale RAL 60328M121248,431,11912,95,78122,3515 su richiesta
K2115.1960512186CPcon calotta in plastica, senza controdadoverde segnale RAL 60325M12x1,51248,431,11912,95,78121,3515 su richiesta
K2115.1960612186CPcon calotta in plastica, senza controdadoverde segnale RAL 60326M12x1,51248,431,11912,95,78121,8515 su richiesta
K2115.1960812186CPcon calotta in plastica, senza controdadoverde segnale RAL 60328M12x1,51248,431,11912,95,78122,3515 su richiesta
K2115.196061686CPcon calotta in plastica, senza controdadoverde segnale RAL 60326M161662,341,52616,6710161,81535 su richiesta
K2115.196081686CPcon calotta in plastica, senza controdadoverde segnale RAL 60328M161662,341,52616,6710162,31535 su richiesta
K2115.196101686CPcon calotta in plastica, senza controdadoverde segnale RAL 603210M161662,341,52616,6710162,81535 su richiesta
K2115.1960616186CPcon calotta in plastica, senza controdadoverde segnale RAL 60326M16x1,51662,341,52616,6710161,81535 su richiesta
K2115.1960816186CPcon calotta in plastica, senza controdadoverde segnale RAL 60328M16x1,51662,341,52616,6710162,31535 su richiesta
K2115.1961016186CPcon calotta in plastica, senza controdadoverde segnale RAL 603210M16x1,51662,341,52616,6710162,81535 su richiesta
K2115.196082086CPcon calotta in plastica, senza controdadoverde segnale RAL 60328M202072,351,33020,58,512202,32060 su richiesta
K2115.196102086CPcon calotta in plastica, senza controdadoverde segnale RAL 603210M202072,351,33020,58,512202,82060 su richiesta
K2115.196122086CPcon calotta in plastica, senza controdadoverde segnale RAL 603212M202072,351,33020,58,5122032060 su richiesta
K2115.1960820186CPcon calotta in plastica, senza controdadoverde segnale RAL 60328M20x1,52072,351,33020,58,512202,32060 su richiesta
K2115.1961020186CPcon calotta in plastica, senza controdadoverde segnale RAL 603210M20x1,52072,351,33020,58,512202,82060 su richiesta
K2115.1961220186CPcon calotta in plastica, senza controdadoverde segnale RAL 603212M20x1,52072,351,33020,58,5122032060 su richiesta
K2115.196041087CPcon calotta in plastica, senza controdadoblu traffico RAL 50174M101039,526,31510,94,96101814 su richiesta
K2115.196051087CPcon calotta in plastica, senza controdadoblu traffico RAL 50175M101039,526,31510,94,96101,3814 su richiesta
K2115.196061087CPcon calotta in plastica, senza controdadoblu traffico RAL 50176M101039,526,31510,94,96101,8814 su richiesta
K2115.1960410187CPcon calotta in plastica, senza controdadoblu traffico RAL 50174M10x11039,526,31510,94,96101814 su richiesta
K2115.1960510187CPcon calotta in plastica, senza controdadoblu traffico RAL 50175M10x11039,526,31510,94,96101,3814 su richiesta
K2115.1960610187CPcon calotta in plastica, senza controdadoblu traffico RAL 50176M10x11039,526,31510,94,96101,8814 su richiesta
K2115.196051287CPcon calotta in plastica, senza controdadoblu traffico RAL 50175M121248,431,11912,95,78121,3515 su richiesta
K2115.196061287CPcon calotta in plastica, senza controdadoblu traffico RAL 50176M121248,431,11912,95,78121,8515 su richiesta
K2115.196081287CPcon calotta in plastica, senza controdadoblu traffico RAL 50178M121248,431,11912,95,78122,3515 su richiesta
K2115.1960512187CPcon calotta in plastica, senza controdadoblu traffico RAL 50175M12x1,51248,431,11912,95,78121,3515 su richiesta
K2115.1960612187CPcon calotta in plastica, senza controdadoblu traffico RAL 50176M12x1,51248,431,11912,95,78121,8515 su richiesta
K2115.1960812187CPcon calotta in plastica, senza controdadoblu traffico RAL 50178M12x1,51248,431,11912,95,78122,3515 su richiesta
K2115.196061687CPcon calotta in plastica, senza controdadoblu traffico RAL 50176M161662,341,52616,6710161,81535 su richiesta
K2115.196081687CPcon calotta in plastica, senza controdadoblu traffico RAL 50178M161662,341,52616,6710162,31535 su richiesta
K2115.196101687CPcon calotta in plastica, senza controdadoblu traffico RAL 501710M161662,341,52616,6710162,81535 su richiesta
K2115.1960616187CPcon calotta in plastica, senza controdadoblu traffico RAL 50176M16x1,51662,341,52616,6710161,81535 su richiesta
K2115.1960816187CPcon calotta in plastica, senza controdadoblu traffico RAL 50178M16x1,51662,341,52616,6710162,31535 su richiesta
K2115.1961016187CPcon calotta in plastica, senza controdadoblu traffico RAL 501710M16x1,51662,341,52616,6710162,81535 su richiesta
K2115.196082087CPcon calotta in plastica, senza controdadoblu traffico RAL 50178M202072,351,33020,58,512202,32060 su richiesta
K2115.196102087CPcon calotta in plastica, senza controdadoblu traffico RAL 501710M202072,351,33020,58,512202,82060 su richiesta
K2115.196122087CPcon calotta in plastica, senza controdadoblu traffico RAL 501712M202072,351,33020,58,5122032060 su richiesta
K2115.1960820187CPcon calotta in plastica, senza controdadoblu traffico RAL 50178M20x1,52072,351,33020,58,512202,32060 su richiesta
K2115.1961020187CPcon calotta in plastica, senza controdadoblu traffico RAL 501710M20x1,52072,351,33020,58,512202,82060 su richiesta
K2115.1961220187CPcon calotta in plastica, senza controdadoblu traffico RAL 501712M20x1,52072,351,33020,58,5122032060 su richiesta
K2115.196041088CPcon calotta in plastica, senza controdadogrigio luce RAL 70354M101039,526,31510,94,96101814 su richiesta
K2115.196051088CPcon calotta in plastica, senza controdadogrigio luce RAL 70355M101039,526,31510,94,96101,3814 su richiesta
K2115.196061088CPcon calotta in plastica, senza controdadogrigio luce RAL 70356M101039,526,31510,94,96101,8814 su richiesta
K2115.1960410188CPcon calotta in plastica, senza controdadogrigio luce RAL 70354M10x11039,526,31510,94,96101814 su richiesta
K2115.1960510188CPcon calotta in plastica, senza controdadogrigio luce RAL 70355M10x11039,526,31510,94,96101,3814 su richiesta
K2115.1960610188CPcon calotta in plastica, senza controdadogrigio luce RAL 70356M10x11039,526,31510,94,96101,8814 su richiesta
K2115.196051288CPcon calotta in plastica, senza controdadogrigio luce RAL 70355M121248,431,11912,95,78121,3515 su richiesta
K2115.196061288CPcon calotta in plastica, senza controdadogrigio luce RAL 70356M121248,431,11912,95,78121,8515 su richiesta
K2115.196081288CPcon calotta in plastica, senza controdadogrigio luce RAL 70358M121248,431,11912,95,78122,3515 su richiesta
K2115.1960512188CPcon calotta in plastica, senza controdadogrigio luce RAL 70355M12x1,51248,431,11912,95,78121,3515 su richiesta
K2115.1960612188CPcon calotta in plastica, senza controdadogrigio luce RAL 70356M12x1,51248,431,11912,95,78121,8515 su richiesta
K2115.1960812188CPcon calotta in plastica, senza controdadogrigio luce RAL 70358M12x1,51248,431,11912,95,78122,3515 su richiesta
K2115.196061688CPcon calotta in plastica, senza controdadogrigio luce RAL 70356M161662,341,52616,6710161,81535 su richiesta
K2115.196081688CPcon calotta in plastica, senza controdadogrigio luce RAL 70358M161662,341,52616,6710162,31535 su richiesta
K2115.196101688CPcon calotta in plastica, senza controdadogrigio luce RAL 703510M161662,341,52616,6710162,81535 su richiesta
K2115.1960616188CPcon calotta in plastica, senza controdadogrigio luce RAL 70356M16x1,51662,341,52616,6710161,81535 su richiesta
K2115.1960816188CPcon calotta in plastica, senza controdadogrigio luce RAL 70358M16x1,51662,341,52616,6710162,31535 su richiesta
K2115.1961016188CPcon calotta in plastica, senza controdadogrigio luce RAL 703510M16x1,51662,341,52616,6710162,81535 su richiesta
K2115.196082088CPcon calotta in plastica, senza controdadogrigio luce RAL 70358M202072,351,33020,58,512202,32060 su richiesta
K2115.196102088CPcon calotta in plastica, senza controdadogrigio luce RAL 703510M202072,351,33020,58,512202,82060 su richiesta
K2115.196122088CPcon calotta in plastica, senza controdadogrigio luce RAL 703512M202072,351,33020,58,5122032060 su richiesta
K2115.1960820188CPcon calotta in plastica, senza controdadogrigio luce RAL 70358M20x1,52072,351,33020,58,512202,32060 su richiesta
K2115.1961020188CPcon calotta in plastica, senza controdadogrigio luce RAL 703510M20x1,52072,351,33020,58,512202,82060 su richiesta
K2115.1961220188CPcon calotta in plastica, senza controdadogrigio luce RAL 703512M20x1,52072,351,33020,58,5122032060 su richiesta