Gruppi merceologici
Perno d'arresto in acciaio inox  con battuta
K1285

Perno d'arresto in acciaio inox con battuta

Indietro

Descrizione articolo/immagini prodotto

Ritorno alla Panoramica dei gruppi
DescrizioneMateriale:

Acciaio inox 1.4305.

Versione:Superficie non trattata. Perno di bloccaggio rettificato, non tempratoNota:Le spine di posizione a leva vengono utilizzate quando il perno di bloccaggio non deve sporgere temporaneamente. Ruotando la barra di bloccaggio di 180° il perno di bloccaggio si ritrae. Una tacca di bloccaggio fa sì che la barra mantenga questa posizione.
Un arresto a 180° impedisce che la tacca a scatto salti e quindi impedisce che il perno di bloccaggio sporga nuovamente.
Il senso di rotazione della barra viene definito selezionando il lato di battuta.
Nota disegno:
Forma A: impugnatura non verniciata, senza dado
Forma B: impugnatura non verniciata, con dado

1) Battuta a sinistra
2) Battuta a destra
Particolarità:
Acciaio inox
DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:

Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
 Scheda tecnica K1285 Perno d'arresto in acciaio inox con battuta 306 kB

Disegni (sintesi completa)

Perno d'arresto in acciaio inox  con battuta

Selezione/filtro articoli

N. ordineFormaVersione 2DD1D2LL1L3BB1HSW1SW2F x 30°Forza
elastica inizio
F1 ca. N
Forza
elastica fine
F2 ca. N
CADAcc.PrezzoOrdinare
K1285.1040410Aa sinistra4M101038251593610-1814 su richiesta
K1285.1040510Aa sinistra5M101038251593610-1,3814 su richiesta
K1285.1040610Aa sinistra6M101038251593610-1,8814 su richiesta
K1285.1040512Aa sinistra5M121247,8301910,83,6812-1,3815 su richiesta
K1285.1040612Aa sinistra6M121247,8301910,83,6812-1,8815 su richiesta
K1285.1040812Aa sinistra8M121247,8301910,83,6812-2,3815 su richiesta
K1285.1040616Aa sinistra6M161660,4402614,44,81016-1,81535 su richiesta
K1285.1040816Aa sinistra8M161660,4402614,44,81016-2,31535 su richiesta
K1285.1041016Aa sinistra10M161660,4402614,44,81016-2,81535 su richiesta
K1285.10408201Aa sinistra8M20x1,5207050301861220-2,32060 su richiesta
K1285.10410201Aa sinistra10M20x1,5207050301861220-2,82060 su richiesta
K1285.10412201Aa sinistra12M20x1,5207050301861220-32060 su richiesta
K1285.2040410Aa destra4M101038251593610-1814 su richiesta
K1285.2040510Aa destra5M101038251593610-1,3814 su richiesta
K1285.2040610Aa destra6M101038251593610-1,8814 su richiesta
K1285.2040512Aa destra5M121247,8301910,83,6812-1,3815 su richiesta
K1285.2040612Aa destra6M121247,8301910,83,6812-1,8815 su richiesta
K1285.2040812Aa destra8M121247,8301910,83,6812-2,3815 su richiesta
K1285.2040616Aa destra6M161660,4402614,44,81016-1,81535 su richiesta
K1285.2040816Aa destra8M161660,4402614,44,81016-2,31535 su richiesta
K1285.2041016Aa destra10M161660,4402614,44,81016-2,81535 su richiesta
K1285.20408201Aa destra8M20x1,5207050301861220-2,32060 su richiesta
K1285.20410201Aa destra10M20x1,5207050301861220-2,82060 su richiesta
K1285.20412201Aa destra12M20x1,5207050301861220-32060 su richiesta
K1285.1050410Ba sinistra4M101038251593610171814 su richiesta
K1285.1050510Ba sinistra5M101038251593610171,3814 su richiesta
K1285.1050610Ba sinistra6M101038251593610171,8814 su richiesta
K1285.1050512Ba sinistra5M121247,8301910,83,6812191,3815 su richiesta
K1285.1050612Ba sinistra6M121247,8301910,83,6812191,8815 su richiesta
K1285.1050812Ba sinistra8M121247,8301910,83,6812192,3815 su richiesta
K1285.1050616Ba sinistra6M161660,4402614,44,81016241,81535 su richiesta
K1285.1050816Ba sinistra8M161660,4402614,44,81016242,31535 su richiesta
K1285.1051016Ba sinistra10M161660,4402614,44,81016242,81535 su richiesta
K1285.10508201Ba sinistra8M20x1,5207050301861220302,32060 su richiesta
K1285.10510201Ba sinistra10M20x1,5207050301861220302,82060 su richiesta
K1285.10512201Ba sinistra12M20x1,52070503018612203032060 su richiesta
K1285.2050410Ba destra4M101038251593610171814 su richiesta
K1285.2050510Ba destra5M101038251593610171,3814 su richiesta
K1285.2050610Ba destra6M101038251593610171,8814 su richiesta
K1285.2050512Ba destra5M121247,8301910,83,6812191,3815 su richiesta
K1285.2050612Ba destra6M121247,8301910,83,6812191,8815 su richiesta
K1285.2050812Ba destra8M121247,8301910,83,6812192,3815 su richiesta
K1285.2050616Ba destra6M161660,4402614,44,81016241,81535 su richiesta
K1285.2050816Ba destra8M161660,4402614,44,81016242,31535 su richiesta
K1285.2051016Ba destra10M161660,4402614,44,81016242,81535 su richiesta
K1285.20508201Ba destra8M20x1,5207050301861220302,32060 su richiesta
K1285.20510201Ba destra10M20x1,5207050301861220302,82060 su richiesta
K1285.20512201Ba destra12M20x1,52070503018612203032060 su richiesta