Gruppi merceologici
Perno d'arresto in acciaio inox con dado quadrato, Forma H, leva con cappuccio
K2223_H

Perno d'arresto in acciaio inox con dado quadrato, Forma H, leva...

Indietro

Descrizione articolo/immagini prodotto

DescrizioneDescrizione del prodotto:Le spine di posizione a leva vengono utilizzate per impedire una modifica della posizione
d'arresto per effetto di forze trasversali. Ruotando la barra di bloccaggio di 180° il perno di bloccaggio si ritrae ed è possibile modificare la posizione di arresto. Una tacca di bloccaggio fa sì che la barra mantenga questa posizione.
Materiale:Barra di bloccaggio 1.4308.
Manicotto 1.4301.
Perno di bloccaggio 1.4305.
Molla di compressione 1.4310.
Calotta barra termoplastica PA.
Versione:Manicotto e barra di bloccaggio non trattati.
Perno di bloccaggio rettificato e non trattato.
Molla di compressione non trattata.
Calotta barra di bloccaggio in vari colori:
- grigio nero RAL 7021
- arancione RAL 2004
- giallo navone RAL 1021
- rosso RAL 3020
- verde segnale RAL 6032
- blu RAL 5017
- grigio chiaro RAL 7035
Nota:Grazie alla boccola quadrata, i perni d'arresto sono adatti per la saldatura. Si consiglia un posizionamento tramite saldatura a punti per evitare un surriscaldamento eccessivo della molla.Vantaggi:La spina di arresto si ritrae ruotando la levetta di 180°.
La leva è disponibile con cappuccio in plastica colorato.
Boccola quadrata, per saldatura.
Su richiesta:Modelli speciali.
Accessori:Boccole di posizionamento K1290, K1839, K1840.
Particolarità:
Acciaio inox
DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:

Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
 Scheda tecnica K2223_H Perno d'arresto in acciaio inox con dado quadrato, Forma H, leva con cappuccio 219 kB

Disegni

Perno d'arresto in acciaio inox con dado quadrato, Forma H, leva con cappuccio

Selezione/filtro articoli

N. ordineFormaColore
componenti
DD1LL1BB1HF x 30°SWForza
elastica inizio
F1 ca. N
Forza
elastica fine
F2 ca. N
CADAcc.PrezzoOrdinare
K2223.1110410Hgrigio nerastro RAL 702141039,526,310,94,96112814 su richiesta
K2223.1110510Hgrigio nerastro RAL 702151039,526,310,94,961,312814 su richiesta
K2223.1110610Hgrigio nerastro RAL 702161039,526,310,94,961,812814 su richiesta
K2223.1110512Hgrigio nerastro RAL 702151248,431,112,95,781,316814 su richiesta
K2223.1110612Hgrigio nerastro RAL 702161248,431,112,95,781,816814 su richiesta
K2223.1110812Hgrigio nerastro RAL 702181248,431,112,95,782,316814 su richiesta
K2223.1110616Hgrigio nerastro RAL 702161662,341,516,67101,8201535 su richiesta
K2223.1110816Hgrigio nerastro RAL 702181662,341,516,67102,3201535 su richiesta
K2223.1111016Hgrigio nerastro RAL 7021101662,341,516,67102,8201535 su richiesta
K2223.1110820Hgrigio nerastro RAL 702182072,351,320,58,5122,3242060 su richiesta
K2223.1111020Hgrigio nerastro RAL 7021102072,351,320,58,5122,8242060 su richiesta
K2223.1111220Hgrigio nerastro RAL 7021122072,351,320,58,5123242060 su richiesta
K2223.11104102Harancio puro RAL 200441039,526,310,94,96112814 su richiesta
K2223.11105102Harancio puro RAL 200451039,526,310,94,961,312814 su richiesta
K2223.11106102Harancio puro RAL 200461039,526,310,94,961,812814 su richiesta
K2223.11105122Harancio puro RAL 200451248,431,112,95,781,316814 su richiesta
K2223.11106122Harancio puro RAL 200461248,431,112,95,781,816814 su richiesta
K2223.11108122Harancio puro RAL 200481248,431,112,95,782,316814 su richiesta
K2223.11106162Harancio puro RAL 200461662,341,516,67101,8201535 su richiesta
K2223.11108162Harancio puro RAL 200481662,341,516,67102,3201535 su richiesta
K2223.11110162Harancio puro RAL 2004101662,341,516,67102,8201535 su richiesta
K2223.11108202Harancio puro RAL 200482072,351,320,58,5122,3242060 su richiesta
K2223.11110202Harancio puro RAL 2004102072,351,320,58,5122,8242060 su richiesta
K2223.11112202Harancio puro RAL 2004122072,351,320,58,5123242060 su richiesta
K2223.111041016Hgiallo navone RAL 102141039,526,310,94,96112814 su richiesta
K2223.111051016Hgiallo navone RAL 102151039,526,310,94,961,312814 su richiesta
K2223.111061016Hgiallo navone RAL 102161039,526,310,94,961,812814 su richiesta
K2223.111051216Hgiallo navone RAL 102151248,431,112,95,781,316814 su richiesta
K2223.111061216Hgiallo navone RAL 102161248,431,112,95,781,816814 su richiesta
K2223.111081216Hgiallo navone RAL 102181248,431,112,95,782,316814 su richiesta
K2223.111061616Hgiallo navone RAL 102161662,341,516,67101,8201535 su richiesta
K2223.111081616Hgiallo navone RAL 102181662,341,516,67102,3201535 su richiesta
K2223.111101616Hgiallo navone RAL 1021101662,341,516,67102,8201535 su richiesta
K2223.111082016Hgiallo navone RAL 102182072,351,320,58,5122,3242060 su richiesta
K2223.111102016Hgiallo navone RAL 1021102072,351,320,58,5122,8242060 su richiesta
K2223.111122016Hgiallo navone RAL 1021122072,351,320,58,5123242060 su richiesta
K2223.111041084Hrosso traffico RAL 302041039,526,310,94,96112814 su richiesta
K2223.111051084Hrosso traffico RAL 302051039,526,310,94,961,312814 su richiesta
K2223.111061084Hrosso traffico RAL 302061039,526,310,94,961,812814 su richiesta
K2223.111051284Hrosso traffico RAL 302051248,431,112,95,781,316814 su richiesta
K2223.111061284Hrosso traffico RAL 302061248,431,112,95,781,816814 su richiesta
K2223.111081284Hrosso traffico RAL 302081248,431,112,95,782,316814 su richiesta
K2223.111061684Hrosso traffico RAL 302061662,341,516,67101,8201535 su richiesta
K2223.111081684Hrosso traffico RAL 302081662,341,516,67102,3201535 su richiesta
K2223.111101684Hrosso traffico RAL 3020101662,341,516,67102,8201535 su richiesta
K2223.111082084Hrosso traffico RAL 302082072,351,320,58,5122,3242060 su richiesta
K2223.111102084Hrosso traffico RAL 3020102072,351,320,58,5122,8242060 su richiesta
K2223.111122084Hrosso traffico RAL 3020122072,351,320,58,5123242060 su richiesta
K2223.111041086Hverde segnale RAL 603241039,526,310,94,96112814 su richiesta
K2223.111051086Hverde segnale RAL 603251039,526,310,94,961,312814 su richiesta
K2223.111061086Hverde segnale RAL 603261039,526,310,94,961,812814 su richiesta
K2223.111051286Hverde segnale RAL 603251248,431,112,95,781,316814 su richiesta
K2223.111061286Hverde segnale RAL 603261248,431,112,95,781,816814 su richiesta
K2223.111081286Hverde segnale RAL 603281248,431,112,95,782,316814 su richiesta
K2223.111061686Hverde segnale RAL 603261662,341,516,67101,8201535 su richiesta
K2223.111081686Hverde segnale RAL 603281662,341,516,67102,3201535 su richiesta
K2223.111101686Hverde segnale RAL 6032101662,341,516,67102,8201535 su richiesta
K2223.111082086Hverde segnale RAL 603282072,351,320,58,5122,3242060 su richiesta
K2223.111102086Hverde segnale RAL 6032102072,351,320,58,5122,8242060 su richiesta
K2223.111122086Hverde segnale RAL 6032122072,351,320,58,5123242060 su richiesta
K2223.111041087Hblu traffico RAL 501741039,526,310,94,96112814 su richiesta
K2223.111051087Hblu traffico RAL 501751039,526,310,94,961,312814 su richiesta
K2223.111061087Hblu traffico RAL 501761039,526,310,94,961,812814 su richiesta
K2223.111051287Hblu traffico RAL 501751248,431,112,95,781,316814 su richiesta
K2223.111061287Hblu traffico RAL 501761248,431,112,95,781,816814 su richiesta
K2223.111081287Hblu traffico RAL 501781248,431,112,95,782,316814 su richiesta
K2223.111061687Hblu traffico RAL 501761662,341,516,67101,8201535 su richiesta
K2223.111081687Hblu traffico RAL 501781662,341,516,67102,3201535 su richiesta
K2223.111101687Hblu traffico RAL 5017101662,341,516,67102,8201535 su richiesta
K2223.111082087Hblu traffico RAL 501782072,351,320,58,5122,3242060 su richiesta
K2223.111102087Hblu traffico RAL 5017102072,351,320,58,5122,8242060 su richiesta
K2223.111122087Hblu traffico RAL 5017122072,351,320,58,5123242060 su richiesta
K2223.111041088Hgrigio luce RAL 703541039,526,310,94,96112814 su richiesta
K2223.111051088Hgrigio luce RAL 703551039,526,310,94,961,312814 su richiesta
K2223.111061088Hgrigio luce RAL 703561039,526,310,94,961,812814 su richiesta
K2223.111051288Hgrigio luce RAL 703551248,431,112,95,781,316814 su richiesta
K2223.111061288Hgrigio luce RAL 703561248,431,112,95,781,816814 su richiesta
K2223.111081288Hgrigio luce RAL 703581248,431,112,95,782,316814 su richiesta
K2223.111061688Hgrigio luce RAL 703561662,341,516,67101,8201535 su richiesta
K2223.111081688Hgrigio luce RAL 703581662,341,516,67102,3201535 su richiesta
K2223.111101688Hgrigio luce RAL 7035101662,341,516,67102,8201535 su richiesta
K2223.111082088Hgrigio luce RAL 703582072,351,320,58,5122,3242060 su richiesta
K2223.111102088Hgrigio luce RAL 7035102072,351,320,58,5122,8242060 su richiesta
K2223.111122088Hgrigio luce RAL 7035122072,351,320,58,5123242060 su richiesta