K2114_CPPerno d'arresto con leva con frenafiletto, con tappo, senza... |
Indietro |
|
Descrizione articolo/immagini prodotto |
|
|
DescrizioneDescrizione del prodotto:I perni di arresto con leva sono utilizzati per impedire una modifica della posizione d'arresto per effetto di forze trasversali. Il perno di bloccaggio si ritrae ruotando di 180° la barra di bloccaggio; in questo modo è possibile modificare la posizione di arresto. La tacca di bloccaggio mantiene la barra di bloccaggio in questa posizione e quindi il perno di bloccaggio rimane rientrato.Materiale:Barra di bloccaggio 1.0503. Corpo filettato e perno di bloccaggio acciaio. Molla di compressione 1.4310. Calotta barra di bloccaggio materiale termoplastico PA. Frenafiletto in poliammide blu.Versione:Corpo filettato, molla di compressione e barra di bloccaggio non trattati. Perno di bloccaggio temprato, rettificato e brunito. Molla di compressione non trattata. Calotta barra di bloccaggio in vari colori: -grigio nerastro RAL 7021. -arancione RAL 2004. -giallo navone RAL 1021. -rosso RAL 3020. -verde segnale RAL 6032. -blu RAL 5017. -grigio chiaro RAL 7035.Vantaggi:La spina di arresto si ritrae ruotando la levetta di 180°. A scelta con calotte barra colorate in plastica. Il manicotto esagonale funge da ausilio di montaggio. Su richiesta:Versioni speciali.Accessori:Supporti per spine a leva K0638. Boccole di posizionamento K1290.Nota disegno:Forma CP: con calotta barra di bloccaggio senza dado. DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:
Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
|
Selezione/filtro articoli |
|
N. ordine | Forma | Tipo di stampo | Colore componenti | Superficie corpo base | D | D1 | D2 | L | L1 | L3 | B | B1 | H | SW1 | F x 30° | Forza elastica inizio F1 ca. N | Forza elastica fine F2 ca. N | CAD | Acc. | Prezzo | Ordinare |
---|
K2114.960410 | CP | con calotta in plastica, senza controdado | grigio nerastro RAL 7021 | brunito | 4 | M10 | 10 | 39,5 | 26,3 | 15 | 10,9 | 4,9 | 6 | 10 | 1 | 8 | 14 |  | | su richiesta | | K2114.960510 | CP | con calotta in plastica, senza controdado | grigio nerastro RAL 7021 | brunito | 5 | M10 | 10 | 39,5 | 26,3 | 15 | 10,9 | 4,9 | 6 | 10 | 1,3 | 8 | 14 |  | | su richiesta | | K2114.960610 | CP | con calotta in plastica, senza controdado | grigio nerastro RAL 7021 | brunito | 6 | M10 | 10 | 39,5 | 26,3 | 15 | 10,9 | 4,9 | 6 | 10 | 1,8 | 8 | 14 |  | | su richiesta | | K2114.9604101 | CP | con calotta in plastica, senza controdado | grigio nerastro RAL 7021 | brunito | 4 | M10x1 | 10 | 39,5 | 26,3 | 15 | 10,9 | 4,9 | 6 | 10 | 1 | 8 | 14 |  | | su richiesta | | K2114.9605101 | CP | con calotta in plastica, senza controdado | grigio nerastro RAL 7021 | brunito | 5 | M10x1 | 10 | 39,5 | 26,3 | 15 | 10,9 | 4,9 | 6 | 10 | 1,3 | 8 | 14 |  | | su richiesta | | K2114.9606101 | CP | con calotta in plastica, senza controdado | grigio nerastro RAL 7021 | brunito | 6 | M10x1 | 10 | 39,5 | 26,3 | 15 | 10,9 | 4,9 | 6 | 10 | 1,8 | 8 | 14 |  | | su richiesta | | K2114.960512 | CP | con calotta in plastica, senza controdado | grigio nerastro RAL 7021 | brunito | 5 | M12 | 12 | 48,4 | 31,1 | 19 | 12,9 | 5,7 | 8 | 12 | 1,3 | 5 | 15 |  | | su richiesta | | K2114.960612 | CP | con calotta in plastica, senza controdado | grigio nerastro RAL 7021 | brunito | 6 | M12 | 12 | 48,4 | 31,1 | 19 | 12,9 | 5,7 | 8 | 12 | 1,8 | 5 | 15 |  | | su richiesta | | K2114.960812 | CP | con calotta in plastica, senza controdado | grigio nerastro RAL 7021 | brunito | 8 | M12 | 12 | 48,4 | 31,1 | 19 | 12,9 | 5,7 | 8 | 12 | 2,3 | 5 | 15 |  | | su richiesta | | K2114.9605121 | CP | con calotta in plastica, senza controdado | grigio nerastro RAL 7021 | brunito | 5 | M12x1,5 | 12 | 48,4 | 31,1 | 19 | 12,9 | 5,7 | 8 | 12 | 1,3 | 5 | 15 |  | | su richiesta | | K2114.9606121 | CP | con calotta in plastica, senza controdado | grigio nerastro RAL 7021 | brunito | 6 | M12x1,5 | 12 | 48,4 | 31,1 | 19 | 12,9 | 5,7 | 8 | 12 | 1,8 | 5 | 15 |  | | su richiesta | | K2114.9608121 | CP | con calotta in plastica, senza controdado | grigio nerastro RAL 7021 | brunito | 8 | M12x1,5 | 12 | 48,4 | 31,1 | 19 | 12,9 | 5,7 | 8 | 12 | 2,3 | 5 | 15 |  | | su richiesta | | K2114.960616 | CP | con calotta in plastica, senza controdado | grigio nerastro RAL 7021 | brunito | 6 | M16 | 16 | 62,3 | 41,5 | 26 | 16,6 | 7 | 10 | 16 | 1,8 | 15 | 35 |  | | su richiesta | | K2114.960816 | CP | con calotta in plastica, senza controdado | grigio nerastro RAL 7021 | brunito | 8 | M16 | 16 | 62,3 | 41,5 | 26 | 16,6 | 7 | 10 | 16 | 2,3 | 15 | 35 |  | | su richiesta | | K2114.961016 | CP | con calotta in plastica, senza controdado | grigio nerastro RAL 7021 | brunito | 10 | M16 | 16 | 62,3 | 41,5 | 26 | 16,6 | 7 | 10 | 16 | 2,8 | 15 | 35 |  | | su richiesta | | K2114.9606161 | CP | con calotta in plastica, senza controdado | grigio nerastro RAL 7021 | brunito | 6 | M16x1,5 | 16 | 62,3 | 41,5 | 26 | 16,6 | 7 | 10 | 16 | 1,8 | 15 | 35 |  | | su richiesta | | K2114.9608161 | CP | con calotta in plastica, senza controdado | grigio nerastro RAL 7021 | brunito | 8 | M16x1,5 | 16 | 62,3 | 41,5 | 26 | 16,6 | 7 | 10 | 16 | 2,3 | 15 | 35 |  | | su richiesta | | K2114.9610161 | CP | con calotta in plastica, senza controdado | grigio nerastro RAL 7021 | brunito | 10 | M16x1,5 | 16 | 62,3 | 41,5 | 26 | 16,6 | 7 | 10 | 16 | 2,8 | 15 | 35 |  | | su richiesta | | K2114.960820 | CP | con calotta in plastica, senza controdado | grigio nerastro RAL 7021 | brunito | 8 | M20 | 20 | 72,3 | 51,3 | 30 | 20,5 | 8,5 | 12 | 20 | 2,3 | 20 | 60 |  | | su richiesta | | K2114.961020 | CP | con calotta in plastica, senza controdado | grigio nerastro RAL 7021 | brunito | 10 | M20 | 20 | 72,3 | 51,3 | 30 | 20,5 | 8,5 | 12 | 20 | 2,8 | 20 | 60 |  | | su richiesta | | K2114.961220 | CP | con calotta in plastica, senza controdado | grigio nerastro RAL 7021 | brunito | 12 | M20 | 20 | 72,3 | 51,3 | 30 | 20,5 | 8,5 | 12 | 20 | 3 | 20 | 60 |  | | su richiesta | | K2114.9608201 | CP | con calotta in plastica, senza controdado | grigio nerastro RAL 7021 | brunito | 8 | M20x1,5 | 20 | 72,3 | 51,3 | 30 | 20,5 | 8,5 | 12 | 20 | 2,3 | 20 | 60 |  | | su richiesta | | K2114.9610201 | CP | con calotta in plastica, senza controdado | grigio nerastro RAL 7021 | brunito | 10 | M20x1,5 | 20 | 72,3 | 51,3 | 30 | 20,5 | 8,5 | 12 | 20 | 2,8 | 20 | 60 |  | | su richiesta | | K2114.9612201 | CP | con calotta in plastica, senza controdado | grigio nerastro RAL 7021 | brunito | 12 | M20x1,5 | 20 | 72,3 | 51,3 | 30 | 20,5 | 8,5 | 12 | 20 | 3 | 20 | 60 |  | | su richiesta | | K2114.9604102 | CP | con calotta in plastica, senza controdado | arancio puro RAL 2004 | brunito | 4 | M10 | 10 | 39,5 | 26,3 | 15 | 10,9 | 4,9 | 6 | 10 | 1 | 8 | 14 |  | | su richiesta | | K2114.9605102 | CP | con calotta in plastica, senza controdado | arancio puro RAL 2004 | brunito | 5 | M10 | 10 | 39,5 | 26,3 | 15 | 10,9 | 4,9 | 6 | 10 | 1,3 | 8 | 14 |  | | su richiesta | | K2114.9606102 | CP | con calotta in plastica, senza controdado | arancio puro RAL 2004 | brunito | 6 | M10 | 10 | 39,5 | 26,3 | 15 | 10,9 | 4,9 | 6 | 10 | 1,8 | 8 | 14 |  | | su richiesta | | K2114.96041012 | CP | con calotta in plastica, senza controdado | arancio puro RAL 2004 | brunito | 4 | M10x1 | 10 | 39,5 | 26,3 | 15 | 10,9 | 4,9 | 6 | 10 | 1 | 8 | 14 |  | | su richiesta | | K2114.96051012 | CP | con calotta in plastica, senza controdado | arancio puro RAL 2004 | brunito | 5 | M10x1 | 10 | 39,5 | 26,3 | 15 | 10,9 | 4,9 | 6 | 10 | 1,3 | 8 | 14 |  | | su richiesta | | K2114.96061012 | CP | con calotta in plastica, senza controdado | arancio puro RAL 2004 | brunito | 6 | M10x1 | 10 | 39,5 | 26,3 | 15 | 10,9 | 4,9 | 6 | 10 | 1,8 | 8 | 14 |  | | su richiesta | | K2114.9606122 | CP | con calotta in plastica, senza controdado | arancio puro RAL 2004 | brunito | 6 | M12 | 12 | 48,4 | 31,1 | 19 | 12,9 | 5,7 | 8 | 12 | 1,8 | 5 | 15 |  | | su richiesta | | K2114.9608122 | CP | con calotta in plastica, senza controdado | arancio puro RAL 2004 | brunito | 8 | M12 | 12 | 48,4 | 31,1 | 19 | 12,9 | 5,7 | 8 | 12 | 2,3 | 5 | 15 |  | | su richiesta | | K2114.9605122 | CP | con calotta in plastica, senza controdado | arancio puro RAL 2004 | brunito | 5 | M12 | 12 | 48,4 | 31,1 | 19 | 12,9 | 5,7 | 8 | 12 | 1,3 | 5 | 15 |  | | su richiesta | | K2114.96051212 | CP | con calotta in plastica, senza controdado | arancio puro RAL 2004 | brunito | 5 | M12x1,5 | 12 | 48,4 | 31,1 | 19 | 12,9 | 5,7 | 8 | 12 | 1,3 | 5 | 15 |  | | su richiesta | | K2114.96061212 | CP | con calotta in plastica, senza controdado | arancio puro RAL 2004 | brunito | 6 | M12x1,5 | 12 | 48,4 | 31,1 | 19 | 12,9 | 5,7 | 8 | 12 | 1,8 | 5 | 15 |  | | su richiesta | | K2114.96081212 | CP | con calotta in plastica, senza controdado | arancio puro RAL 2004 | brunito | 8 | M12x1,5 | 12 | 48,4 | 31,1 | 19 | 12,9 | 5,7 | 8 | 12 | 2,3 | 5 | 15 |  | | su richiesta | | K2114.9606162 | CP | con calotta in plastica, senza controdado | arancio puro RAL 2004 | brunito | 6 | M16 | 16 | 62,3 | 41,5 | 26 | 16,6 | 7 | 10 | 16 | 1,8 | 15 | 35 |  | | su richiesta | | K2114.9608162 | CP | con calotta in plastica, senza controdado | arancio puro RAL 2004 | brunito | 8 | M16 | 16 | 62,3 | 41,5 | 26 | 16,6 | 7 | 10 | 16 | 2,3 | 15 | 35 |  | | su richiesta | | K2114.9610162 | CP | con calotta in plastica, senza controdado | arancio puro RAL 2004 | brunito | 10 | M16 | 16 | 62,3 | 41,5 | 26 | 16,6 | 7 | 10 | 16 | 2,8 | 15 | 35 |  | | su richiesta | | K2114.96061612 | CP | con calotta in plastica, senza controdado | arancio puro RAL 2004 | brunito | 6 | M16x1,5 | 16 | 62,3 | 41,5 | 26 | 16,6 | 7 | 10 | 16 | 1,8 | 15 | 35 |  | | su richiesta | | K2114.96101612 | CP | con calotta in plastica, senza controdado | arancio puro RAL 2004 | brunito | 10 | M16x1,5 | 16 | 62,3 | 41,5 | 26 | 16,6 | 7 | 10 | 16 | 2,8 | 15 | 35 |  | | su richiesta | | K2114.96081612 | CP | con calotta in plastica, senza controdado | arancio puro RAL 2004 | brunito | 8 | M16x1,5 | 16 | 62,3 | 41,5 | 26 | 16,6 | 7 | 10 | 16 | 2,3 | 15 | 35 |  | | su richiesta | | K2114.9608202 | CP | con calotta in plastica, senza controdado | arancio puro RAL 2004 | brunito | 8 | M20 | 20 | 72,3 | 51,3 | 30 | 20,5 | 8,5 | 12 | 20 | 2,3 | 20 | 60 |  | | su richiesta | | K2114.9610202 | CP | con calotta in plastica, senza controdado | arancio puro RAL 2004 | brunito | 10 | M20 | 20 | 72,3 | 51,3 | 30 | 20,5 | 8,5 | 12 | 20 | 2,8 | 20 | 60 |  | | su richiesta | | K2114.9612202 | CP | con calotta in plastica, senza controdado | arancio puro RAL 2004 | brunito | 12 | M20 | 20 | 72,3 | 51,3 | 30 | 20,5 | 8,5 | 12 | 20 | 3 | 20 | 60 |  | | su richiesta | | K2114.96082012 | CP | con calotta in plastica, senza controdado | arancio puro RAL 2004 | brunito | 8 | M20x1,5 | 20 | 72,3 | 51,3 | 30 | 20,5 | 8,5 | 12 | 20 | 2,3 | 20 | 60 |  | | su richiesta | | K2114.96102012 | CP | con calotta in plastica, senza controdado | arancio puro RAL 2004 | brunito | 10 | M20x1,5 | 20 | 72,3 | 51,3 | 30 | 20,5 | 8,5 | 12 | 20 | 2,8 | 20 | 60 |  | | su richiesta | | K2114.96122012 | CP | con calotta in plastica, senza controdado | arancio puro RAL 2004 | brunito | 12 | M20x1,5 | 20 | 72,3 | 51,3 | 30 | 20,5 | 8,5 | 12 | 20 | 3 | 20 | 60 |  | | su richiesta | | K2114.96041016 | CP | con calotta in plastica, senza controdado | giallo navone RAL 1021 | brunito | 4 | M10 | 10 | 39,5 | 26,3 | 15 | 10,9 | 4,9 | 6 | 10 | 1 | 8 | 14 |  | | su richiesta | | K2114.96051016 | CP | con calotta in plastica, senza controdado | giallo navone RAL 1021 | brunito | 5 | M10 | 10 | 39,5 | 26,3 | 15 | 10,9 | 4,9 | 6 | 10 | 1,3 | 8 | 14 |  | | su richiesta | | K2114.96061016 | CP | con calotta in plastica, senza controdado | giallo navone RAL 1021 | brunito | 6 | M10 | 10 | 39,5 | 26,3 | 15 | 10,9 | 4,9 | 6 | 10 | 1,8 | 8 | 14 |  | | su richiesta | | K2114.960410116 | CP | con calotta in plastica, senza controdado | giallo navone RAL 1021 | brunito | 4 | M10x1 | 10 | 39,5 | 26,3 | 15 | 10,9 | 4,9 | 6 | 10 | 1 | 8 | 14 |  | | su richiesta | | K2114.960510116 | CP | con calotta in plastica, senza controdado | giallo navone RAL 1021 | brunito | 5 | M10x1 | 10 | 39,5 | 26,3 | 15 | 10,9 | 4,9 | 6 | 10 | 1,3 | 8 | 14 |  | | su richiesta | | K2114.960610116 | CP | con calotta in plastica, senza controdado | giallo navone RAL 1021 | brunito | 6 | M10x1 | 10 | 39,5 | 26,3 | 15 | 10,9 | 4,9 | 6 | 10 | 1,8 | 8 | 14 |  | | su richiesta | | K2114.96051216 | CP | con calotta in plastica, senza controdado | giallo navone RAL 1021 | brunito | 5 | M12 | 12 | 48,4 | 31,1 | 19 | 12,9 | 5,7 | 8 | 12 | 1,3 | 5 | 15 |  | | su richiesta | | K2114.96061216 | CP | con calotta in plastica, senza controdado | giallo navone RAL 1021 | brunito | 6 | M12 | 12 | 48,4 | 31,1 | 19 | 12,9 | 5,7 | 8 | 12 | 1,8 | 5 | 15 |  | | su richiesta | | K2114.96081216 | CP | con calotta in plastica, senza controdado | giallo navone RAL 1021 | brunito | 8 | M12 | 12 | 48,4 | 31,1 | 19 | 12,9 | 5,7 | 8 | 12 | 2,3 | 5 | 15 |  | | su richiesta | | K2114.960512116 | CP | con calotta in plastica, senza controdado | giallo navone RAL 1021 | brunito | 5 | M12x1,5 | 12 | 48,4 | 31,1 | 19 | 12,9 | 5,7 | 8 | 12 | 1,3 | 5 | 15 |  | | su richiesta | | K2114.960612116 | CP | con calotta in plastica, senza controdado | giallo navone RAL 1021 | brunito | 6 | M12x1,5 | 12 | 48,4 | 31,1 | 19 | 12,9 | 5,7 | 8 | 12 | 1,8 | 5 | 15 |  | | su richiesta | | K2114.960812116 | CP | con calotta in plastica, senza controdado | giallo navone RAL 1021 | brunito | 8 | M12x1,5 | 12 | 48,4 | 31,1 | 19 | 12,9 | 5,7 | 8 | 12 | 2,3 | 5 | 15 |  | | su richiesta | | K2114.96061616 | CP | con calotta in plastica, senza controdado | giallo navone RAL 1021 | brunito | 6 | M16 | 16 | 62,3 | 41,5 | 26 | 16,6 | 7 | 10 | 16 | 1,8 | 15 | 35 |  | | su richiesta | | K2114.96081616 | CP | con calotta in plastica, senza controdado | giallo navone RAL 1021 | brunito | 8 | M16 | 16 | 62,3 | 41,5 | 26 | 16,6 | 7 | 10 | 16 | 2,3 | 15 | 35 |  | | su richiesta | | K2114.96101616 | CP | con calotta in plastica, senza controdado | giallo navone RAL 1021 | brunito | 10 | M16 | 16 | 62,3 | 41,5 | 26 | 16,6 | 7 | 10 | 16 | 2,8 | 15 | 35 |  | | su richiesta | | K2114.960616116 | CP | con calotta in plastica, senza controdado | giallo navone RAL 1021 | brunito | 6 | M16x1,5 | 16 | 62,3 | 41,5 | 26 | 16,6 | 7 | 10 | 16 | 1,8 | 15 | 35 |  | | su richiesta | | K2114.960816116 | CP | con calotta in plastica, senza controdado | giallo navone RAL 1021 | brunito | 8 | M16x1,5 | 16 | 62,3 | 41,5 | 26 | 16,6 | 7 | 10 | 16 | 2,3 | 15 | 35 |  | | su richiesta | | K2114.961016116 | CP | con calotta in plastica, senza controdado | giallo navone RAL 1021 | brunito | 10 | M16x1,5 | 16 | 62,3 | 41,5 | 26 | 16,6 | 7 | 10 | 16 | 2,8 | 15 | 35 |  | | su richiesta | | K2114.96082016 | CP | con calotta in plastica, senza controdado | giallo navone RAL 1021 | brunito | 8 | M20 | 20 | 72,3 | 51,3 | 30 | 20,5 | 8,5 | 12 | 20 | 2,3 | 20 | 60 |  | | su richiesta | | K2114.96102016 | CP | con calotta in plastica, senza controdado | giallo navone RAL 1021 | brunito | 10 | M20 | 20 | 72,3 | 51,3 | 30 | 20,5 | 8,5 | 12 | 20 | 2,8 | 20 | 60 |  | | su richiesta | | K2114.96122016 | CP | con calotta in plastica, senza controdado | giallo navone RAL 1021 | brunito | 12 | M20 | 20 | 72,3 | 51,3 | 30 | 20,5 | 8,5 | 12 | 20 | 3 | 20 | 60 |  | | su richiesta | | K2114.960820116 | CP | con calotta in plastica, senza controdado | giallo navone RAL 1021 | brunito | 8 | M20x1,5 | 20 | 72,3 | 51,3 | 30 | 20,5 | 8,5 | 12 | 20 | 2,3 | 20 | 60 |  | | su richiesta | | K2114.961020116 | CP | con calotta in plastica, senza controdado | giallo navone RAL 1021 | brunito | 10 | M20x1,5 | 20 | 72,3 | 51,3 | 30 | 20,5 | 8,5 | 12 | 20 | 2,8 | 20 | 60 |  | | su richiesta | | K2114.961220116 | CP | con calotta in plastica, senza controdado | giallo navone RAL 1021 | brunito | 12 | M20x1,5 | 20 | 72,3 | 51,3 | 30 | 20,5 | 8,5 | 12 | 20 | 3 | 20 | 60 |  | | su richiesta | | K2114.96041084 | CP | con calotta in plastica, senza controdado | rosso traffico RAL 3020 | brunito | 4 | M10 | 10 | 39,5 | 26,3 | 15 | 10,9 | 4,9 | 6 | 10 | 1 | 8 | 14 |  | | su richiesta | | K2114.96051084 | CP | con calotta in plastica, senza controdado | rosso traffico RAL 3020 | brunito | 5 | M10 | 10 | 39,5 | 26,3 | 15 | 10,9 | 4,9 | 6 | 10 | 1,3 | 8 | 14 |  | | su richiesta | | K2114.96061084 | CP | con calotta in plastica, senza controdado | rosso traffico RAL 3020 | brunito | 6 | M10 | 10 | 39,5 | 26,3 | 15 | 10,9 | 4,9 | 6 | 10 | 1,8 | 8 | 14 |  | | su richiesta | | K2114.960410184 | CP | con calotta in plastica, senza controdado | rosso traffico RAL 3020 | brunito | 4 | M10x1 | 10 | 39,5 | 26,3 | 15 | 10,9 | 4,9 | 6 | 10 | 1 | 8 | 14 |  | | su richiesta | | K2114.960510184 | CP | con calotta in plastica, senza controdado | rosso traffico RAL 3020 | brunito | 5 | M10x1 | 10 | 39,5 | 26,3 | 15 | 10,9 | 4,9 | 6 | 10 | 1,3 | 8 | 14 |  | | su richiesta | | K2114.960610184 | CP | con calotta in plastica, senza controdado | rosso traffico RAL 3020 | brunito | 6 | M10x1 | 10 | 39,5 | 26,3 | 15 | 10,9 | 4,9 | 6 | 10 | 1,8 | 8 | 14 |  | | su richiesta | | K2114.96051284 | CP | con calotta in plastica, senza controdado | rosso traffico RAL 3020 | brunito | 5 | M12 | 12 | 48,4 | 31,1 | 19 | 12,9 | 5,7 | 8 | 12 | 1,3 | 5 | 15 |  | | su richiesta | | K2114.96061284 | CP | con calotta in plastica, senza controdado | rosso traffico RAL 3020 | brunito | 6 | M12 | 12 | 48,4 | 31,1 | 19 | 12,9 | 5,7 | 8 | 12 | 1,8 | 5 | 15 |  | | su richiesta | | K2114.96081284 | CP | con calotta in plastica, senza controdado | rosso traffico RAL 3020 | brunito | 8 | M12 | 12 | 48,4 | 31,1 | 19 | 12,9 | 5,7 | 8 | 12 | 2,3 | 5 | 15 |  | | su richiesta | | K2114.960512184 | CP | con calotta in plastica, senza controdado | rosso traffico RAL 3020 | brunito | 5 | M12x1,5 | 12 | 48,4 | 31,1 | 19 | 12,9 | 5,7 | 8 | 12 | 1,3 | 5 | 15 |  | | su richiesta | | K2114.960612184 | CP | con calotta in plastica, senza controdado | rosso traffico RAL 3020 | brunito | 6 | M12x1,5 | 12 | 48,4 | 31,1 | 19 | 12,9 | 5,7 | 8 | 12 | 1,8 | 5 | 15 |  | | su richiesta | | K2114.960812184 | CP | con calotta in plastica, senza controdado | rosso traffico RAL 3020 | brunito | 8 | M12x1,5 | 12 | 48,4 | 31,1 | 19 | 12,9 | 5,7 | 8 | 12 | 2,3 | 5 | 15 |  | | su richiesta | | K2114.96061684 | CP | con calotta in plastica, senza controdado | rosso traffico RAL 3020 | brunito | 6 | M16 | 16 | 62,3 | 41,5 | 26 | 16,6 | 7 | 10 | 16 | 1,8 | 15 | 35 |  | | su richiesta | | K2114.96081684 | CP | con calotta in plastica, senza controdado | rosso traffico RAL 3020 | brunito | 8 | M16 | 16 | 62,3 | 41,5 | 26 | 16,6 | 7 | 10 | 16 | 2,3 | 15 | 35 |  | | su richiesta | | K2114.96101684 | CP | con calotta in plastica, senza controdado | rosso traffico RAL 3020 | brunito | 10 | M16 | 16 | 62,3 | 41,5 | 26 | 16,6 | 7 | 10 | 16 | 2,8 | 15 | 35 |  | | su richiesta | | K2114.960616184 | CP | con calotta in plastica, senza controdado | rosso traffico RAL 3020 | brunito | 6 | M16x1,5 | 16 | 62,3 | 41,5 | 26 | 16,6 | 7 | 10 | 16 | 1,8 | 15 | 35 |  | | su richiesta | | K2114.960816184 | CP | con calotta in plastica, senza controdado | rosso traffico RAL 3020 | brunito | 8 | M16x1,5 | 16 | 62,3 | 41,5 | 26 | 16,6 | 7 | 10 | 16 | 2,3 | 15 | 35 |  | | su richiesta | | K2114.961016184 | CP | con calotta in plastica, senza controdado | rosso traffico RAL 3020 | brunito | 10 | M16x1,5 | 16 | 62,3 | 41,5 | 26 | 16,6 | 7 | 10 | 16 | 2,8 | 15 | 35 |  | | su richiesta | | K2114.96082084 | CP | con calotta in plastica, senza controdado | rosso traffico RAL 3020 | brunito | 8 | M20 | 20 | 72,3 | 51,3 | 30 | 20,5 | 8,5 | 12 | 20 | 2,3 | 20 | 60 |  | | su richiesta | | K2114.96102084 | CP | con calotta in plastica, senza controdado | rosso traffico RAL 3020 | brunito | 10 | M20 | 20 | 72,3 | 51,3 | 30 | 20,5 | 8,5 | 12 | 20 | 2,8 | 20 | 60 |  | | su richiesta | | K2114.96122084 | CP | con calotta in plastica, senza controdado | rosso traffico RAL 3020 | brunito | 12 | M20 | 20 | 72,3 | 51,3 | 30 | 20,5 | 8,5 | 12 | 20 | 3 | 20 | 60 |  | | su richiesta | | K2114.960820184 | CP | con calotta in plastica, senza controdado | rosso traffico RAL 3020 | brunito | 8 | M20x1,5 | 20 | 72,3 | 51,3 | 30 | 20,5 | 8,5 | 12 | 20 | 2,3 | 20 | 60 |  | | su richiesta | | K2114.961020184 | CP | con calotta in plastica, senza controdado | rosso traffico RAL 3020 | brunito | 10 | M20x1,5 | 20 | 72,3 | 51,3 | 30 | 20,5 | 8,5 | 12 | 20 | 2,8 | 20 | 60 |  | | su richiesta | | K2114.961220184 | CP | con calotta in plastica, senza controdado | rosso traffico RAL 3020 | brunito | 12 | M20x1,5 | 20 | 72,3 | 51,3 | 30 | 20,5 | 8,5 | 12 | 20 | 3 | 20 | 60 |  | | su richiesta | | K2114.96041086 | CP | con calotta in plastica, senza controdado | verde segnale RAL 6032 | brunito | 4 | M10 | 10 | 39,5 | 26,3 | 15 | 10,9 | 4,9 | 6 | 10 | 1 | 8 | 14 |  | | su richiesta | | K2114.96051086 | CP | con calotta in plastica, senza controdado | verde segnale RAL 6032 | brunito | 5 | M10 | 10 | 39,5 | 26,3 | 15 | 10,9 | 4,9 | 6 | 10 | 1,3 | 8 | 14 |  | | su richiesta | | K2114.96061086 | CP | con calotta in plastica, senza controdado | verde segnale RAL 6032 | brunito | 6 | M10 | 10 | 39,5 | 26,3 | 15 | 10,9 | 4,9 | 6 | 10 | 1,8 | 8 | 14 |  | | su richiesta | | K2114.960410186 | CP | con calotta in plastica, senza controdado | verde segnale RAL 6032 | brunito | 4 | M10x1 | 10 | 39,5 | 26,3 | 15 | 10,9 | 4,9 | 6 | 10 | 1 | 8 | 14 |  | | su richiesta | | K2114.960510186 | CP | con calotta in plastica, senza controdado | verde segnale RAL 6032 | brunito | 5 | M10x1 | 10 | 39,5 | 26,3 | 15 | 10,9 | 4,9 | 6 | 10 | 1,3 | 8 | 14 |  | | su richiesta | | K2114.960610186 | CP | con calotta in plastica, senza controdado | verde segnale RAL 6032 | brunito | 6 | M10x1 | 10 | 39,5 | 26,3 | 15 | 10,9 | 4,9 | 6 | 10 | 1,8 | 8 | 14 |  | | su richiesta | | K2114.96051286 | CP | con calotta in plastica, senza controdado | verde segnale RAL 6032 | brunito | 5 | M12 | 12 | 48,4 | 31,1 | 19 | 12,9 | 5,7 | 8 | 12 | 1,3 | 5 | 15 |  | | su richiesta | | K2114.96061286 | CP | con calotta in plastica, senza controdado | verde segnale RAL 6032 | brunito | 6 | M12 | 12 | 48,4 | 31,1 | 19 | 12,9 | 5,7 | 8 | 12 | 1,8 | 5 | 15 |  | | su richiesta | | K2114.96081286 | CP | con calotta in plastica, senza controdado | verde segnale RAL 6032 | brunito | 8 | M12 | 12 | 48,4 | 31,1 | 19 | 12,9 | 5,7 | 8 | 12 | 2,3 | 5 | 15 |  | | su richiesta | | K2114.960512186 | CP | con calotta in plastica, senza controdado | verde segnale RAL 6032 | brunito | 5 | M12x1,5 | 12 | 48,4 | 31,1 | 19 | 12,9 | 5,7 | 8 | 12 | 1,3 | 5 | 15 |  | | su richiesta | | K2114.960612186 | CP | con calotta in plastica, senza controdado | verde segnale RAL 6032 | brunito | 6 | M12x1,5 | 12 | 48,4 | 31,1 | 19 | 12,9 | 5,7 | 8 | 12 | 1,8 | 5 | 15 |  | | su richiesta | | K2114.960812186 | CP | con calotta in plastica, senza controdado | verde segnale RAL 6032 | brunito | 8 | M12x1,5 | 12 | 48,4 | 31,1 | 19 | 12,9 | 5,7 | 8 | 12 | 2,3 | 5 | 15 |  | | su richiesta | | K2114.96061686 | CP | con calotta in plastica, senza controdado | verde segnale RAL 6032 | brunito | 6 | M16 | 16 | 62,3 | 41,5 | 26 | 16,6 | 7 | 10 | 16 | 1,8 | 15 | 35 |  | | su richiesta | | K2114.96081686 | CP | con calotta in plastica, senza controdado | verde segnale RAL 6032 | brunito | 8 | M16 | 16 | 62,3 | 41,5 | 26 | 16,6 | 7 | 10 | 16 | 2,3 | 15 | 35 |  | | su richiesta | | K2114.96101686 | CP | con calotta in plastica, senza controdado | verde segnale RAL 6032 | brunito | 10 | M16 | 16 | 62,3 | 41,5 | 26 | 16,6 | 7 | 10 | 16 | 2,8 | 15 | 35 |  | | su richiesta | | K2114.960616186 | CP | con calotta in plastica, senza controdado | verde segnale RAL 6032 | brunito | 6 | M16x1,5 | 16 | 62,3 | 41,5 | 26 | 16,6 | 7 | 10 | 16 | 1,8 | 15 | 35 |  | | su richiesta | | K2114.960816186 | CP | con calotta in plastica, senza controdado | verde segnale RAL 6032 | brunito | 8 | M16x1,5 | 16 | 62,3 | 41,5 | 26 | 16,6 | 7 | 10 | 16 | 2,3 | 15 | 35 |  | | su richiesta | | K2114.961016186 | CP | con calotta in plastica, senza controdado | verde segnale RAL 6032 | brunito | 10 | M16x1,5 | 16 | 62,3 | 41,5 | 26 | 16,6 | 7 | 10 | 16 | 2,8 | 15 | 35 |  | | su richiesta | | K2114.96082086 | CP | con calotta in plastica, senza controdado | verde segnale RAL 6032 | brunito | 8 | M20 | 20 | 72,3 | 51,3 | 30 | 20,5 | 8,5 | 12 | 20 | 2,3 | 20 | 60 |  | | su richiesta | | K2114.96102086 | CP | con calotta in plastica, senza controdado | verde segnale RAL 6032 | brunito | 10 | M20 | 20 | 72,3 | 51,3 | 30 | 20,5 | 8,5 | 12 | 20 | 2,8 | 20 | 60 |  | | su richiesta | | K2114.96122086 | CP | con calotta in plastica, senza controdado | verde segnale RAL 6032 | brunito | 12 | M20 | 20 | 72,3 | 51,3 | 30 | 20,5 | 8,5 | 12 | 20 | 3 | 20 | 60 |  | | su richiesta | | K2114.960820186 | CP | con calotta in plastica, senza controdado | verde segnale RAL 6032 | brunito | 8 | M20x1,5 | 20 | 72,3 | 51,3 | 30 | 20,5 | 8,5 | 12 | 20 | 2,3 | 20 | 60 |  | | su richiesta | | K2114.961020186 | CP | con calotta in plastica, senza controdado | verde segnale RAL 6032 | brunito | 10 | M20x1,5 | 20 | 72,3 | 51,3 | 30 | 20,5 | 8,5 | 12 | 20 | 2,8 | 20 | 60 |  | | su richiesta | | K2114.961220186 | CP | con calotta in plastica, senza controdado | verde segnale RAL 6032 | brunito | 12 | M20x1,5 | 20 | 72,3 | 51,3 | 30 | 20,5 | 8,5 | 12 | 20 | 3 | 20 | 60 |  | | su richiesta | | K2114.96041087 | CP | con calotta in plastica, senza controdado | blu traffico RAL 5017 | brunito | 4 | M10 | 10 | 39,5 | 26,3 | 15 | 10,9 | 4,9 | 6 | 10 | 1 | 8 | 14 |  | | su richiesta | | K2114.96051087 | CP | con calotta in plastica, senza controdado | blu traffico RAL 5017 | brunito | 5 | M10 | 10 | 39,5 | 26,3 | 15 | 10,9 | 4,9 | 6 | 10 | 1,3 | 8 | 14 |  | | su richiesta | | K2114.96061087 | CP | con calotta in plastica, senza controdado | blu traffico RAL 5017 | brunito | 6 | M10 | 10 | 39,5 | 26,3 | 15 | 10,9 | 4,9 | 6 | 10 | 1,8 | 8 | 14 |  | | su richiesta | | K2114.960410187 | CP | con calotta in plastica, senza controdado | blu traffico RAL 5017 | brunito | 4 | M10x1 | 10 | 39,5 | 26,3 | 15 | 10,9 | 4,9 | 6 | 10 | 1 | 8 | 14 |  | | su richiesta | | K2114.960510187 | CP | con calotta in plastica, senza controdado | blu traffico RAL 5017 | brunito | 5 | M10x1 | 10 | 39,5 | 26,3 | 15 | 10,9 | 4,9 | 6 | 10 | 1,3 | 8 | 14 |  | | su richiesta | | K2114.960610187 | CP | con calotta in plastica, senza controdado | blu traffico RAL 5017 | brunito | 6 | M10x1 | 10 | 39,5 | 26,3 | 15 | 10,9 | 4,9 | 6 | 10 | 1,8 | 8 | 14 |  | | su richiesta | | K2114.96051287 | CP | con calotta in plastica, senza controdado | blu traffico RAL 5017 | brunito | 5 | M12 | 12 | 48,4 | 31,1 | 19 | 12,9 | 5,7 | 8 | 12 | 1,3 | 5 | 15 |  | | su richiesta | | K2114.96061287 | CP | con calotta in plastica, senza controdado | blu traffico RAL 5017 | brunito | 6 | M12 | 12 | 48,4 | 31,1 | 19 | 12,9 | 5,7 | 8 | 12 | 1,8 | 5 | 15 |  | | su richiesta | | K2114.96081287 | CP | con calotta in plastica, senza controdado | blu traffico RAL 5017 | brunito | 8 | M12 | 12 | 48,4 | 31,1 | 19 | 12,9 | 5,7 | 8 | 12 | 2,3 | 5 | 15 |  | | su richiesta | | K2114.960512187 | CP | con calotta in plastica, senza controdado | blu traffico RAL 5017 | brunito | 5 | M12x1,5 | 12 | 48,4 | 31,1 | 19 | 12,9 | 5,7 | 8 | 12 | 1,3 | 5 | 15 |  | | su richiesta | | K2114.960612187 | CP | con calotta in plastica, senza controdado | blu traffico RAL 5017 | brunito | 6 | M12x1,5 | 12 | 48,4 | 31,1 | 19 | 12,9 | 5,7 | 8 | 12 | 1,8 | 5 | 15 |  | | su richiesta | | K2114.960812187 | CP | con calotta in plastica, senza controdado | blu traffico RAL 5017 | brunito | 8 | M12x1,5 | 12 | 48,4 | 31,1 | 19 | 12,9 | 5,7 | 8 | 12 | 2,3 | 5 | 15 |  | | su richiesta | | K2114.96061687 | CP | con calotta in plastica, senza controdado | blu traffico RAL 5017 | brunito | 6 | M16 | 16 | 62,3 | 41,5 | 26 | 16,6 | 7 | 10 | 16 | 1,8 | 15 | 35 |  | | su richiesta | | K2114.96081687 | CP | con calotta in plastica, senza controdado | blu traffico RAL 5017 | brunito | 8 | M16 | 16 | 62,3 | 41,5 | 26 | 16,6 | 7 | 10 | 16 | 2,3 | 15 | 35 |  | | su richiesta | | K2114.96101687 | CP | con calotta in plastica, senza controdado | blu traffico RAL 5017 | brunito | 10 | M16 | 16 | 62,3 | 41,5 | 26 | 16,6 | 7 | 10 | 16 | 2,8 | 15 | 35 |  | | su richiesta | | K2114.960616187 | CP | con calotta in plastica, senza controdado | blu traffico RAL 5017 | brunito | 6 | M16x1,5 | 16 | 62,3 | 41,5 | 26 | 16,6 | 7 | 10 | 16 | 1,8 | 15 | 35 |  | | su richiesta | | K2114.960816187 | CP | con calotta in plastica, senza controdado | blu traffico RAL 5017 | brunito | 8 | M16x1,5 | 16 | 62,3 | 41,5 | 26 | 16,6 | 7 | 10 | 16 | 2,3 | 15 | 35 |  | | su richiesta | | K2114.961016187 | CP | con calotta in plastica, senza controdado | blu traffico RAL 5017 | brunito | 10 | M16x1,5 | 16 | 62,3 | 41,5 | 26 | 16,6 | 7 | 10 | 16 | 2,8 | 15 | 35 |  | | su richiesta | | K2114.96082087 | CP | con calotta in plastica, senza controdado | blu traffico RAL 5017 | brunito | 8 | M20 | 20 | 72,3 | 51,3 | 30 | 20,5 | 8,5 | 12 | 20 | 2,3 | 20 | 60 |  | | su richiesta | | K2114.96102087 | CP | con calotta in plastica, senza controdado | blu traffico RAL 5017 | brunito | 10 | M20 | 20 | 72,3 | 51,3 | 30 | 20,5 | 8,5 | 12 | 20 | 2,8 | 20 | 60 |  | | su richiesta | | K2114.96122087 | CP | con calotta in plastica, senza controdado | blu traffico RAL 5017 | brunito | 12 | M20 | 20 | 72,3 | 51,3 | 30 | 20,5 | 8,5 | 12 | 20 | 3 | 20 | 60 |  | | su richiesta | | K2114.960820187 | CP | con calotta in plastica, senza controdado | blu traffico RAL 5017 | brunito | 8 | M20x1,5 | 20 | 72,3 | 51,3 | 30 | 20,5 | 8,5 | 12 | 20 | 2,3 | 20 | 60 |  | | su richiesta | | K2114.961020187 | CP | con calotta in plastica, senza controdado | blu traffico RAL 5017 | brunito | 10 | M20x1,5 | 20 | 72,3 | 51,3 | 30 | 20,5 | 8,5 | 12 | 20 | 2,8 | 20 | 60 |  | | su richiesta | | K2114.961220187 | CP | con calotta in plastica, senza controdado | blu traffico RAL 5017 | brunito | 12 | M20x1,5 | 20 | 72,3 | 51,3 | 30 | 20,5 | 8,5 | 12 | 20 | 3 | 20 | 60 |  | | su richiesta | | K2114.96041088 | CP | con calotta in plastica, senza controdado | grigio luce RAL 7035 | brunito | 4 | M10 | 10 | 39,5 | 26,3 | 15 | 10,9 | 4,9 | 6 | 10 | 1 | 8 | 14 |  | | su richiesta | | K2114.96051088 | CP | con calotta in plastica, senza controdado | grigio luce RAL 7035 | brunito | 5 | M10 | 10 | 39,5 | 26,3 | 15 | 10,9 | 4,9 | 6 | 10 | 1,3 | 8 | 14 |  | | su richiesta | | K2114.96061088 | CP | con calotta in plastica, senza controdado | grigio luce RAL 7035 | brunito | 6 | M10 | 10 | 39,5 | 26,3 | 15 | 10,9 | 4,9 | 6 | 10 | 1,8 | 8 | 14 |  | | su richiesta | | K2114.960410188 | CP | con calotta in plastica, senza controdado | grigio luce RAL 7035 | brunito | 4 | M10x1 | 10 | 39,5 | 26,3 | 15 | 10,9 | 4,9 | 6 | 10 | 1 | 8 | 14 |  | | su richiesta | | K2114.960510188 | CP | con calotta in plastica, senza controdado | grigio luce RAL 7035 | brunito | 5 | M10x1 | 10 | 39,5 | 26,3 | 15 | 10,9 | 4,9 | 6 | 10 | 1,3 | 8 | 14 |  | | su richiesta | | K2114.960610188 | CP | con calotta in plastica, senza controdado | grigio luce RAL 7035 | brunito | 6 | M10x1 | 10 | 39,5 | 26,3 | 15 | 10,9 | 4,9 | 6 | 10 | 1,8 | 8 | 14 |  | | su richiesta | | K2114.96051288 | CP | con calotta in plastica, senza controdado | grigio luce RAL 7035 | brunito | 5 | M12 | 12 | 48,4 | 31,1 | 19 | 12,9 | 5,7 | 8 | 12 | 1,3 | 5 | 15 |  | | su richiesta | | K2114.96061288 | CP | con calotta in plastica, senza controdado | grigio luce RAL 7035 | brunito | 6 | M12 | 12 | 48,4 | 31,1 | 19 | 12,9 | 5,7 | 8 | 12 | 1,8 | 5 | 15 |  | | su richiesta | | K2114.96081288 | CP | con calotta in plastica, senza controdado | grigio luce RAL 7035 | brunito | 8 | M12 | 12 | 48,4 | 31,1 | 19 | 12,9 | 5,7 | 8 | 12 | 2,3 | 5 | 15 |  | | su richiesta | | K2114.960512188 | CP | con calotta in plastica, senza controdado | grigio luce RAL 7035 | brunito | 5 | M12x1,5 | 12 | 48,4 | 31,1 | 19 | 12,9 | 5,7 | 8 | 12 | 1,3 | 5 | 15 |  | | su richiesta | | K2114.960612188 | CP | con calotta in plastica, senza controdado | grigio luce RAL 7035 | brunito | 6 | M12x1,5 | 12 | 48,4 | 31,1 | 19 | 12,9 | 5,7 | 8 | 12 | 1,8 | 5 | 15 |  | | su richiesta | | K2114.960812188 | CP | con calotta in plastica, senza controdado | grigio luce RAL 7035 | brunito | 8 | M12x1,5 | 12 | 48,4 | 31,1 | 19 | 12,9 | 5,7 | 8 | 12 | 2,3 | 5 | 15 |  | | su richiesta | | K2114.96061688 | CP | con calotta in plastica, senza controdado | grigio luce RAL 7035 | brunito | 6 | M16 | 16 | 62,3 | 41,5 | 26 | 16,6 | 7 | 10 | 16 | 1,8 | 15 | 35 |  | | su richiesta | | K2114.96081688 | CP | con calotta in plastica, senza controdado | grigio luce RAL 7035 | brunito | 8 | M16 | 16 | 62,3 | 41,5 | 26 | 16,6 | 7 | 10 | 16 | 2,3 | 15 | 35 |  | | su richiesta | | K2114.96101688 | CP | con calotta in plastica, senza controdado | grigio luce RAL 7035 | brunito | 10 | M16 | 16 | 62,3 | 41,5 | 26 | 16,6 | 7 | 10 | 16 | 2,8 | 15 | 35 |  | | su richiesta | | K2114.960616188 | CP | con calotta in plastica, senza controdado | grigio luce RAL 7035 | brunito | 6 | M16x1,5 | 16 | 62,3 | 41,5 | 26 | 16,6 | 7 | 10 | 16 | 1,8 | 15 | 35 |  | | su richiesta | | K2114.960816188 | CP | con calotta in plastica, senza controdado | grigio luce RAL 7035 | brunito | 8 | M16x1,5 | 16 | 62,3 | 41,5 | 26 | 16,6 | 7 | 10 | 16 | 2,3 | 15 | 35 |  | | su richiesta | | K2114.961016188 | CP | con calotta in plastica, senza controdado | grigio luce RAL 7035 | brunito | 10 | M16x1,5 | 16 | 62,3 | 41,5 | 26 | 16,6 | 7 | 10 | 16 | 2,8 | 15 | 35 |  | | su richiesta | | K2114.96082088 | CP | con calotta in plastica, senza controdado | grigio luce RAL 7035 | brunito | 8 | M20 | 20 | 72,3 | 51,3 | 30 | 20,5 | 8,5 | 12 | 20 | 2,3 | 20 | 60 |  | | su richiesta | | K2114.96102088 | CP | con calotta in plastica, senza controdado | grigio luce RAL 7035 | brunito | 10 | M20 | 20 | 72,3 | 51,3 | 30 | 20,5 | 8,5 | 12 | 20 | 2,8 | 20 | 60 |  | | su richiesta | | K2114.96122088 | CP | con calotta in plastica, senza controdado | grigio luce RAL 7035 | brunito | 12 | M20 | 20 | 72,3 | 51,3 | 30 | 20,5 | 8,5 | 12 | 20 | 3 | 20 | 60 |  | | su richiesta | | K2114.960820188 | CP | con calotta in plastica, senza controdado | grigio luce RAL 7035 | brunito | 8 | M20x1,5 | 20 | 72,3 | 51,3 | 30 | 20,5 | 8,5 | 12 | 20 | 2,3 | 20 | 60 |  | | su richiesta | | K2114.961020188 | CP | con calotta in plastica, senza controdado | grigio luce RAL 7035 | brunito | 10 | M20x1,5 | 20 | 72,3 | 51,3 | 30 | 20,5 | 8,5 | 12 | 20 | 2,8 | 20 | 60 |  | | su richiesta | | K2114.961220188 | CP | con calotta in plastica, senza controdado | grigio luce RAL 7035 | brunito | 12 | M20x1,5 | 20 | 72,3 | 51,3 | 30 | 20,5 | 8,5 | 12 | 20 | 3 | 20 | 60 |  | | su richiesta | |
Altri articoli di questa categoria |
|
Disponibilità Qui è possibile verificare se l'articolo è disponibile. |
|