K1671_EPerni d'arresto con leva, acciaio inox, Forma E, senza calotta... |
Indietro |
|
Descrizione articolo/immagini prodotto |
|
|
DescrizioneDescrizione del prodotto:I perni di arresto con leva sono utilizzati per impedire una modifica della posizione d'arresto per effetto di forze trasversali. Il perno di bloccaggio si ritrae ruotando di 180° la barra di bloccaggio; in questo modo è possibile modificare la posizione di arresto. La tacca di bloccaggio mantiene la barra di bloccaggio in questa posizione e quindi il perno di bloccaggio rimane rientrato.Materiale:Barra di bloccaggio 1.4308.
Manicotto 1.4301.
Perno di bloccaggio 1.4305.
Molla di compressione 1.4310.Versione:Manicotto e barra di bloccaggio non trattati. Perno di bloccaggio rettificato e non trattato. Molla di compressione non trattata.Nota:Se il perno d'arresto con leva viene saldato il manicotto deve essere fissato in modo da non subire danni a livello termico a causa di elevate temperature.Vantaggi:La spina di arresto si ritrae ruotando la levetta di 180°. Manicotto liscio, possibilità di collegamento tramite manicotto di adattamento.Su richiesta:Modelli speciali. Accessori:Boccole di posizionamento K1290, K1839, K1840. Particolarità: DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:
Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
|
Selezione/filtro articoli |
|
N. ordine | Forma | D | D1 | L | L1 | B | B1 | H | F x 30° | Forza elastica inizio F1 ca. N | Forza elastica fine F2 ca. N | CAD | Acc. | Prezzo | Ordinare |
---|
K1671.1080410 | E | 4 | 10 | 39,5 | 26,3 | 10,9 | 4,9 | 6 | 1 | 8 | 14 |  | | su richiesta | | K1671.1080510 | E | 5 | 10 | 39,5 | 26,3 | 10,9 | 4,9 | 6 | 1,3 | 8 | 14 |  | | su richiesta | | K1671.1080610 | E | 6 | 10 | 39,5 | 26,3 | 10,9 | 4,9 | 6 | 1,8 | 8 | 14 |  | | su richiesta | | K1671.1080512 | E | 5 | 12 | 48,4 | 31,1 | 12,9 | 5,7 | 8 | 1,3 | 8 | 14 |  | | su richiesta | | K1671.1080612 | E | 6 | 12 | 48,4 | 31,1 | 12,9 | 5,7 | 8 | 1,8 | 8 | 14 |  | | su richiesta | | K1671.1080812 | E | 8 | 12 | 48,4 | 31,1 | 12,9 | 5,7 | 8 | 2,3 | 8 | 14 |  | | su richiesta | | K1671.1080616 | E | 6 | 16 | 62,3 | 41,5 | 16,6 | 7 | 10 | 1,8 | 15 | 35 |  | | su richiesta | | K1671.1080816 | E | 8 | 16 | 62,3 | 41,5 | 16,6 | 7 | 10 | 2,3 | 15 | 35 |  | | su richiesta | | K1671.1081016 | E | 10 | 16 | 62,8 | 41,5 | 16,6 | 7 | 10 | 2,8 | 15 | 35 |  | | su richiesta | | K1671.1080820 | E | 8 | 20 | 72,3 | 51,3 | 20,5 | 8,5 | 12 | 2,3 | 20 | 60 |  | | su richiesta | | K1671.1081020 | E | 10 | 20 | 72,3 | 51,3 | 20,5 | 8,5 | 12 | 2,8 | 20 | 60 |  | | su richiesta | | K1671.1081220 | E | 12 | 20 | 72,3 | 51,3 | 20,5 | 8,5 | 12 | 3 | 20 | 60 |  | | su richiesta | |
Altri articoli di questa categoria |
|
Disponibilità Qui è possibile verificare se l'articolo è disponibile. |
|