Gruppi merceologici
Leva di serraggio piatta con foro calibrato
K0177_PB

Leva di serraggio piatta con foro calibrato

Indietro

Descrizione articolo/immagini prodotto

DescrizioneMateriale:Acciaio classe di resistenza 5.8.
Impugnatura sferica in resina termoindurente PF 31, colore nero.
Versione:brunito.Nota:Le leve di serraggio piatte possono essere utilizzate per semplici funzioni serraggio e/o commutazione. In alcuni casi, occorre un certo spazio per poter girare la leva di serraggio di 360°.Su richiesta:Altre filettature interne, fori alesati e impronte a stella.
Su richiesta, la grandezza "A" è disponibile in altre lunghezze con sovrapprezzo.
DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:

Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
 Scheda tecnica K0177_PB Leva di serraggio piatta con foro calibrato 125 kB

Disegni

Leva di serraggio piatta con foro calibrato

Selezione/filtro articoli

N. ordineSistema di fissaggioXA=Lunghezza manigliaA1D

D1D2HH1H2CADAcc.PrezzoOrdinare
K0177.106foro calibrato675152582014228,5 su richiesta
K0177.108foro calibrato875152582014228,5 su richiesta
K0177.110foro calibrato1075152582014228,5 su richiesta
K0177.112foro calibrato1210015331025172710 su richiesta
K0177.116foro calibrato1610015331025172710 su richiesta
K0177.120foro calibrato2012815411230203611,5 su richiesta
K0177.124foro calibrato2412815411230203611,5 su richiesta