Gruppi merceologici
Leva a ripresa con filettatura esterna
K0114

Leva a ripresa con filettatura esterna

Indietro

Descrizione articolo/immagini prodotto

Richiamare/filtrare tutti gli articoli
DescrizioneMateriale:Parti metalliche classe di resistenza 5.8.
Impugnatura sferica in plastica colore nero.
Versione:brunito.Su richiesta:Altre filettature esterne, lunghezze delle viti e modelli speciali.
Su richiesta, le dimensioni "H1" e "A" sono disponibili in altre lunghezze con sovrapprezzo.
Nota disegno:
1) Punta DIN EN ISO 4753
DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:

Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
 Scheda tecnica K0114 Leva a ripresa con filettatura esterna 237 kB

Disegni (sintesi completa)

Leva a ripresa con filettatura esterna

Leva a ripresa con filettatura esterna, 0 gradi

Maggiori informazioni

Disegni

Leva a ripresa con filettatura esterna, 0 gradi

Selezione/filtro articoli

N. ordineFormaDimensioniXLADD1D2D3HH1H2H3Numero
denti
CADAcc.PrezzoOrdinare
K0114.1081X151M81510213,5332510192122320 su richiesta
K0114.1081X201M82010213,5332510192122320 su richiesta
K0114.1081X251M82510213,5332510192122320 su richiesta
K0114.1081X301M83010213,5332510192122320 su richiesta
K0114.1081X401M84010213,5332510192122320 su richiesta
K0114.1081X501M85010213,5332510192122320 su richiesta
K0114.1081X601M86010213,5332510192122320 su richiesta
K0114.1101X151M101510213,5332510192122320 su richiesta
K0114.1101X201M102010213,5332510192122320 su richiesta
K0114.1101X251M102510213,5332510192122320 su richiesta
K0114.1101X301M103010213,5332510192122320 su richiesta
K0114.1101X401M104010213,5332510192122320 su richiesta
K0114.1101X501M105010213,5332510192122320 su richiesta
K0114.1101X601M106010213,5332510192122320 su richiesta
K0114.2101X202M10201311941301222213,52624 su richiesta
K0114.2101X252M10251311941301222213,52624 su richiesta
K0114.2101X302M10301311941301222213,52624 su richiesta
K0114.2101X402M10401311941301222213,52624 su richiesta
K0114.2101X502M10501311941301222213,52624 su richiesta
K0114.2101X602M10601311941301222213,52624 su richiesta
K0114.2121X202M12201311941301222213,52624 su richiesta
K0114.2121X252M12251311941301222213,52624 su richiesta
K0114.2121X302M12301311941301222213,52624 su richiesta
K0114.2121X402M12401311941301222213,52624 su richiesta
K0114.2121X502M12501311941301222213,52624 su richiesta
K0114.2121X602M12601311941301222213,52624 su richiesta
K0114.3121X203M122014823453714282173326 su richiesta
K0114.3121X253M122514823453714282173326 su richiesta
K0114.3121X303M123014823453714282173326 su richiesta
K0114.3121X403M124014823453714282173326 su richiesta
K0114.3121X503M125014823453714282173326 su richiesta
K0114.3121X603M126014823453714282173326 su richiesta
K0114.3161X203M162014823453714282173326 su richiesta
K0114.3161X253M162514823453714282173326 su richiesta
K0114.3161X303M163014823453714282173326 su richiesta
K0114.3161X403M164014823453714282173326 su richiesta
K0114.3161X503M165014823453714282173326 su richiesta
K0114.3161X603M166014823453714282173326 su richiesta

Leva a ripresa con filettatura esterna, 15 gradi

Maggiori informazioni

Disegni

Leva a ripresa con filettatura esterna, 15 gradi

Selezione/filtro articoli

N. ordineFormaXLA=Lunghezza manigliaA2DD1D2D3HH1H2H3H4Numero
denti
CADAcc.PrezzoOrdinare
K0114.1082X1515°M8151001513,533251019212232920 su richiesta
K0114.1082X2015°M8201001513,533251019212232920 su richiesta
K0114.1082X2515°M8251001513,533251019212232920 su richiesta
K0114.1082X3015°M8301001513,533251019212232920 su richiesta
K0114.1082X4015°M8401001513,533251019212232920 su richiesta
K0114.1082X5015°M8501001513,533251019212232920 su richiesta
K0114.1082X6015°M8601001513,533251019212232920 su richiesta
K0114.1102X1515°M10151001513,533251019212232920 su richiesta
K0114.1102X2015°M10201001513,533251019212232920 su richiesta
K0114.1102X2515°M10251001513,533251019212232920 su richiesta
K0114.1102X3015°M10301001513,533251019212232920 su richiesta
K0114.1102X4015°M10401001513,533251019212232920 su richiesta
K0114.1102X5015°M10501001513,533251019212232920 su richiesta
K0114.1102X6015°M10601001513,533251019212232920 su richiesta
K0114.2102X2015°M1020127151941301222213,5263824 su richiesta
K0114.2102X2515°M1025127151941301222213,5263824 su richiesta
K0114.2102X3015°M1030127151941301222213,5263824 su richiesta
K0114.2102X4015°M1040127151941301222213,5263824 su richiesta
K0114.2102X5015°M1050127151941301222213,5263824 su richiesta
K0114.2102X6015°M1060127151941301222213,5263824 su richiesta
K0114.2122X2015°M1220127151941301222213,5263824 su richiesta
K0114.2122X2515°M1225127151941301222213,5263824 su richiesta
K0114.2122X3015°M1230127151941301222213,5263824 su richiesta
K0114.2122X4015°M1240127151941301222213,5263824 su richiesta
K0114.2122X5015°M1250127151941301222213,5263824 su richiesta
K0114.2122X6015°M1260127151941301222213,5263824 su richiesta
K0114.3122X2015°M1220145152345371428217334826 su richiesta
K0114.3122X2515°M1225145152345371428217334826 su richiesta
K0114.3122X3015°M1230145152345371428217334826 su richiesta
K0114.3122X4015°M1240145152345371428217334826 su richiesta
K0114.3122X5015°M1250145152345371428217334826 su richiesta
K0114.3122X6015°M1260145152345371428217334826 su richiesta
K0114.3162X2015°M1620145152345371428217334826 su richiesta
K0114.3162X2515°M1625145152345371428217334826 su richiesta
K0114.3162X3015°M1630145152345371428217334826 su richiesta
K0114.3162X4015°M1640145152345371428217334826 su richiesta
K0114.3162X5015°M1650145152345371428217334826 su richiesta
K0114.3162X6015°M1660145152345371428217334826 su richiesta