Gruppi merceologici
Leva di serraggio in acciaio inox con filettatura interna
K0109

Leva di serraggio in acciaio inox con filettatura interna

Indietro

Descrizione articolo/immagini prodotto

Richiamare/filtrare tutti gli articoli
DescrizioneMateriale:

Parti metalliche in acciaio inox 1.4305.
Impugnatura sferica in plastica colore nero.

Versione:Parti in acciaio inox grezzo.
Pomello a sfera lucidato.
Su richiesta:Altre filettature interne e modelli speciali.
Su richiesta, le grandezze "H1" e "A" sono disponibili in altre lunghezze con sovrapprezzo.
Particolarità:
Acciaio inox
DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:

Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
 Scheda tecnica K0109 Leva di serraggio in acciaio inox con filettatura interna 212 kB

Disegni (sintesi completa)

Leva di serraggio in acciaio inox con filettatura interna

Leva di serraggio in acciaio inox con filettatura interna, 0 gradi

Maggiori informazioni

Disegni

Leva di serraggio in acciaio inox con filettatura interna, 0 gradi

Selezione/filtro articoli

N. ordineFormaXTA=Lunghezza manigliaDD1D2D3HH1H2H4Numero
denti
CADAcc.PrezzoOrdinare
K0109.1082M814921624251044,54,53749,522 su richiesta
K0109.1102M1014921624251044,54,53749,522 su richiesta
K0109.2102M10171111928321251,55,54257,524 su richiesta
K0109.2122M12171111928321251,55,54257,524 su richiesta
K0109.3122M1223134,523333213586476526 su richiesta
K0109.3162M1623134,523333213586476526 su richiesta
K0109.4162M16271343041321368,57,556,576,536 su richiesta
K0109.4202M20271343041321368,57,556,576,536 su richiesta

Leva di serraggio in acciaio inox con filettatura interna, 20 gradi

Maggiori informazioni

Disegni

Leva di serraggio in acciaio inox con filettatura interna, 20 gradi

Selezione/filtro articoli

N. ordineFormaXTAA2DD1D2D3HH1H2H3H4Numero
denti
CADAcc.PrezzoOrdinare
K0109.108120°M81488151624251044,54,53758,549,522 su richiesta
K0109.110120°M101488151624251044,54,53758,549,522 su richiesta
K0109.210120°M1017106151928321251,55,54268,557,524 su richiesta
K0109.212120°M1217106151928321251,55,54268,557,524 su richiesta
K0109.312120°M1223128,5152333321358647816526 su richiesta
K0109.316120°M1623128,5152333321358647816526 su richiesta
K0109.416120°M1627128,5153041321368,57,556,589,576,536 su richiesta
K0109.420120°M2027128,5153041321368,57,556,589,576,536 su richiesta