Gruppi merceologici

Descrizione articolo/immagini prodotto

Richiamare/filtrare tutti gli articoli
DescrizioneMateriale:

Parti metalliche in acciaio inox 1.4305.
Impugnatura sferica in plastica colore nero.

Versione:Parti in acciaio inox grezzo.
Pomello a sfera lucidato.
Nota:Le leve di serraggio possono essere utilizzate per semplici operazioni di serraggio e/o commutazione.
In alcuni casi occorre un certo spazio per poter girare la leva di 360°.
Su richiesta:Altre filettature interne, fori calibrati e modelli speciali.
Su richiesta, la grandezza "A" è disponibile in altre lunghezze con sovrapprezzo.
Particolarità:
Acciaio inoxRoHS
DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:

Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
 Scheda tecnica K1444 Leva di serraggio in acciaio inox 98,4 kB

Leva di serraggio in acciaio inox con filettatura interna, 0 gradi

Maggiori informazioni

Selezione/filtro articoli

N. ordineTipo di filettaturaFormaDimensioniXTD

D1

D2HH2ACADAcc.PrezzoOrdinare
K1444.2082filettatura interna1M8182410254032,588,1 su richiesta
K1444.2102filettatura interna1M10182410254032,588,1 su richiesta
K1444.21012filettatura interna2M10202812324636,5104 su richiesta
K1444.2122filettatura interna2M12202812324636,5104 su richiesta
K1444.2162filettatura interna3M16233313325241126,5 su richiesta
K1444.2202filettatura interna4M20264113326149128,5 su richiesta

Leva di serraggio acciaio inox con foro calibrato, 0 gradi

Maggiori informazioni

Selezione/filtro articoli

N. ordineTipo di filettaturaFormaDimensioni

XTDD1

D2HH1H2AA2CADAcc.PrezzoOrdinare
K1444.1102foro calibrato1102224102540-32,588,1- su richiesta
K1444.1122foro calibrato2122528123246-36,5104- su richiesta
K1444.1142foro calibrato2142528123246-36,5104- su richiesta
K1444.1162foro calibrato3162833133252-41126,5- su richiesta
K1444.1202foro calibrato4203241133261-49128,5- su richiesta

Leva di serraggio in acciaio inox con filettatura interna, 20 gradi

Maggiori informazioni

Selezione/filtro articoli

N. ordineTipo di filettaturaFormaDimensioniXTD

D1

D2HH2ACADAcc.PrezzoOrdinare
K1444.208filettatura interna20°1M8182410254032,584,5 su richiesta
K1444.210filettatura interna20°1M10182410254032,584,5 su richiesta
K1444.2101filettatura interna20°2M10202812324636,5100 su richiesta
K1444.212filettatura interna20°2M12202812324636,5100 su richiesta
K1444.216filettatura interna20°3M16233313325241121 su richiesta
K1444.220filettatura interna20°4M20264113326149123 su richiesta

Leva di serraggio acciaio inox con foro calibrato, 20 gradi

Maggiori informazioni

Selezione/filtro articoli

N. ordineTipo di filettaturaFormaDimensioni

XTDD1

D2HH1H2AA2CADAcc.PrezzoOrdinare
K1444.110foro calibrato20°110222410254052,532,584,515 su richiesta
K1444.112foro calibrato20°21225281232466136,510015 su richiesta
K1444.114foro calibrato20°21425281232466136,510015 su richiesta
K1444.116foro calibrato20°3162833133252724112115 su richiesta
K1444.120foro calibrato20°4203241133261804912315 su richiesta