Gruppi merceologici
Leva di serraggio con filettatura interna
K0108

Leva di serraggio con filettatura interna

Indietro

Descrizione articolo/immagini prodotto

Richiamare/filtrare tutti gli articoli
DescrizioneMateriale:Parti metalliche classe di resistenza 5.8.
Impugnatura sferica in plastica colore nero.
Versione:Rivestimento in plastica con microstruttura, colore nero.Su richiesta:Altre filettature interne e modelli speciali.
Su richiesta, le grandezze "H1" e "A" sono disponibili in altre lunghezze con sovrapprezzo.
DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:

Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
 Scheda tecnica K0108 Leva di serraggio con filettatura interna 153 kB

Disegni (sintesi completa)

Leva di serraggio con filettatura interna

Leva di serraggio con filettatura interna, 0 gradi

Maggiori informazioni

Disegni

Leva di serraggio con filettatura interna, 0 gradi

Selezione/filtro articoli

N. ordineFormaXTA=Lunghezza manigliaDD1D2D3HH1H2H4Numero
denti
CADAcc.PrezzoOrdinare
K0108.1082M814921624251044,54,53749,522 su richiesta
K0108.1102M1014921624251044,54,53749,522 su richiesta
K0108.2102M10171111928321251,55,54257,524 su richiesta
K0108.2122M12171111928321251,55,54257,524 su richiesta
K0108.3122M1223134,523333213586476526 su richiesta
K0108.3162M1623134,523333213586476526 su richiesta
K0108.4162M16271343041321368,57,556,576,536 su richiesta
K0108.4202M20271343041321368,57,556,576,536 su richiesta
K0108.4242M24271343041321368,57,556,576,536 su richiesta

Leva di serraggio con filettatura interna, 20 gradi

Maggiori informazioni

Disegni

Leva di serraggio con filettatura interna, 20 gradi

Selezione/filtro articoli

N. ordineFormaXTAA2DD1D2D3HH1H2H3H4Numero
denti
CADAcc.PrezzoOrdinare
K0108.108120°M81488151624251044,54,53758,549,522 su richiesta
K0108.110120°M101488151624251044,54,53758,549,522 su richiesta
K0108.210120°M1017106151928321251,55,54268,557,524 su richiesta
K0108.212120°M1217106151928321251,55,54268,557,524 su richiesta
K0108.312120°M1223128,5152333321358647816526 su richiesta
K0108.316120°M1623128,5152333321358647816526 su richiesta
K0108.416120°M1627128,5153041321368,57,556,589,576,536 su richiesta
K0108.420120°M2027128,5153041321368,57,556,589,576,536 su richiesta
K0108.424120°M2427128,5153041321368,57,556,589,576,536 su richiesta