Gruppi merceologici
Maniglia di serraggio di sicurezza con filettatura esterna
K0112

Maniglia di serraggio di sicurezza con filettatura esterna

Indietro

Descrizione articolo/immagini prodotto

DescrizioneMateriale:Parti metalliche classe di resistenza 5.8.
Impugnatura sferica in plastica colore nero.
Versione:Rivestimento in plastica con microstruttura, colore nero.Modalità di utilizzoPer azionare le maniglie di serraggio di sicurezza, è necessario spingere fino a far scattare completamente in posizione la dentatura. Solo a questo punto è possibile serrare o allentare. La pressione della molla fa aprire subito il meccanismo di chiusura, in modo che la funzione di sicurezza sia nuovamente disponibile. (Si può agire sulla maniglia senza forzare.)Su richiesta:Altre filettature esterne, lunghezze delle viti e modelli speciali.
Su richiesta, le dimensioni "H1" e "A" sono disponibili in altre lunghezze con sovrapprezzo.
Nota disegno:
1) Punta DIN EN ISO 4753
DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:

Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
 Scheda tecnica K0112 Maniglia di serraggio di sicurezza con filettatura esterna 262 kB

Disegni

Maniglia di serraggio di sicurezza con filettatura esterna

Selezione/filtro articoli

N. ordineXLA=Lunghezza manigliaA2DD1D2D3HH1H2H3H4Numero
denti
CADAcc.PrezzoOrdinare
K0112.1108X20M82088151624251044,59,549,349,563,522 su richiesta
K0112.1108X25M82588151624251044,59,549,349,563,522 su richiesta
K0112.1108X30M83088151624251044,59,549,349,563,522 su richiesta
K0112.1108X40M84088151624251044,59,549,349,563,522 su richiesta
K0112.1108X50M85088151624251044,59,549,349,563,522 su richiesta
K0112.1108X60M86088151624251044,59,549,349,563,522 su richiesta
K0112.1110X20M102088151624251044,59,549,349,563,522 su richiesta
K0112.1110X25M102588151624251044,59,549,349,563,522 su richiesta
K0112.1110X30M103088151624251044,59,549,349,563,522 su richiesta
K0112.1110X40M104088151624251044,59,549,349,563,522 su richiesta
K0112.1110X50M105088151624251044,59,549,349,563,522 su richiesta
K0112.1110X60M106088151624251044,59,549,349,563,522 su richiesta
K0112.1112X20M122088151624251044,59,549,349,563,522 su richiesta
K0112.1112X25M122588151624251044,59,549,349,563,522 su richiesta
K0112.1112X30M123088151624251044,59,549,349,563,522 su richiesta
K0112.1112X40M124088151624251044,59,549,349,563,522 su richiesta
K0112.1112X50M125088151624251044,59,549,349,563,522 su richiesta
K0112.1112X60M126088151624251044,59,549,349,563,522 su richiesta
K0112.1212X20M122010615192832125110,556,356,57424 su richiesta
K0112.1212X25M122510615192832125110,556,356,57424 su richiesta
K0112.1212X30M123010615192832125110,556,356,57424 su richiesta
K0112.1212X40M124010615192832125110,556,356,57424 su richiesta
K0112.1212X50M125010615192832125110,556,356,57424 su richiesta
K0112.1212X60M126010615192832125110,556,356,57424 su richiesta
K0112.1312X25M1225128,5152333321357,512,564,564,587,526 su richiesta
K0112.1312X30M1230128,5152333321357,512,564,564,587,526 su richiesta
K0112.1312X40M1240128,5152333321357,512,564,564,587,526 su richiesta
K0112.1312X50M1250128,5152333321357,512,564,564,587,526 su richiesta
K0112.1312X60M1260128,5152333321357,512,564,564,587,526 su richiesta
K0112.1316X25M1625128,5152333321357,512,564,564,587,526 su richiesta
K0112.1316X30M1630128,5152333321357,512,564,564,587,526 su richiesta
K0112.1316X40M1640128,5152333321357,512,564,564,587,526 su richiesta
K0112.1316X50M1650128,5152333321357,512,564,564,587,526 su richiesta
K0112.1316X60M1660128,5152333321357,512,564,564,587,526 su richiesta