Gruppi merceologici

Descrizione articolo/immagini prodotto

Ritorno alla Panoramica dei gruppi
DescrizioneMateriale:Acciaio classe di resistenza 5.8.
Impugnatura sferica in resina termoindurente PF 31, colore nero.
Versione:brunito.Nota:Le leve di serraggio piatte possono essere utilizzate per semplici operazioni di serraggio e/o commutazione. In alcuni casi, occorre un certo spazio per poter girare la leva di 360°.
Il modello con impronta a stella è realizzato in modo da consentire una rotazione di 45°.
Su richiesta:Altre filettature interne, fori alesati e impronte a stella.
Su richiesta, la grandezza "A" è disponibile in altre lunghezze con sovrapprezzo.
DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:

Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
 Scheda tecnica K0177 Leva di serraggio piatta 168 kB

Disegni (sintesi completa)

Leva di serraggio piatta

Selezione/filtro articoli

N. ordineSistema di fissaggioSWXA=Lunghezza manigliaA1DD1D2HH1H2CADAcc.PrezzoOrdinare
K0177.206filettatura interna-M675152582014228,5 su richiesta
K0177.208filettatura interna-M875152582014228,5 su richiesta
K0177.210filettatura interna-M1075152582014228,5 su richiesta
K0177.212filettatura interna-M1210015331025172710 su richiesta
K0177.216filettatura interna-M1610015331025172710 su richiesta
K0177.220filettatura interna-M2012815411230203611,5 su richiesta
K0177.224filettatura interna-M2412815411230203611,5 su richiesta
K0177.106foro calibrato-675152582014228,5 su richiesta
K0177.108foro calibrato-875152582014228,5 su richiesta
K0177.110foro calibrato-1075152582014228,5 su richiesta
K0177.112foro calibrato-1210015331025172710 su richiesta
K0177.116foro calibrato-1610015331025172710 su richiesta
K0177.120foro calibrato-2012815411230203611,5 su richiesta
K0177.124foro calibrato-2412815411230203611,5 su richiesta
K0177.305incavo a stella5,5-75152582014228,5 su richiesta
K0177.307incavo a stella7-75152582014228,5 su richiesta
K0177.309incavo a stella9-10015331025172710 su richiesta
K0177.311incavo a stella11-10015331025172710 su richiesta
K0177.314incavo a stella14-12815411230203611,5 su richiesta
K0177.319incavo a stella19-12815411230203611,5 su richiesta