Gruppi merceologici
Leva a ripresa con filettatura esterna
K0114

Leva a ripresa con filettatura esterna

Indietro

Descrizione articolo/immagini prodotto

Ritorno alla Panoramica dei gruppi
DescrizioneMateriale:Parti metalliche classe di resistenza 5.8.
Impugnatura sferica in plastica colore nero.
Versione:brunito.Su richiesta:Altre filettature esterne, lunghezze delle viti e modelli speciali.
Su richiesta, le dimensioni "H1" e "A" sono disponibili in altre lunghezze con sovrapprezzo.
Nota disegno:
1) Punta DIN EN ISO 4753
DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:

Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
 Scheda tecnica K0114 Leva a ripresa con filettatura esterna 237 kB

Disegni (sintesi completa)

Leva a ripresa con filettatura esterna

Selezione/filtro articoli

N. ordineFormaXLA=Lunghezza manigliaA2DD1D2D3HH1H2H3H4Numero
denti
CADAcc.PrezzoOrdinare
K0114.1081X15M815102-13,53325101921223-20 su richiesta
K0114.1081X20M820102-13,53325101921223-20 su richiesta
K0114.1081X25M825102-13,53325101921223-20 su richiesta
K0114.1081X30M830102-13,53325101921223-20 su richiesta
K0114.1081X40M840102-13,53325101921223-20 su richiesta
K0114.1081X50M850102-13,53325101921223-20 su richiesta
K0114.1081X60M860102-13,53325101921223-20 su richiesta
K0114.1101X15M1015102-13,53325101921223-20 su richiesta
K0114.1101X20M1020102-13,53325101921223-20 su richiesta
K0114.1101X25M1025102-13,53325101921223-20 su richiesta
K0114.1101X30M1030102-13,53325101921223-20 su richiesta
K0114.1101X40M1040102-13,53325101921223-20 su richiesta
K0114.1101X50M1050102-13,53325101921223-20 su richiesta
K0114.1101X60M1060102-13,53325101921223-20 su richiesta
K0114.2101X20M1020131-1941301222213,526-24 su richiesta
K0114.2101X25M1025131-1941301222213,526-24 su richiesta
K0114.2101X30M1030131-1941301222213,526-24 su richiesta
K0114.2101X40M1040131-1941301222213,526-24 su richiesta
K0114.2101X50M1050131-1941301222213,526-24 su richiesta
K0114.2101X60M1060131-1941301222213,526-24 su richiesta
K0114.2121X20M1220131-1941301222213,526-24 su richiesta
K0114.2121X25M1225131-1941301222213,526-24 su richiesta
K0114.2121X30M1230131-1941301222213,526-24 su richiesta
K0114.2121X40M1240131-1941301222213,526-24 su richiesta
K0114.2121X50M1250131-1941301222213,526-24 su richiesta
K0114.2121X60M1260131-1941301222213,526-24 su richiesta
K0114.3121X20M1220148-234537142821733-26 su richiesta
K0114.3121X25M1225148-234537142821733-26 su richiesta
K0114.3121X30M1230148-234537142821733-26 su richiesta
K0114.3121X40M1240148-234537142821733-26 su richiesta
K0114.3121X50M1250148-234537142821733-26 su richiesta
K0114.3121X60M1260148-234537142821733-26 su richiesta
K0114.3161X20M1620148-234537142821733-26 su richiesta
K0114.3161X25M1625148-234537142821733-26 su richiesta
K0114.3161X30M1630148-234537142821733-26 su richiesta
K0114.3161X40M1640148-234537142821733-26 su richiesta
K0114.3161X50M1650148-234537142821733-26 su richiesta
K0114.3161X60M1660148-234537142821733-26 su richiesta
K0114.1082X1515°M8151001513,533251019212232920 su richiesta
K0114.1082X2015°M8201001513,533251019212232920 su richiesta
K0114.1082X2515°M8251001513,533251019212232920 su richiesta
K0114.1082X3015°M8301001513,533251019212232920 su richiesta
K0114.1082X4015°M8401001513,533251019212232920 su richiesta
K0114.1082X5015°M8501001513,533251019212232920 su richiesta
K0114.1082X6015°M8601001513,533251019212232920 su richiesta
K0114.1102X1515°M10151001513,533251019212232920 su richiesta
K0114.1102X2015°M10201001513,533251019212232920 su richiesta
K0114.1102X2515°M10251001513,533251019212232920 su richiesta
K0114.1102X3015°M10301001513,533251019212232920 su richiesta
K0114.1102X4015°M10401001513,533251019212232920 su richiesta
K0114.1102X5015°M10501001513,533251019212232920 su richiesta
K0114.1102X6015°M10601001513,533251019212232920 su richiesta
K0114.2102X2015°M1020127151941301222213,5263824 su richiesta
K0114.2102X2515°M1025127151941301222213,5263824 su richiesta
K0114.2102X3015°M1030127151941301222213,5263824 su richiesta
K0114.2102X4015°M1040127151941301222213,5263824 su richiesta
K0114.2102X5015°M1050127151941301222213,5263824 su richiesta
K0114.2102X6015°M1060127151941301222213,5263824 su richiesta
K0114.2122X2015°M1220127151941301222213,5263824 su richiesta
K0114.2122X2515°M1225127151941301222213,5263824 su richiesta
K0114.2122X3015°M1230127151941301222213,5263824 su richiesta
K0114.2122X4015°M1240127151941301222213,5263824 su richiesta
K0114.2122X5015°M1250127151941301222213,5263824 su richiesta
K0114.2122X6015°M1260127151941301222213,5263824 su richiesta
K0114.3122X2015°M1220145152345371428217334826 su richiesta
K0114.3122X2515°M1225145152345371428217334826 su richiesta
K0114.3122X3015°M1230145152345371428217334826 su richiesta
K0114.3122X4015°M1240145152345371428217334826 su richiesta
K0114.3122X5015°M1250145152345371428217334826 su richiesta
K0114.3122X6015°M1260145152345371428217334826 su richiesta
K0114.3162X2015°M1620145152345371428217334826 su richiesta
K0114.3162X2515°M1625145152345371428217334826 su richiesta
K0114.3162X3015°M1630145152345371428217334826 su richiesta
K0114.3162X4015°M1640145152345371428217334826 su richiesta
K0114.3162X5015°M1650145152345371428217334826 su richiesta
K0114.3162X6015°M1660145152345371428217334826 su richiesta