Skupiny zboží

Popis zboží/obrázky produktu

PopisMateriál:

Pouzdro z oceli nebo nerezové oceli 1.4303.
Tlačná pružina z nerezové oceli 1.4310.

Provedení: Pouzdro z niklované oceli. Nerezová ocel bez povrchové úpravy.
Tlačná pružina bez povrchové úpravy.
Upozornění:Pružinová pouzdra se používají převážně jako západkové a polohovací prvky.Zvláštnost:
nerezová ocelRoHS
StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:

Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
 Datový list K1277_C Pouzdra pružin, provedení C 171 kB

Výkresy

Pouzdra pružin, provedení C

Výběr/filtr zboží

Objednací čísloMateriál
základní
těleso
ProvedeníDD1LL2L při F1L při F2Síla pružiny
začátek
F1 cca N
Síla pružiny
konec
F2 cca N
Tuhost pružiny
N/mm
CADPřís.CenaObjednat
K1277.323013nerezová ocelC4,13137108,95,37,21,75 0,00 €
Vyhledávání
MŮJ ÚČETÚČETE-mailHeslo
Nákupní košík
Počet zboží: 0
Součet: 0,00  
Zobrazit
Rychlá objednávka
Dostupnost
Zde můžete ověřit dostupnost výrobku.
Česká reublika
Mapa umístění Tisk Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Všechna práva vyhrazena. Tel.: +49 (0) 74 54 / 793-0 ˇ Fax: +49 (0) 74 54 / 793-33