Skupiny zboží
Excentrická upínací pouzdra se středicím otvorem
K1292

Excentrická upínací pouzdra se středicím otvorem

zpět

Popis zboží/obrázky produktu

PopisMateriál:

Nerezová ocel 1.4305.

Provedení: Bez povrchové úpravy.Upozornění:Použijte montážní otvor H7. Otáčením závitového kolíku vzniká plošný tlak. Pomocí nastavitelného čepového klíče lze výstředník radiálně uvést do správné polohy a zafixovat prostřednictvím závitového kolíku.Použití:Excentrická upínací pouzdra se používají např. jako doraz nebo vyrovnání tolerance.

1) Středicí otvor DIN 332-1, provedení A
2) Základní tvar s centrováním
3) S drážkou ve stupnici jako optickým dorazem
4) Průchozí otvor
5) Závitový otvor
Přednosti:- jednoduchá manipulace
- upínání pomocí závitového kolíku
- malý montážní prostor
- libovolná montážní poloha
- individuální použití
- rozmanité použití
Zvláštnost:
nerezová ocelRoHS
StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:

Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
 Datový list K1292 Excentrická upínací pouzdra se středicím otvorem 263 kB

Výkresy

Excentrická upínací pouzdra se středicím otvorem

Výběr/filtr zboží

Objednací čísloD

D1D2D3HMSWTMoment
utažení
Nm
CADPřís.CenaObjednat
K1292.101101012,129,82,2521,91,5 0,00 €
K1292.12112121,63,3511,8222,91,5 0,00 €
K1292.15115152,55,314,82,252,54,62 0,00 €
K1292.181181848,515,82,252,57,42 0,00 €
K1292.201202048,519,8337,45 0,00 €
Vyhledávání
MŮJ ÚČETÚČETE-mailHeslo
Nákupní košík
Počet zboží: 0
Součet: 0,00  
Zobrazit
Rychlá objednávka
Dostupnost
Zde můžete ověřit dostupnost výrobku.
Česká reublika
Mapa umístění Tisk Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Všechna práva vyhrazena. Tel.: +49 (0) 74 54 / 793-0 ˇ Fax: +49 (0) 74 54 / 793-33