Skupiny zboží
Pružné opěrky s vnitřním šestihranem a tlačným čepem, dlouhé provedení
K0657

Pružné opěrky s vnitřním šestihranem a tlačným čepem, dlouhé...

zpět

Popis zboží/obrázky produktu

PopisMateriál:Pouzdro z oceli třídy pevnosti 5.8.
Tlačný čep z oceli.
Pružina pružinová ocel tř. D.
Provedení: Brynýrováno. Tlačný čep kalený.Upozornění:Tento tlačný prvek se používá převážne jako opěrný kolík nebo pružná zarážka při výrobě nástrojů.Odkaz na výkres:
1) Zalepený závitový čep
Zvláštnost:
RoHS
StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:

Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
 Datový list K0657 Pružné opěrky s vnitřním šestihranem a tlačným čepem, dlouhé provedení 283 kB

Výkresy

Pružné opěrky s vnitřním šestihranem a tlačným čepem, dlouhé provedení
Pružné opěrky s vnitřním šestihranem a tlačným čepem, dlouhé provedení

Výběr/filtr zboží

Objednací číslo

DD1D2LL1HTT1NSSíla pružiny
začátek
F1 cca N
Síla pružiny
konec
F2 cca N
Objednací číslo
Montážního klíče
CADPřís.CenaObjednat
K0657.608X30M83,56,23010621,41,22,5820K0317.908  0,00 €
K0657.608X40M83,56,24020821,41,22,51028K0317.908  0,00 €
K0657.608X50M83,56,250301021,41,22,51238K0317.908  0,00 €
K0657.608X60M83,56,260401521,41,22,51545K0317.908  0,00 €
K0657.610X40M10484010821,41,631230K0317.910  0,00 €
K0657.610X50M104850201021,41,631646K0317.910  0,00 €
K0657.610X60M104860301521,41,632055K0317.910  0,00 €
K0657.610X80M104880502021,41,632565K0317.910  0,00 €
K0657.612X50M1269,650201032242050K0317.912  0,00 €
K0657.612X60M1269,660301532242576K0317.912  0,00 €
K0657.612X80M1269,6805020322435102K0317.912  0,00 €
K0657.612X100M1269,61007025322440102K0317.912  0,00 €
K0657.616X60M167,513,460301262,52,553064K0317.916  0,00 €
K0657.616X80M167,513,480502062,52,5530110K0317.916  0,00 €
K0657.616X100M167,513,4100703062,52,5530120K0317.916  0,00 €
K0657.616X120M167,513,4120904062,52,5520130K0317.916  0,00 €
Vyhledávání
MŮJ ÚČETÚČETE-mailHeslo
Nákupní košík
Počet zboží: 0
Součet: 0,00  
Zobrazit
Rychlá objednávka
Dostupnost
Zde můžete ověřit dostupnost výrobku.
Česká reublika
Mapa umístění Tisk Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Všechna práva vyhrazena. Tel.: +49 (0) 74 54 / 793-0 ˇ Fax: +49 (0) 74 54 / 793-33