Skupiny zboží

Popis zboží/obrázky produktu

PopisMateriál:Polyamid, vyztuženo skelnými vlákny
šroub ocelový s plochou hlavou DIN 921.
Přídržná deska, ocel.
Provedení: Černé.
Šroub s plochou hlavou a přídržná desky pozinkované.
Upozornění:Magnetický uzávěr pro výkyvné a posuvné dveře. Podélné otvory umožňují pružné ustavování polohy na hliníkových profilech a plochých prvcích.Odkaz na výkres:
1) Šroub s plochou hlavou
2) Přídržná deska
Zvláštnost:
RoHS
StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:

Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
 Datový list K1295 Magnetický uzávěr 204 kB

Výkresy

Magnetický uzávěr

Výběr/filtr zboží

Objednací čísloA

A1BDHH1LL1Přídržná
síla
F1 N
Přídržná
síla
F2 N
ProtikusCADPřís.CenaObjednat
K1295.17281207,7174,3146281253Šroub s plochou hlavou M4x5 0,00 €
K1295.284013013,5286,3201040192010Šroub s plochou hlavou M5x6 0,00 €
K1295.284023013,5286,3201040192010Šroub s plochou hlavou M5x6 a přídržná deska 14x41x2 0,00 €
Vyhledávání
MŮJ ÚČETÚČETE-mailHeslo
Nákupní košík
Počet zboží: 0
Součet: 0,00  
Zobrazit
Rychlá objednávka
Dostupnost
Zde můžete ověřit dostupnost výrobku.
Česká reublika
Mapa umístění Tisk Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Všechna práva vyhrazena. Tel.: +49 (0) 74 54 / 793-0 ˇ Fax: +49 (0) 74 54 / 793-33