Skupiny zboží
Pružné tlačné prvky s drážkou a kuličkou, ocelové
K0309

Pružné tlačné prvky s drážkou a kuličkou, ocelové

zpět

Popis zboží/obrázky produktu

Vyvolat/filtrovat všechno zboží
PopisMateriál:Pouzdro z oceli třídy pevnosti 5.8.
Kulička ocelová.
Pružina z pružinové oceli, třída D.
Provedení: Brynýrováno. Kulička tvrzená.Zvláštnost:
RoHS
StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:

Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
 Datový list K0309 Pružné tlačné prvky s drážkou a kuličkou, ocelové 180 kB

Výkresy (celkový přehled)

Pružné tlačné prvky s drážkou a kuličkou, ocelové

Pouzdra s odpruženou kuličkou, s drážkou a kuličkou, z oceli, standardní síla pružiny

více informací

Výkresy

Pouzdra s odpruženou kuličkou, s drážkou a kuličkou, z oceli, standardní síla pružiny

Výběr/filtr zboží

Objednací číslo

DD1LHNSíla pružiny
začátek
F1 cca N
Síla pružiny
konec
F2 cca N
CADPřís.CenaObjednat

Pouzdra s odpruženou kuličkou, s drážkou a kuličkou, z oceli, zvýšená síla pružiny

více informací

Výkresy

Pouzdra s odpruženou kuličkou, s drážkou a kuličkou, z oceli, zvýšená síla pružiny

Výběr/filtr zboží

Objednací číslo

DD1LHNSíla pružiny
začátek
F1 cca N
Síla pružiny
konec
F2 cca N
CADPřís.CenaObjednat

Pouzdra s odpruženou kuličkou, s drážkou a kuličkou, z oceli, dlouhé provedení, standardní síla pružiny

více informací

Výkresy

Pouzdra s odpruženou kuličkou, s drážkou a kuličkou, z oceli, dlouhé provedení, standardní síla pružiny

Výběr/filtr zboží

Objednací číslo

DD1LHNSíla pružiny
začátek
F1 cca N
Síla pružiny
konec
F2 cca N
CADPřís.CenaObjednat
Vyhledávání
MŮJ ÚČETÚČETE-mailHeslo
Nákupní košík
Počet zboží: 0
Součet: 0,00  
Zobrazit
Rychlá objednávka
Dostupnost
Zde můžete ověřit dostupnost výrobku.
Česká reublika
Mapa umístění Tisk Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Všechna práva vyhrazena. Tel.: +49 (0) 74 54 / 793-0 ˇ Fax: +49 (0) 74 54 / 793-33