Skupiny zboží
Pružné opěrky se stavovým snímačem
K0656

Pružné opěrky se stavovým snímačem

zpět

Popis zboží/obrázky produktu

PopisPopis výrobku:Kromě mechanické funkce západkového a polohovacího prvku se pružinové písty se snímačem stavu používají ke zjištění, zda je součást v požadované poloze, či nikoli.
Snímač detektuje, zda je tlačný kolík zasunutý nebo vysunutý a umožňuje elektronické zpracování těchto stavových informací.
Materiál:Pouzdro, tlačný čep a pružina z oceli.
Snímač stavu z nerezové oceli.
Provedení: Brynýrováno. Tlačný čep kalený.Upozornění:Snímač stavu se přepne při zdvihu H.Technické údaje:Indukční snímač:
Výstupní spínání: PNP spínací kontakt (NC) nebo rozpínací kontakt
Provozní napětí: 10 - 30 V DC
Provozní proud: <200 mA
Spínací vzdálenost: 0,8 mm
Spínací frekvence: 2000 Hz
Odolnost vůči zkratu: ano
Ochrana vůči přepólování: ano
Třída ochrany: IP 67
Druh připojení: 2 m PVC kabel
Schaválení: CE
Použití:Pouzdra s odpruženou kuličkou se snímačem stavu umožňují řízení procesu v závislosti na stavu. Lze tak zajistit, aby se obrobek nebo pohyblivá součást nacházely na požadovaném místě.Teplotní rozsah:Teplotní rozsah: -25 °C - +70 °CBezpečnost:Pružinové přítlačné podložky se snímači stavu nejsou vhodné pro zajištění osob.Odkaz na výkres:
4) Světelná dioda

BN = hnědá
BK = černá
BU = modrá

Příklad použití testu polohy:
Pol. 1: šoupátko je v zasunuté poloze
Pol. 2: šoupátko je ve vysunuté poloze
3) šoupátko
Zvláštnost:
RoHS
StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:

Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
 Datový list K0656 Pružné opěrky se stavovým snímačem 250 kB

Výkresy

Pružné opěrky se stavovým snímačem

Výběr/filtr zboží

Objednací číslo

Provedení 2DD1HLL1Síla pružiny
začátek
F1 cca N
Síla pružiny
konec
F2 cca N
P=délka kabeluCADPřís.CenaObjednat
K0656.5061otevřenýM62,722737202000 0,00 €
K0656.5081otevřenýM84229315302000 0,00 €
K0656.5101otevřenýM104,5336420382000 0,00 €
K0656.5062zavřenýM62,722737202000 0,00 €
K0656.5082zavřenýM84229315302000 0,00 €
K0656.5102zavřenýM104,5336420382000 0,00 €
Vyhledávání
MŮJ ÚČETÚČETE-mailHeslo
Nákupní košík
Počet zboží: 0
Součet: 0,00  
Zobrazit
Rychlá objednávka
Dostupnost
Zde můžete ověřit dostupnost výrobku.
Česká reublika
Mapa umístění Tisk Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Všechna práva vyhrazena. Tel.: +49 (0) 74 54 / 793-0 ˇ Fax: +49 (0) 74 54 / 793-33