Skupiny zboží

Popis zboží/obrázky produktu

PopisMateriál:

Pouzdro z oceli nebo nerezové oceli 1.4303.
Tlačná pružina z nerezové oceli 1.4310.

Provedení: Pouzdro z niklované oceli. Nerezová ocel bez povrchové úpravy.
Tlačná pružina bez povrchové úpravy.
Upozornění:Pružinová pouzdra se používají převážně jako západkové a polohovací prvky.Zvláštnost:
RoHS
StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:

Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
 Datový list K1277 Vodicí pouzdra pružin 181 kB

Výkresy (celkový přehled)

Vodicí pouzdra pružin

Vodicí pouzdra pružin, provedení A

více informací

Výkresy

Vodicí pouzdra pružin, provedení A

Výběr/filtr zboží

Objednací čísloMateriál
základní
těleso
ProvedeníD1LL2L při F1L při F2Síla pružiny
začátek
F1 cca N
Síla pružiny
konec
F2 cca N
Tuhost pružiny
N/mm
CADPřís.CenaObjednat
K1277.112216ocelA2,2167,81210,52,230,53 0,00 €
K1277.112608ocelA2,683,86,55,21,120,7 0,00 €
K1277.113012ocelA312698,76,26,82 0,00 €
K1277.113016ocelA3168,51310,74,88,41,6 0,00 €
K1277.113412ocelA3,412697,8571,69 0,00 €
K1277.113415ocelA3,4157,3128,25,913,31,95 0,00 €
K1277.114014ocelA4148129512,32,45 0,00 €
K1277.115016ocelA51681310,48152,7 0,00 €
K1277.123016nerezová ocelA31681310,64,88,61,6 0,00 €

Vodicí pouzdra pružin, provedení B

více informací

Výkresy

Vodicí pouzdra pružin, provedení B

Výběr/filtr zboží

Objednací čísloMateriál
základní
těleso
ProvedeníD1LL2L při F1L při F2Síla pružiny
začátek
F1 cca N
Síla pružiny
konec
F2 cca N
Tuhost pružiny
N/mm
CADPřís.CenaObjednat
K1277.213011ocelB311596,71,63,40,78 0,00 €
K1277.213016ocelB3168,51310,74,88,41,6 0,00 €

Pouzdra pružin, provedení C

více informací

Výkresy

Pouzdra pružin, provedení C

Výběr/filtr zboží

Objednací čísloMateriál
základní
těleso
ProvedeníDD1LL2L při F1L při F2Síla pružiny
začátek
F1 cca N
Síla pružiny
konec
F2 cca N
Tuhost pružiny
N/mm
CADPřís.CenaObjednat
K1277.323013nerezová ocelC4,13137108,95,37,21,75 0,00 €
Vyhledávání
MŮJ ÚČETÚČETE-mailHeslo
Nákupní košík
Počet zboží: 0
Součet: 0,00  
Zobrazit
Rychlá objednávka
Dostupnost
Zde můžete ověřit dostupnost výrobku.
Česká reublika
Mapa umístění Tisk Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Všechna práva vyhrazena. Tel.: +49 (0) 74 54 / 793-0 ˇ Fax: +49 (0) 74 54 / 793-33