- Ovládací prvky | normované díly
- Svěrací, upínací a excentrické páky
- Ovládací prvky
- Třmenová madla, trubková madla, misková madla
- Kola pro ruční ovládání, kliky pro ruční ovládání, ukazatele polohy
- Západkový uzávěr, profily pro ochranu hran, tesnicí profily
- Závěsy (panty)
- Stavitelné nožky
- Spojovací prvky na trubky, profilové spojky
- Teleskopické lišty
- Stahovací spony, západkové uzávěry
- Rychloupínače, pneumatické rychloupínače
- Upínací nářadí
- Pružné tlačné opěrky, aretační čepy, čepy s kuličkami
- Pružné opěrky
- K0309
Pružné tlačné prvky s drážkou a kuličkou, ocelové
- K0310
Pružné opěrky s drážkou a kuličkou, nerezové
- K0311
Pružné opěrky plastové s drážkou a kuličkou z POM
- K0312
Pružné opěrky plastové s drážkou a kuličkou z nerezu
- K0609
Pružné tlačné opěrky s drážkou a keramickou kuličkou, nerezové
- K0313
Pružné opěrky s drážkou a tlačným čepem, ocelové
- K0314
Pružné opěrky s drážkou a tlačným čepem, nerezové
- K0656
Pružné opěrky se stavovým snímačem
- K2281
Pouzdra s odpruženou kuličkou se snímačem stavu, nerezová ocel
- K0315
Pružné opěrky s vnitřním šestihranem a kuličkou, ocelové
- K0316
Pružné opěrky s vnitřním šestihranem a kuličkou, nerezové
- K0610
Pružné tlačné opěrky s vnitřním šestihranem a keramickou kuličkou, nerezové
- K0657
Pružné opěrky s vnitřním šestihranem a tlačným čepem, dlouhé provedení
- K0317
Montážní klíče
- K0317
Pružné opěrky s vnitřním šestihranem a tlačným čepem, ocelové
- K1370
Pružné opěrky s vnitřním šestihranem a tlačným prvkem zploštělé, ocel
- K0318
Pružné opěrky s vnitřním šestihranem a tlačným čepem z POM, ocelové
- K1372
Pružné opěrky s vnitřním šestihranem a tlačným prvkem z POM zploštělé, ocel
- K0319
Pružné opěrky s vnitřním šestihranem a tlačným čepem, nerezové
- K1379
Pružné opěrky s vnitřním šestihranem a tlačným prvkem zploštělé, nerezová ocel
- K0320
Pružné opěrky s vnitřním šestihranem a tlačným čepem z POM, nerezové
- K1381
Pružné opěrky s vnitřním šestihranem a tlačným prvkem z POM zploštělé, nerezová ocel
- K0321
Pouzdra s odpruženou kuličkou a s drážkou a kuličkou, z oceli, se závitovou pojistkou
- K0322
Pouzdra s odpruženou kuličkou a s drážkou, z oceli, se závitovou pojistkou
- K0323
Pouzdra s odpruženou kuličkou a s drážkou, s tlačným kolíkem, z oceli, se závitovou pojistkou
- K0324
Pouzdra s odpruženou kuličkou a s drážkou, s tlačným kolíkem, z nerezové oceli, se závitovou pojistkou
- K0325
Pouzdra s odpruženou kuličkou a s vnitřním šestihranem, z oceli, se závitovou pojistkou
- K0326
Pouzdra s odpruženou kuličkou a s vnitřním šestihranem, z nerezové oceli, se závitovou pojistkou
- K0327
Pouzdra s odpruženou kuličkou a s vnitřním šestihranem, s tlačným kolíkem, z oceli, se závitovou pojistkou
- K1371
Pouzdra s odpruženou kuličkou a s vnitřním šestihranem, s tlačným kolíkem, zploštělým, z oceli, se závitovou pojistkou
- K0328
Pouzdra s odpruženou kuličkou a s vnitřním šestihranem, s tlačným kolíkem z POM, z oceli, se závitovou pojistkou
- K1373
Pouzdra s odpruženou kuličkou a s vnitřním šestihranem, s tlačným zploštělým kolíkem z POM, z oceli, se závitovou pojistkou
- K0329
Pouzdra s odpruženou kuličkou a s vnitřním šestihranem, s tlačným kolíkem, z nerezové oceli, se závitovou pojistkou
- K1380
Pouzdra s odpruženou kuličkou a s vnitřním šestihranem s tlačným zploštělým kolíkem, z nerezové oceli, se závitovou pojistkou
- K0330
Pouzdra s odpruženou kuličkou a s vnitřním šestihranem, s tlačným kolíkem, z POM, z nerezové oceli, se závitovou pojistkou
- K1382
Pouzdra s odpruženou kuličkou a s vnitřním šestihranem s tlačným zploštělým kolíkem z POM, z nerezové oceli, se závitovou pojistkou
- K0331
Pouzdra s odpruženou kuličkou s hlavou a tlačným kolíkem, z oceli
- K0332
Aretační protikusy
- K0333
Pružné opěrky hladké provedení, nerezové
- K0333
Pružné tlačné opěrky v hladkém provedení prodloužené, nerezová ocel
- K0334
Pružné opěrky hladké provedení, plastové
- K1171
Pouzdra s odpruženou kuličkou v hladkém provedení, samoupínací, plastové
- K0582
Pružné opěrky s třecím O-kroužkem
- K0335
Pružné opěrky hladké provedení, bez nákružku, nerezové
- K0336
Pouzdra s odpruženou kuličkou s hlavou, z oceli nebo nerezové oceli
- K0337
Pružné opěrky hladké provedení, oboustranné
- K1172
Pružné opěrky v hladkém provedení k zalisování
- K1277
Vodicí pouzdra pružin
- K0583
Dvojité kuličkové sklapky
- K1294
Kuličkové západky
- K1294
Distanční prvky pro kuličkové západky
- K1294
Upevňovací úhelník pro kuličkové západky
- K1295
Magnetický uzávěr
- K1295
Upevňovací úhelník pro magnetický uzávěr
- K0368
Pružné boční opěrky s hliníkovým pouzdrem a tlačným kolíkem z plastu a z oceli
- K0369
Excentry a montážní nářadí pro pružné boční opěrky
- K0369
Montážní nářadí pro pružné boční opěrky
- K1733
Pružné boční opěrky s plastovou pružinou
- K1733
Montážní nářadí pro pružné boční opěrky s plastovou pružinou
- K1292
Excentrická upínací pouzdra se středicím otvorem
- K0370
Pružné boční opěrky bez tlačného čepu
- K0371
Pružné boční opěrky se závitovým pouzdrem
- K0371
Montážní nářadí pro pružné boční opěrky se závitovým pouzdrem
- K0372
Pružné boční opěrky se závitovým pouzdrem, bez tlačného čepu
- K0373
Pružné tažné a tlačné prvky
- K0977
Pružné tažné a tlačné prvky s pojistkou proti pootočení
- K0374
Pružné boční opěrky z oceli , kuličkami z plastu, z oceli nebo nerezové oceli
- Aretační čepy
- Aretační čepy s páčkou
- Fixační čepy s kuličkami
- Zástrčné čepy
- Přídržná lanka, kuličkové řetězy
- Opěrné, polohovací a dorazové prvky
- Díly pro stroje a pro přípravky
- Klouby
- Magnety
- Tlumicí prvky
- Ukazatele hladiny náplně,
šroubové uzávěry
- Měřítka, kroužky, vodováhy
- Přepravní technika
- Nářadí, dílenské potřeby
- Hygienická ochrana
- Upínací technika
- Speciální řešení
- Klasik
- Změna objednacích čísel
|
|
K2281Pouzdra s odpruženou kuličkou se snímačem stavu, nerezová ocel |
zpět |
|
Popis zboží/obrázky produktu |
|
|
PopisPopis výrobku:Kromě mechanické funkce západkového a polohovacího prvku se pružinové písty se snímačem stavu používají ke zjištění, zda je součást v požadované poloze, či nikoli. Snímač detektuje, zda je tlačný kolík zasunutý nebo vysunutý a umožňuje elektronické zpracování těchto stavových informací. Materiál:Pouzdro z nerezové oceli 1.4305.
Tlačný kolík z nerezové oceli 1.4034.
Pružina z nerezové oceli 1.4310.
Snímač stavu z nerezové oceli 1.4301 Provedení: Bez povrchové úpravy. Tlačný čep kalený.Upozornění:Snímač stavu se přepne při zdvihu H.Technické údaje:Indukční snímač: Výstupní spínání: PNP spínací kontakt (NC) nebo rozpínací kontakt Provozní napětí: 10 - 30 V DC Provozní proud: <200 mA Spínací vzdálenost: 0,8 mm Spínací frekvence: 2000 Hz Odolnost vůči zkratu: ano Ochrana vůči přepólování: ano Třída ochrany: IP 67 Druh připojení: 2 m PVC kabel Schaválení: CE Použití:Pouzdra s odpruženou kuličkou se snímačem stavu umožňují řízení procesu v závislosti na stavu. Lze tak zajistit, aby se obrobek nebo pohyblivá součást nacházely na požadovaném místě.Teplotní rozsah:Teplotní rozsah: -25 °C - +70 °CMontáž:Při zajištění pojistnou maticí se doporučuje utahovací moment 6 Nm.Bezpečnost:Pružinové přítlačné podložky se snímači stavu nejsou vhodné pro zajištění osob.Odkaz na výkres:4) Světelná dioda
BN = hnědá BK = černá BU = modrá
Příklad použití testu polohy: Pol. 1: šoupátko je v zasunuté poloze Pol. 2: šoupátko je ve vysunuté poloze 3) šoupátko Zvláštnost: StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:
Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
|
Objednací číslo | Provedení 2 | D | D1 | H | L | L1 | Síla pružiny začátek F1 cca N | Síla pružiny konec F2 cca N | P=délka kabelu | CAD | Přís. | Cena | Objednat |
---|
K2281.5061 | otevřený | M6 | 2,7 | 2 | 27 | 3 | 7 | 20 | 2000 |  | | 0,00 € | | K2281.5062 | zavřený | M6 | 2,7 | 2 | 27 | 3 | 7 | 20 | 2000 |  | | 0,00 € | | K2281.5081 | otevřený | M8 | 4 | 2 | 29 | 3 | 15 | 30 | 2000 |  | | 0,00 € | | K2281.5082 | zavřený | M8 | 4 | 2 | 29 | 3 | 15 | 30 | 2000 |  | | 0,00 € | | K2281.5101 | otevřený | M10 | 4,5 | 3 | 36 | 4 | 20 | 38 | 2000 |  | | 0,00 € | | K2281.5102 | zavřený | M10 | 4,5 | 3 | 36 | 4 | 20 | 38 | 2000 |  | | 0,00 € | |
|
Dostupnost Zde můžete ověřit dostupnost výrobku. |
|