Skupiny zboží
Pružné tažné a tlačné prvky s pojistkou proti pootočení
K0977

Pružné tažné a tlačné prvky s pojistkou proti pootočení

zpět

Popis zboží/obrázky produktu

PopisMateriál:Ocel.Provedení: Závitové pouzdro, pozinkované, modře pasivované.
Závitový čep cementovaný a kalený, brynýrovaný.
Standardní síla pružiny, zesílená síla pružiny.
Upozornění:Pružné tažné a tlačné prvky, známé rovněž jako univerzální tlačné prvky, slouží k aretaci, ustavení polohy nebo k sevření různých konstrukčních částí. Závitový čep, který je díky svému šestihrannému tvaru zajištěn proti pootočení, lze použít buď jako tažný, nebo jako tlačný prvek.Zvláštnost:
RoHS
StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:

Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
 Datový list K0977 Pružné tažné a tlačné prvky s pojistkou proti pootočení 166 kB

Výkresy (celkový přehled)

Pružné tažné a tlačné prvky s pojistkou proti pootočení

Pružné tažné a tlačné prvky s pojistkou proti pootočení, provedení I

více informací

Výkresy

Pružné tažné a tlačné prvky s pojistkou proti pootočení, provedení I

Výběr/filtr zboží

Objednací čísloProvedeníSíla
pružiny
DSWD1D2D3F1
N
F2
N
HLL1L3T
min.
CADPřís.CenaObjednat
K0977.1112IstandardníM12x1,58M45,56,7816386,122027,51,388 0,00 €
K0977.1116IstandardníM16x1,511M581025718,728381,310 0,00 €
K0977.1120IstandardníM20x1,514M61012,24014010,334472,712 0,00 €
K0977.1212IzvětšenáM12x1,58M45,56,7820606,122027,51,388 0,00 €
K0977.1216IzvětšenáM16x1,511M5810351038,728381,310 0,00 €
K0977.1220IzvětšenáM20x1,514M61012,26017510,334472,712 0,00 €

Pružné tažné a tlačné prvky s pojistkou proti pootočení, provedení H

více informací

Výkresy

Pružné tažné a tlačné prvky s pojistkou proti pootočení, provedení H

Výběr/filtr zboží

Objednací čísloProvedení

Síla
pružiny
DD1D2D3F1
N
F2
N
HLL1L3RSWT
min.
CADPřís.CenaObjednat
K0977.2112HstandardníM12x1,5M45,56,7816386,122027,51,385,588 0,00 €
K0977.2116HstandardníM16x1,5M581025718,728381,371110 0,00 €
K0977.2120HstandardníM20x1,5M61012,24014010,334472,791412 0,00 €
K0977.2212HzvětšenáM12x1,5M45,56,7820606,122027,51,385,588 0,00 €
K0977.2216HzvětšenáM16x1,5M5810351038,728381,371110 0,00 €
K0977.2220HzvětšenáM20x1,5M61012,26017510,334472,791412 0,00 €

Pružné tažné a tlačné prvky s pojistkou proti pootočení, provedení K

více informací

Výkresy

Pružné tažné a tlačné prvky s pojistkou proti pootočení, provedení K

Výběr/filtr zboží

Objednací čísloProvedeníSíla
pružiny
DSWD1D2D3F1
N
F2
N
HLL1L3T
min.
CADPřís.CenaObjednat
K0977.3112KstandardníM12x1,58M45,56,7816386,122027,51,388 0,00 €
K0977.3116KstandardníM16x1,511M581025718,728381,310 0,00 €
K0977.3120KstandardníM20x1,514M61012,24014010,334472,712 0,00 €
K0977.3212KzvětšenáM12x1,58M45,56,7820606,122027,51,388 0,00 €
K0977.3216KzvětšenáM16x1,511M5810351038,728381,310 0,00 €
K0977.3220KzvětšenáM20x1,514M61012,26017510,334472,712 0,00 €
Vyhledávání
MŮJ ÚČETÚČETE-mailHeslo
Nákupní košík
Počet zboží: 0
Součet: 0,00  
Zobrazit
Rychlá objednávka
Dostupnost
Zde můžete ověřit dostupnost výrobku.
Česká reublika
Mapa umístění Tisk Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Všechna práva vyhrazena. Tel.: +49 (0) 74 54 / 793-0 ˇ Fax: +49 (0) 74 54 / 793-33