Skupiny zboží
Pružné boční opěrky se závitovým pouzdrem, bez tlačného čepu
K0372

Pružné boční opěrky se závitovým pouzdrem, bez tlačného čepu

zpět

Popis zboží/obrázky produktu

PopisMateriál:Ocel.Provedení: Pouzdro modré, pozinkované.
Montážní podložka kalená a brynýrovaná.
Upozornění:Podle oblasti využití je možné si tlačný čep vyrobit a zašroubovat ho do závitu montážní podložky.
Při využití zdvihu (S) a příslušné délky (L1) lze docílit odpovídající boční tlak (F).
Provedení B je navíc vybaveno těsněním proti vniknutí špón a nečistot.
Odkaz na výkres:
Provedení A: bez těsnění
Provedení B: s těsněním

1) montážní nářadí
StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:

Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
 Datový list K0372 Pružné boční opěrky se závitovým pouzdrem, bez tlačného čepu 220 kB

Výkresy

Pružné boční opěrky se závitovým pouzdrem, bez tlačného čepu

Přehled zboží (komprimováno)

Výběr/filtr zboží
Objednací čísloProvedeníDD1KLL1±SSWF
cca N
Objednací číslo
pro montážní
nářadí
CADPřís.CenaObjednat
K0372.1020X12AM12M42x60°11,541,61020K0371.06  0,00 €
K0372.1020X20AM12M42x60°1941,61020K0371.06  0,00 €
K0372.1020X27AM12M42x60°26,541,61020K0371.06  0,00 €
K0372.1040X12AM12M42x60°11,57,521040K0371.06  0,00 €
K0372.1040X20AM12M42x60°197,521040K0371.06  0,00 €
K0372.1040X27AM12M42x60°26,57,521040K0371.06  0,00 €
K0372.1050X12AM12M42x60°11,541,61050K0371.06  0,00 €
K0372.1050X20AM12M42x60°1941,61050K0371.06  0,00 €
K0372.1050X27AM12M42x60°26,541,61050K0371.06  0,00 €
K0372.1075X12AM12M42x60°11,57,521075K0371.06  0,00 €
K0372.1075X20AM12M42x60°197,521075K0371.06  0,00 €
K0372.1075X27AM12M42x60°26,57,521075K0371.06  0,00 €
K0372.1100X12AM12M42x60°11,541,610100K0371.06  0,00 €
K0372.1100X20AM12M42x60°1941,610100K0371.06  0,00 €
K0372.1100X27AM12M42x60°26,541,610100K0371.06  0,00 €
K0372.1150X12AM12M42x60°11,57,5210100K0371.06  0,00 €
K0372.1150X20AM12M42x60°197,5210100K0371.06  0,00 €
K0372.1150X27AM12M42x60°26,57,5210100K0371.06  0,00 €
K0372.1100X16AM18X1,5M62,5x60°1811,53,216100K0371.10  0,00 €
K0372.1100X29AM18X1,5M62,5x60°31,511,53,216100K0371.10  0,00 €
K0372.1100X43AM18X1,5M62,5x60°4511,53,216100K0371.10  0,00 €
K0372.1200X16AM18X1,5M62,5x60°1811,53,216150K0371.10  0,00 €
K0372.1200X29AM18X1,5M62,5x60°31,511,53,216150K0371.10  0,00 €
K0372.1200X43AM18X1,5M62,5x60°4511,53,216150K0371.10  0,00 €
K0372.1300X16AM18X1,5M62,5x60°1811,53,216200K0371.10  0,00 €
K0372.1300X29AM18X1,5M62,5x60°31,511,53,216200K0371.10  0,00 €
K0372.1300X43AM18X1,5M62,5x60°4511,53,216200K0371.10  0,00 €
K0372.2020X12BM12M42x60°11,541,61020K0371.06  0,00 €
K0372.2020X20BM12M42x60°1941,61020K0371.06  0,00 €
K0372.2020X27BM12M42x60°26,541,61020K0371.06  0,00 €
K0372.2040X12BM12M42x60°11,57,521040K0371.06  0,00 €
K0372.2040X20BM12M42x60°197,521040K0371.06  0,00 €
K0372.2040X27BM12M42x60°26,57,521040K0371.06  0,00 €
K0372.2050X12BM12M42x60°11,541,61050K0371.06  0,00 €
K0372.2050X20BM12M42x60°1941,61050K0371.06  0,00 €
K0372.2050X27BM12M42x60°26,541,61050K0371.06  0,00 €
K0372.2075X12BM12M42x60°11,57,521075K0371.06  0,00 €
K0372.2075X20BM12M42x60°197,521075K0371.06  0,00 €
K0372.2075X27BM12M42x60°26,57,521075K0371.06  0,00 €
K0372.2100X12BM12M42x60°11,541,610100K0371.06  0,00 €
K0372.2100X20BM12M42x60°1941,610100K0371.06  0,00 €
K0372.2100X27BM12M42x60°26,541,610100K0371.06  0,00 €
K0372.2150X12BM12M42x60°11,57,5210100K0371.06  0,00 €
K0372.2150X20BM12M42x60°197,5210100K0371.06  0,00 €
K0372.2150X27BM12M42x60°26,57,5210100K0371.06  0,00 €
K0372.2100X16BM18X1,5M62,5x60°1811,53,216100K0371.10  0,00 €
K0372.2100X29BM18X1,5M62,5x60°31,511,53,216100K0371.10  0,00 €
K0372.2100X43BM18X1,5M62,5x60°4511,53,216100K0371.10  0,00 €
K0372.2200X16BM18X1,5M62,5x60°1811,53,216150K0371.10  0,00 €
K0372.2200X29BM18X1,5M62,5x60°31,511,53,216150K0371.10  0,00 €
K0372.2200X43BM18X1,5M62,5x60°4511,53,216150K0371.10  0,00 €
K0372.2300X16BM18X1,5M62,5x60°1811,53,216200K0371.10  0,00 €
K0372.2300X29BM18X1,5M62,5x60°31,511,53,216200K0371.10  0,00 €
K0372.2300X43BM18X1,5M62,5x60°4511,53,216200K0371.10  0,00 €
Vyhledávání
MŮJ ÚČETÚČETE-mailHeslo
Nákupní košík
Počet zboží: 0
Součet: 0,00  
Zobrazit
Rychlá objednávka
Dostupnost
Zde můžete ověřit dostupnost výrobku.
Česká reublika
Mapa umístění Tisk Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Všechna práva vyhrazena. Tel.: +49 (0) 74 54 / 793-0 ˇ Fax: +49 (0) 74 54 / 793-33