Skupiny zboží
Pružné opěrky s třecím O-kroužkem
K0582

Pružné opěrky s třecím O-kroužkem

zpět

Popis zboží/obrázky produktu

PopisMateriál:Pouzdro, pružina a kulička z nerezové oceli.
O-kroužek NBR.
Provedení: Pouzdro bez povrchové úpravy. Kulička tvrzena, bez povrchové úpravy.
O-kroužek černý.
Upozornění:Pružné tlačné elementy s adhezním prstencem jsou vhodné k montáži v „poloze nad hlavou“ nebo pro montáž v obtížně přístupných místech.

Lze je rukou nebo prsty přímo či pomocí jednoduchých montážních pomůcek vtlačit do příslušných montážních otvorů. O-kroužek pak zajišťuje potřebnou adhezi a jistí tak pružný tlačný element proti „vypadnutí“. Montáž dalších dílů lze provádět pohodlně a bez dodatečných pomocných opatření.
Zvláštnost:
nerezová ocelRoHS
StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:

Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
 Datový list K0582 Pružné opěrky s třecím O-kroužkem 141 kB

Výkresy

Pružné opěrky s třecím O-kroužkem

Výběr/filtr zboží

Objednací číslo

DD1D2D3D4HLL1L2L3L4Síla pružiny
začátek
F1 cca N
Síla pružiny
konec
F2 cca N
CADPřís.CenaObjednat
Vyhledávání
MŮJ ÚČETÚČETE-mailHeslo
Nákupní košík
Počet zboží: 0
Součet: 0,00  
Zobrazit
Rychlá objednávka
Dostupnost
Zde můžete ověřit dostupnost výrobku.
Česká reublika
Mapa umístění Tisk Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Všechna práva vyhrazena. Tel.: +49 (0) 74 54 / 793-0 ˇ Fax: +49 (0) 74 54 / 793-33