Skupiny zboží

Popis zboží/obrázky produktu

PopisMateriál:Automatová ocel.Provedení: Bez povrchové úpravy, kaleno.Upozornění:Aretační protikusy ve spojení s pružnými tlačnými čepy nacházejí své uplatnění při potřebě pevného a přesného zaaretování.Zvláštnost:
RoHS
StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:

Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
 Datový list K0332 Aretační protikusy 172 kB

Výkresy

Aretační protikusy

Výběr/filtr zboží

Objednací číslo

Odpovídající pro
pružný tlačný čep
D
DD1D2HLL1CADPřís.CenaObjednat
K0332.04015- / M44rozměr z příslušné produktové stránky1,5rozměr z příslušné produktové stránky50,5 0,00 €
K0332.05020Ø4 / M55rozměr z příslušné produktové stránky2rozměr z příslušné produktové stránky60,5 0,00 €
K0332.06020Ø5 / M66rozměr z příslušné produktové stránky2rozměr z příslušné produktové stránky80,7 0,00 €
K0332.08030Ø6 / M88rozměr z příslušné produktové stránky3rozměr z příslušné produktové stránky101 0,00 €
K0332.10040Ø8 / M1010rozměr z příslušné produktové stránky4rozměr z příslušné produktové stránky121,2 0,00 €
K0332.12060Ø10 / M1212rozměr z příslušné produktové stránky6rozměr z příslušné produktové stránky141,5 0,00 €
K0332.16080Ø12 / M1616rozměr z příslušné produktové stránky8rozměr z příslušné produktové stránky182 0,00 €
Vyhledávání
MŮJ ÚČETÚČETE-mailHeslo
Nákupní košík
Počet zboží: 0
Součet: 0,00  
Zobrazit
Rychlá objednávka
Dostupnost
Zde můžete ověřit dostupnost výrobku.
Česká reublika
Mapa umístění Tisk Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Všechna práva vyhrazena. Tel.: +49 (0) 74 54 / 793-0 ˇ Fax: +49 (0) 74 54 / 793-33