Skupiny zboží
Pružné boční opěrky bez tlačného čepu
K0370

Pružné boční opěrky bez tlačného čepu

zpět

Popis zboží/obrázky produktu

Vyvolat/filtrovat všechno zboží
PopisMateriál:Pouzdro hliníkové.
Montážní podložka z oceli.
Pružina z oceli.
Provedení: Pouzdro modré, pozinkované.
Montážní podložka kalená a brynýrovaná.
Upozornění:Podle oblasti využití je možné si tlačný čep vyrobit a zašroubovat ho do závitu montážní podložky.
Při využití zdvihu (S) a příslušné délky (L1) lze docílit odpovídající boční tlak (F).
Provedení B je navíc vybaveno těsněním proti vniknutí špón a nečistot.
Zvláštnost:
RoHS
StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:

Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
 Datový list K0370 Pružné boční opěrky bez tlačného čepu 153 kB

Výkresy (celkový přehled)

Pružné boční opěrky bez tlačného čepu

Pružné boční opěrky bez tlačného čepu, provedení A bez utěsnění

více informací

Výkresy

Pružné boční opěrky bez tlačného čepu, provedení A bez utěsnění

Výběr/filtr zboží

Objednací čísloProvedení

DD1D2LL1SF
cca N
CADPřís.CenaObjednat
K0370.31054A10M4101241,620 0,00 €
K0370.31056A10M4101241,650 0,00 €
K0370.31058A10M4101241,6100 0,00 €
K0370.31064A10M410127,5240 0,00 €
K0370.31066A10M410127,5275 0,00 €
K0370.31068A10M410127,52100 0,00 €
K0370.31104A16M6161811,53,2100 0,00 €
K0370.31106A16M6161811,53,2150 0,00 €
K0370.31108A16M6161811,53,2200 0,00 €

Pružné boční opěrky bez tlačného čepu, provedení B s utěsněním

více informací

Výkresy

Pružné boční opěrky bez tlačného čepu, provedení B s utěsněním

Výběr/filtr zboží

Objednací čísloProvedení

DD1D2LL1SF
cca N
CADPřís.CenaObjednat
K0370.32054B10M4101241,620 0,00 €
K0370.32056B10M4101241,650 0,00 €
K0370.32058B10M4101241,6100 0,00 €
K0370.32064B10M410127,5240 0,00 €
K0370.32066B10M410127,5275 0,00 €
K0370.32068B10M410127,52100 0,00 €
K0370.32104B16M6161811,53,2100 0,00 €
K0370.32106B16M6161811,53,2150 0,00 €
K0370.32108B16M6161811,53,2200 0,00 €
Vyhledávání
MŮJ ÚČETÚČETE-mailHeslo
Nákupní košík
Počet zboží: 0
Součet: 0,00  
Zobrazit
Rychlá objednávka
Dostupnost
Zde můžete ověřit dostupnost výrobku.
Česká reublika
Mapa umístění Tisk Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Všechna práva vyhrazena. Tel.: +49 (0) 74 54 / 793-0 ˇ Fax: +49 (0) 74 54 / 793-33