Skupiny zboží
Pružné tlačné opěrky v hladkém provedení prodloužené, nerezová ocel
K0333

Pružné tlačné opěrky v hladkém provedení prodloužené, nerezová...

zpět

Popis zboží/obrázky produktu

PopisMateriál:Pouzdro a pružina z nerezové oceli.
Kulička z nerezové oceli nebo POM.
Provedení: Pouzdro bez povrchové úpravy. Kulička tvrzena, bez povrchové úpravy.Zvláštnost:
nerezová ocelRoHS
StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:

Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
 Datový list K0333 Pružné tlačné opěrky v hladkém provedení prodloužené, nerezová ocel 166 kB

Výkresy

Pružné tlačné opěrky v hladkém provedení prodloužené, nerezová ocel

Výběr/filtr zboží

Objednací čísloMateriál
komponenty
DD1D2LL1Zdvih
S
Síla pružiny
začátek
F1 cca N
Síla pružiny
konec
F2 cca N
CADPřís.CenaObjednat
Vyhledávání
MŮJ ÚČETÚČETE-mailHeslo
Nákupní košík
Počet zboží: 0
Součet: 0,00  
Zobrazit
Rychlá objednávka
Dostupnost
Zde můžete ověřit dostupnost výrobku.
Česká reublika
Mapa umístění Tisk Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Všechna práva vyhrazena. Tel.: +49 (0) 74 54 / 793-0 ˇ Fax: +49 (0) 74 54 / 793-33