Skupiny zboží
Pouzdra s odpruženou kuličkou a s vnitřním šestihranem, s tlačným zploštělým kolíkem z POM, z oceli, se závitovou pojistkou
K1373

Pouzdra s odpruženou kuličkou a s vnitřním šestihranem, s...

zpět

Popis zboží/obrázky produktu

PopisMateriál:Pouzdro z oceli, třídy pevnosti 5.8.
Tlačný čep z POM.
Pružina z pružinové oceli, tř. D.

Závitová pojistka z nylonu.
Provedení: Brynýrováno.Upozornění:Tento tlačný čep se používá hlavně jako odpružený doraz při výrobě přípravků.
Ovládání tlačného čepu se provádí v axialním směru.
Odkaz na výkres:
L2 = cca dvě otáčky závitu

1) Zalepený závitový čep
Zvláštnost:
RoHS
StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:

Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
 Datový list K1373 Pouzdra s odpruženou kuličkou a s vnitřním šestihranem, s tlačným zploštělým kolíkem z POM, z oceli, se závitovou pojistkou 285 kB

Výkresy

Pouzdra s odpruženou kuličkou a s vnitřním šestihranem, s tlačným zploštělým kolíkem z POM, z oceli, se závitovou pojistkou
Pouzdra s odpruženou kuličkou a s vnitřním šestihranem, s tlačným zploštělým kolíkem z POM, z oceli, se závitovou pojistkou

Výběr/filtr zboží

Objednací číslo

DD1HLL1T1NSSíla pružiny
začátek
F1 cca N
Síla pružiny
konec
F2 cca N
Moment
zašroubování
cca Nm
Moment
vyšroubování
cca Nm
Objednací číslo
Montážního klíče
CADPřís.CenaObjednat
K1373.05M52,42,31870,80,81,56200,120,08K0317.9050,00 €
K1373.06M62,72,52071127200,450,22K0317.9060,00 €
K1373.08M83,532281,41,22,59351,050,37K0317.9080,00 €
K1373.10M10432291,41,639351,30,6K0317.9100,00 €
K1373.12M12642810224125521,3K0317.9120,00 €
K1373.16M167,5532142,52,55451003,93K0317.9160,00 €
Vyhledávání
MŮJ ÚČETÚČETE-mailHeslo
Nákupní košík
Počet zboží: 0
Součet: 0,00  
Zobrazit
Rychlá objednávka
Dostupnost
Zde můžete ověřit dostupnost výrobku.
Česká reublika
Mapa umístění Tisk Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Všechna práva vyhrazena. Tel.: +49 (0) 74 54 / 793-0 ˇ Fax: +49 (0) 74 54 / 793-33