Skupiny zboží
Pouzdra s odpruženou kuličkou v hladkém provedení, samoupínací, plastové
K1171

Pouzdra s odpruženou kuličkou v hladkém provedení, samoupínací,...

zpět

Popis zboží/obrázky produktu

PopisMateriál:Pouzdro z termoplastu.
Pružina z nerezové oceli.
Kulička z nerezové oceli nebo POM.
Provedení: Pouzdro černé. Kulička tvrzena, bez povrchové úpravy.Upozornění:Samoupínání pružných opěrek umožňuje snadnou montáž a také bezpečnou instalaci nad hlavou.Zvláštnost:
RoHS
StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:

Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
 Datový list K1171 Pouzdra s odpruženou kuličkou v hladkém provedení, samoupínací, plastové 142 kB

Výkresy

Pouzdra s odpruženou kuličkou v hladkém provedení, samoupínací, plastové

Přehled zboží (komprimováno)

Výběr/filtr zboží
Objednací číslo

Materiál
komponenty
D

D1D2LL1HSíla pružiny
začátek
F1 cca N
Síla pružiny
konec
F2 cca N
CADPřís.CenaObjednat
Vyhledávání
MŮJ ÚČETÚČETE-mailHeslo
Nákupní košík
Počet zboží: 0
Součet: 0,00  
Zobrazit
Rychlá objednávka
Dostupnost
Zde můžete ověřit dostupnost výrobku.
Česká reublika
Mapa umístění Tisk Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Všechna práva vyhrazena. Tel.: +49 (0) 74 54 / 793-0 ˇ Fax: +49 (0) 74 54 / 793-33