Skupiny zboží
Pružné opěrky s drážkou a kuličkou, nerezové
K0310

Pružné opěrky s drážkou a kuličkou, nerezové

zpět

Popis zboží/obrázky produktu

Vyvolat/filtrovat všechno zboží
PopisMateriál:

Pouzdro 1.4305.
Kulička 1.4034.
Pružina 1.4310.

Provedení: Leštěno. Kulička tvrzená.Zvláštnost:
nerezová ocel
StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:

Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
 Datový list K0310 Pružné opěrky s drážkou a kuličkou, nerezové 238 kB

Výkresy (celkový přehled)

Pružné opěrky s drážkou a kuličkou, nerezové

Pouzdra s odpruženou kuličkou, s drážkou, z nerezové oceli, standardní síla pružiny

více informací

Výkresy

Pouzdra s odpruženou kuličkou, s drážkou, z nerezové oceli, standardní síla pružiny

Výběr/filtr zboží

Objednací číslo

DD1LHNSíla pružiny
začátek
F1 cca N
Síla pružiny
konec
F2 cca N
CADPřís.CenaObjednat
K0310.03M31,570,40,41,53 0,00 €
K0310.04M42,590,80,6410 0,00 €
K0310.05M53120,90,8611 0,00 €
K0310.06M63,51411913 0,00 €
K0310.08M85161,51,21530 0,00 €
K0310.10M1061921,62035 0,00 €
K0310.12M128222,523055 0,00 €
K0310.16M1610243,52,565125 0,00 €
K0310.20M2012304,52,580160 0,00 €

Pouzdro s odpruženou kuličkou, s drážkou, z nerezové oceli, zvýšená síla pružiny

více informací

Výkresy

Pouzdro s odpruženou kuličkou, s drážkou, z nerezové oceli, zvýšená síla pružiny

Výběr/filtr zboží

Objednací číslo

DD1LHNSíla pružiny
začátek
F1 cca N
Síla pružiny
konec
F2 cca N
CADPřís.CenaObjednat

Pouzdra s odpruženou kuličkou, s drážkou, z nerezové oceli, dlouhé provedení, standardní síla pružiny

více informací

Výkresy

Pouzdra s odpruženou kuličkou, s drážkou, z nerezové oceli, dlouhé provedení, standardní síla pružiny

Výběr/filtr zboží

Objednací číslo

DD1LHNSíla pružiny
začátek
F1 cca N
Síla pružiny
konec
F2 cca N
CADPřís.CenaObjednat
Vyhledávání
MŮJ ÚČETÚČETE-mailHeslo
Nákupní košík
Počet zboží: 0
Součet: 0,00  
Zobrazit
Rychlá objednávka
Dostupnost
Zde můžete ověřit dostupnost výrobku.
Česká reublika
Mapa umístění Tisk Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Všechna práva vyhrazena. Tel.: +49 (0) 74 54 / 793-0 ˇ Fax: +49 (0) 74 54 / 793-33