Skupiny zboží
Pouzdro s odpruženou kuličkou, s drážkou, z nerezové oceli, zvýšená síla pružiny
K0310_VF

Pouzdro s odpruženou kuličkou, s drážkou, z nerezové oceli,...

zpět

Popis zboží/obrázky produktu

PopisMateriál:

Pouzdro 1.4305.
Kulička 1.4034.
Pružina 1.4310.

Provedení: Leštěno. Kulička tvrzená.Zvláštnost:
nerezová ocelRoHS
StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:

Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
 Datový list K0310_VF Pouzdro s odpruženou kuličkou, s drážkou, z nerezové oceli, zvýšená síla pružiny 209 kB

Výkresy

Pouzdro s odpruženou kuličkou, s drážkou, z nerezové oceli, zvýšená síla pružiny

Výběr/filtr zboží

Objednací číslo

DD1LHNSíla pružiny
začátek
F1 cca N
Síla pružiny
konec
F2 cca N
CADPřís.CenaObjednat
Vyhledávání
MŮJ ÚČETÚČETE-mailHeslo
Nákupní košík
Počet zboží: 0
Součet: 0,00  
Zobrazit
Rychlá objednávka
Dostupnost
Zde můžete ověřit dostupnost výrobku.
Česká reublika
Mapa umístění Tisk Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Všechna práva vyhrazena. Tel.: +49 (0) 74 54 / 793-0 ˇ Fax: +49 (0) 74 54 / 793-33