Skupiny zboží
Rýhované matice z oceli DIN 6303, provedení B, s dírou pro kolík
K0137_B

Rýhované matice z oceli DIN 6303, provedení B, s dírou pro kolík

zpět

Popis zboží/obrázky produktu

PopisMateriál:Automatová ocel, brynýrováno.Upozornění:Z důvodu lepších hmatových vlastností byly oproti DIN zvoleny větší rozteče.Odkaz na výkres:
Provedení B: s otvorem pro kolík
- Během montáže vyvrtat a vysoustružit otvor pro kolík.
Zvláštnost:
RoHS
StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:

Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
 Datový list K0137_B Rýhované matice z oceli DIN 6303, provedení B, s dírou pro kolík 199 kB

Výkresy

Rýhované matice z oceli DIN 6303, provedení B, s dírou pro kolík

Výběr/filtr zboží

Objednací číslo

ProvedeníMateriál
základní
těleso
DD1D3D4D5
předvrtaný
EHKTvhodný
válcový kolík
ISO 2338
CADPřís.CenaObjednat
K0137.205Bautomatová ocelM52014151,42,512871,5 0,00 €
K0137.206Bautomatová ocelM62416181,42,5141081,5 0,00 €
K0137.208Bautomatová ocelM83020241,931712102 0,00 €
K0137.210Bautomatová ocelM103628302,942014123 0,00 €
K0137.212Bautomatová ocelM124032343,942416144 0,00 €
Vyhledávání
MŮJ ÚČETÚČETE-mailHeslo
Nákupní košík
Počet zboží: 0
Součet: 0,00  
Zobrazit
Rychlá objednávka
Dostupnost
Zde můžete ověřit dostupnost výrobku.
Česká reublika
Mapa umístění Tisk Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Všechna práva vyhrazena. Tel.: +49 (0) 74 54 / 793-0 ˇ Fax: +49 (0) 74 54 / 793-33