Skupiny zboží
Hvězdicové ovládací matice podle DIN 6336, vnitřní závit, provedení K
K0152_K

Hvězdicové ovládací matice podle DIN 6336, vnitřní závit,...

zpět

Popis zboží/obrázky produktu

PopisMateriál:Duroplast PF 31, černý.
Pouzdro, z oceli pozinkované, modře pasivované
Provedení: Leštěno do vysokého lesku.Upozornění:U provedení K0152.22004 je pouzdro z mosazi.Na vyžádání:Jiná barevná provedení.
StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:

Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
 Datový list K0152_K Hvězdicové ovládací matice podle DIN 6336, vnitřní závit, provedení K 184 kB

Výkresy

Hvězdicové ovládací matice podle DIN 6336, vnitřní závit, provedení K

Výběr/filtr zboží

Objednací číslo

ProvedeníDD1D8HH3TCADPřís.CenaObjednat
K0152.22004KM420101378 0,00 €
K0152.22505KM5251216810,5 0,00 €
K0152.23206KM63214201016 0,00 €
K0152.24008KM84018251218 0,00 €
K0152.25010KM105021321625 0,00 €
K0152.26312KM126326401927 0,00 €
K0152.28016KM168036482533 0,00 €
Vyhledávání
MŮJ ÚČETÚČETE-mailHeslo
Nákupní košík
Počet zboží: 0
Součet: 0,00  
Zobrazit
Rychlá objednávka
Dostupnost
Zde můžete ověřit dostupnost výrobku.
Česká reublika
Mapa umístění Tisk Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Všechna práva vyhrazena. Tel.: +49 (0) 74 54 / 793-0 ˇ Fax: +49 (0) 74 54 / 793-33